Assi rotanti / cava / lavorazione selezionabili

Assi rotanti / cava / lavorazione selezionabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi rotanti cavi/Dritti:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
PFREN 1.1191 Equiv.Ossido nero
PPFRNichelatura chimica
SPFREN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-L
PFR20-300
Codice componenteL(d)
TipoDg6Incrementi di 0.1mm
PFR
PPFR
SPFR
10-0.005
-0.014
20.0~500.0 6
12-0.006
-0.017
30.0~600.0 6
1530.0~600.010
20-0.007
-0.020
40.0~600.011.7
2550.0~600.015.2
3060.0~600.016
35-0.009
-0.025
70.0~600.020.1
4080.0~600.022.7
50100.0~600.024

Varianti

Alberi rotanti cavi/Dritti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PFR10-[20-500/0.1]
PFR12-[30-600/0.1]
PFR15-[30-600/0.1]
PFR20-[40-600/0.1]
PFR25-[50-600/0.1]
PFR30-[60-600/0.1]
PFR35-[70-600/0.1]
PFR40-[80-600/0.1]
PFR50-[100-600/0.1]
PPFR10-[20-500/0.1]
PPFR12-[30-600/0.1]
PPFR15-[30-600/0.1]
PPFR20-[40-600/0.1]
PPFR25-[50-600/0.1]
PPFR30-[60-600/0.1]
PPFR35-[70-600/0.1]
PPFR40-[80-600/0.1]
PPFR50-[100-600/0.1]
SPFR10-[20-500/0.1]
SPFR12-[30-600/0.1]
SPFR15-[30-600/0.1]
SPFR20-[40-600/0.1]
SPFR25-[50-600/0.1]
SPFR30-[60-600/0.1]
SPFR35-[70-600/0.1]
SPFR40-[80-600/0.1]
SPFR50-[100-600/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Shaft Dia. D
(mm)
Length L
(mm)
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1020 ~ 500
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1230 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero1530 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero2040 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero2550 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero3060 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero3570 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero4080 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Ossido nero50100 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1020 ~ 500
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1230 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica1530 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica2040 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica2550 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica3060 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica3570 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica4080 ~ 600
1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.[Con trattamento superficie] Nichelatura chimica50100 ~ 600
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1020 ~ 500
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1230 ~ 600
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie1530 ~ 600
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie2040 ~ 600
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie2550 ~ 600
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie3060 ~ 600
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie3570 ~ 600
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie4080 ~ 600
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza trattamento superficie50100 ~ 600

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Alberi rotanti cavi/Dritti:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Tubo cavo End Shape (Left) Dritto End Shape (Right) Dritto
Hardness Senza tempra Keyway Opzione sede chiavetta (Variante) D Tolerance g6 (rettificati)

Prodotti complementari

Supporto tecnico