Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | ||
FXAA | FXNAA | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXAA | PFXNAA | Nichelatura chimica | |
SFXAA | SFXNAA | EN 1.4301 equiv. | - |
HFXAA | - | EN 1.7220 equiv. Durezza: 35 ~ 40HRC | Ossido nero |
Codice componente | - | Y | - | F | - | N |
FXAA10 PLXNAA12 | - - | 25 15 | - - | F18 F25 | - | N12 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | H | W | M (Grossa) | d | m | n | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | N. | Y | F | N | Dim. rif. | Tolleranza | Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | ||||||||||||
FXAA | PFXAA | SFXAA | HFXAA | FXNAA | PFXNAA | SFXNAA | ||||||||||||||
Lunghezza filettatura fissa FXAA PFXAA SFXAA HFXAA (D≥6) Lunghezza filettatura configurabile FXNAA PFXNAA SFXNAA | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 2~30 | 3~50 | 3~ 6 | 7 | 5 | M 3 | 2 | + 0.060 0 | 0.5 | 2 | - | ||||||
3A | 11 | 9 | - | |||||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | 8 | 6 | M 4 | 3 | 0.7 | - | |||||||||||
4A | 12 | 10 | - | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5~10 | 9 | 7 | M 5 | 4 | + 0.075 0 | - | ||||||||||||
5A | 13 | 11 | - | |||||||||||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 10 | 8 | M 6 | 5 | ||||||||||||
6A | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 12 | 10 | M 8 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||
8A | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 15 | 13 | M10 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | ||||||||||||
10A | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 12~24 | 17 | 14 | M12 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | ||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | 12.4 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 20 | 17 | 14.3 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | 15.2 | ||||||||||||||||
17 | 17 | 22 | 19 | 16.2 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 23 | 20 | 17 | 1.35 | |||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 26 | 24 | M20 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||||||
20A | M16 | |||||||||||||||||||
22 | 22 | 28 | M20 | 21 | 5 | |||||||||||||||
22A | M16 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 31 | 27 | M20 | 23.9 | |||||||||||||||
25A | M16 | |||||||||||||||||||
30 | 30 | 36 | 32 | M20 | 28.6 | 1.65 | ||||||||||||||
30A | M16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | Metodo di specifica lunghezza filettatura | M (Filettatura grossa) | Dimensione H (mm) | Lunghezza filettatura N (mm) | F (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 7 | 4.5 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 11 | 4.5 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 8 | 6 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 12 | 6 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 5 | 9 | 7.5 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 5 | 13 | 7.5 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 20 | 18 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 21 | 18 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 22 | 18 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 26 | 30 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 26 | 24 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 28 | 30 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 28 | 24 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 31 | 30 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 31 | 24 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 36 | 30 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 36 | 24 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 3 | 7 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 3 | 11 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 4 | 8 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 4 | 12 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 5 | 9 | 5 ~ 10 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 5 | 13 | 5 ~ 10 | 3 ~ 50 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | 10 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | 14 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | 12 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | 16 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | 15 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 17 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 18 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 21 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 22 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 23 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Bearing Retaining Method | Con gole per anelli di sicurezza | Shoulder Shape | Sedi chiave |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
Metodo di specifica lunghezza filettatura
M (Filettatura grossa)
Dimensione H(mm)
Lunghezza filettatura N(mm)
F(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali