Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | ||
FXAB | FXNAB | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXAB | PFXNAB | Nichelatura chimica | |
SFXAB | SFXNAB | EN 1.4301 equiv. | - |
PHFXAB | - | EN 1.7220 equiv. Durezza: 35 ~ 40HRC | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAB10 PLXNAB12 | - - | 25 15 | - - | F18 F25 | - | N12 | - - | MA5 MA6 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione MA (Grossa) | H | W | M (Grossa) | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | N. | Y | F | N | Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | |||||||||||
FXAB | PFXAB | SFXAB | PHFXAB | FXNAB | PFXNAB | SFXNAB | |||||||||||
Lunghezza filettatura fissa FXAB PFXAB SFXAB PHFXAB Lunghezza filettatura configurabile FXNAB PFXNAB SFXNAB | 6 | 6 | -0.004 -0.012 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 3 | 10 | 8 | M 6 | |||||||
6A | 14 | 12 | |||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 4 | 12 | 10 | M 8 | ||||||||||
8A | 16 | 14 | |||||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 4 5 6 | 15 | 13 | M10 | |||||||||||
10A | 20 | 17 | |||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~150 | 12~24 | 5 6 8 | 17 | 14 | M12 | |||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||
15 | 15 | 6 8 10 | 20 | 17 | |||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||
17 | 17 | 22 | 19 | ||||||||||||||
18 | 18 | 23 | 20 | ||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~75 | 20~40 | 6 8 10 12 | 26 | 24 | M20 | |||||||||
20A | M16 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 28 | M20 | ||||||||||||||
22A | M16 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 8 10 12 16 | 31 | 27 | M20 | ||||||||||||
25A | M16 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 8 10 12 16 20 | 36 | 32 | M20 | ||||||||||||
30A | M16 |
MA | Y+F |
M 3 | Y+F≥11.5 |
M 4 | Y+F≥14.0 |
M 5 | Y+F≥16.2 |
M 6 | Y+F≥18.5 |
M 8 | Y+F≥23.5 |
M10 | Y+F≥28.5 |
M12 | Y+F≥35.5 |
M16 | Y+F≥45.0 |
M20 | Y+F≥55.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | Metodo di specifica lunghezza filettatura | M (Filettatura grossa) | Dimensione H (mm) | Lunghezza filettatura N (mm) | F (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 20 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 21 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 22 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 26 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 26 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 28 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 28 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 31 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 31 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 36 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 36 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | 10 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 6 | 14 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | 12 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 8 | 16 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | 15 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 10 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 17 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 18 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 20 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 21 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 22 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 12 | 23 | 12 ~ 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 26 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 28 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 31 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 20 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 16 | 36 | 20 ~ 40 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 10 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 14 | 9 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 17 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 20 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 21 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 22 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 23 | 18 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 26 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 26 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 28 | 30 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 28 | 24 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 31 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 31 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 36 | 30 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 36 | 24 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Bearing Retaining Method | Conico (Vite) | Shoulder Shape | Sedi chiave |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
Metodo di specifica lunghezza filettatura
M (Filettatura grossa)
Dimensione H(mm)
Lunghezza filettatura N(mm)
F(mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali