Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | ||
FXAC | FXNAC | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXAC | PFXNAC | Nichelatura chimica | |
SFXAC | SFXNAC | EN 1.4301 equiv. | - |
PHFXAC | - | EN 1.7220 equiv. Durezza: 35 ~ 40HRC | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Y | - | F | - | N | - | MA |
FXAC12 LXNAC10 | - - | 25 30 | - - | F22 F50 | - | N10 | - - | MA8 MA6 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione MA (Grossa) | H | W | M (Grossa) | Prezzo unitario | ||||||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | N | Lungh. filettatura fissa | Lungh. filettatura configurabile | |||||||||||||||||
FXAC | PFXAC | SFXAC | PHFXAC | FXNAC | PFXNAC | SFXNAC | |||||||||||||||||
Lunghezza filettatura fissa FXAC PFXAC SFXAC PHFXAC (D≥6) Lunghezza filettatura configurabile FXNAC SFXNAC PFXNAC | 3 | 3 | -0.002 | 2~30 | 3~ 50 | 3~ 6 | 3 | 7 | 5 | M 3 | - | ||||||||||||
3A | -0.008 | 11 | 9 | - | |||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | M 4 | - | ||||||||||||||
4A | 12 | 10 | - | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5~10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | M 5 | - | ||||||||||||||
5A | 13 | 11 | - | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 6~12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | M 6 | |||||||||||||
6A | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | M 8 | ||||||||||||||
8A | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | M10 | |||||||||||||||
10A | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 12~24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 14 | M12 | ||||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | (15) | 20 | 17 | |||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 8 | 10 | 12 | (15) | 22 | 19 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 26 | 24 | M20 | |||||||||||
20A | M16 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 28 | M20 | ||||||||||||||||||||
22A | M16 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 31 | 27 | M20 | ||||||||||||
25A | M16 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 36 | 32 | M20 | ||||||||||||
30A | M16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | Metodo di specifica lunghezza filettatura | M (Filettatura grossa) | Dimensione H (mm) | Lunghezza filettatura N (mm) | F (mm) | Modifica in filettatura fine [MSC] (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 7 | - | 3 ~ 50 | - | 3 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 7 | - | 3 ~ 50 | 3 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 11 | - | 3 ~ 50 | - | 3 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 3 | 11 | - | 3 ~ 50 | 3 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 8 | - | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 8 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 12 | - | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 4 | 12 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 5 | 9 | - | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 5 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 5 | 9 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 5 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 5 | 13 | - | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 5 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 5 | 13 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 5 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 10 | - | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 10 | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 14 | - | 5 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 6 | 14 | - | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | - | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 12 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 16 | - | 5 ~ 100 | - | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 8 | 16 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 8 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | - | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 15 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 20 | - | 5 ~ 100 | - | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 10 | 20 | - | 5 ~ 100 | 6 ~ 10 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 17 | - | 10 ~ 150 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 17 | - | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | - | 10 ~ 150 | - | 6 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 18 | - | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 20 | - | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 20 | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 21 | - | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 21 | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 22 | - | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 22 | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 23 | - | 10 ~ 150 | - | 8 ~ 12 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 12 | 23 | - | 10 ~ 150 | 8 ~ 15 | - | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 26 | - | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 26 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 26 | - | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 26 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 28 | - | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 28 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 28 | - | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 28 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 20 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 31 | - | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 31 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 31 | - | 10 ~ 150 | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 31 | - | 10 ~ 150 | 10 ~ 25 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 36 | - | 10 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 20 | 36 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 36 | - | 10 ~ 150 | - | 12 ~ 30 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura fissa | 16 | 36 | - | 10 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 3 | 7 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | - | 3 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 3 | 7 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | 3 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 3 | 11 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | - | 3 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 3 | 11 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | 3 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 4 | 8 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 4 | 8 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 4 | 12 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | - | 3 ~ 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | Lunghezza filettatura configurabile | 4 | 12 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 4 | - | 2 ~ 30 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Bearing Retaining Method | Filettatura (Controdado) | Shoulder Shape | Sedi chiave |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
Metodo di specifica lunghezza filettatura
M (Filettatura grossa)
Dimensione H(mm)
Lunghezza filettatura N(mm)
F(mm)
Modifica in filettatura fine [MSC](mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali