Perno fulcro / doppio passo / filettatura esterna, filettatura interna guidata / sede chiave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi a sbalzo/Con gradino/filettati/con estremità maschiata:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
FXBBEN 1.1191 equiv.Ossido nero
PFXBBNichelatura chimica
SFXBBEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-Y-F-N-MA
FXAB10
PLXNAB12
-
-
25
15
-
-
F18
F25

-

N12
-
-
MA5
MA6
Codice componenteDg6Incrementi di 1mmSelezione MA (Grossa)VHWM (Grossa)Prezzo unitario
TipoN.YFFXBBPFXBBSFXBB
FXBB
PFXBB
SFXBB
66-0.004
-0.012
7~605~753        8108M 6   
6A121412   
88-0.005
-0.014
 4       101210M 8   
8A141614   
1010 456     131513M10   
10A182017   
1212-0.006
-0.017
10~75  568    151714M12   
1313161815   
1515   6810   182017   
1616192118   
1717202219   
1818212320   
2020-0.007
-0.020
   681012  242624M20   
20AM16   
2222    8101216 2628M20   
22AM16   
2525293127M20   
25AM16   
3030    810121620343632M20   
30AM16   
Quando W < V, le sedi chiave W coincidono con il diam. esterno V.

Tabella 1
MAY+F
M 3Y+F≥11.5
M 4Y+F≥14.0
M 5Y+F≥16.2
M 6Y+F≥18.5
M 8Y+F≥23.5
M10Y+F≥28.5
M12Y+F≥35.5
M16Y+F≥45.0
M20Y+F≥55.0
Alberi a sbalzo/Con gradino/filettati/con estremità maschiata:Immagine relativa

Varianti

Alberi a sbalzo/Con gradino/filettati/con estremità maschiata:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FXBB6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
FXBB6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
FXBB8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
FXBB8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
FXBB10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXBB10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXBB12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXBB13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXBB15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXBB16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXBB17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXBB18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXBB20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXBB20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXBB22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXBB22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXBB25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXBB25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
FXBB30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
FXBB30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXBB6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
PFXBB6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
PFXBB8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
PFXBB8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
PFXBB10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
PFXBB10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
PFXBB12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
PFXBB13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
PFXBB15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
PFXBB16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
PFXBB17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
PFXBB18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
PFXBB20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXBB20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXBB22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXBB22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXBB25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXBB25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXBB30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PFXBB30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXBB6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
SFXBB6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA3
SFXBB8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
SFXBB8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA4
SFXBB10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
SFXBB10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
SFXBB12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
SFXBB13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[5,​6,​8]
SFXBB15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
SFXBB16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
SFXBB17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
SFXBB18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10]
SFXBB20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXBB20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SFXBB22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXBB22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXBB25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXBB25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXBB30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SFXBB30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Materiale M (Filettatura grossa) Dimensione H
(mm)
F
(mm)
Selezione diam. filettatura [MA] Y
(mm)
1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.6105 ~ 7537 ~ 60
1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.6145 ~ 7537 ~ 60
1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.8125 ~ 7547 ~ 60
1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.8165 ~ 7547 ~ 60
1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10155 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.10205 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 4 giorni 1012AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.121710 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 4 giorni 1013AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.121810 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 4 giorni 1015AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.122010 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 4 giorni 1016AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.122110 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 4 giorni 1017AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.122210 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 4 giorni 1018AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.122310 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.202610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.162610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.202810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.162810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.203110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.163110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.203610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.163610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 4 giorni 106AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.6105 ~ 7537 ~ 60
1 4 giorni 106AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.6145 ~ 7537 ~ 60
1 4 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.8125 ~ 7547 ~ 60
1 4 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.8165 ~ 7547 ~ 60
1 4 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.10155 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 4 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.10205 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 4 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.121710 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 4 giorni 1013AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.121810 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 4 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.122010 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 4 giorni 1016AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.122110 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 4 giorni 1017AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.122210 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 4 giorni 1018AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.122310 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 4 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.202610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 4 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.162610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 4 giorni 1022AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.202810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 4 giorni 1022AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.162810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 4 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.203110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 4 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.163110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 4 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.203610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 4 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.163610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 3 giorni 106Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.6105 ~ 7537 ~ 60
1 3 giorni 106Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.6145 ~ 7537 ~ 60
1 3 giorni 108Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.8125 ~ 7547 ~ 60
1 3 giorni 108Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.8165 ~ 7547 ~ 60
1 3 giorni 1010Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10155 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 3 giorni 1010Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.10205 ~ 754 ~ 67 ~ 60
1 3 giorni 1012Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.121710 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 3 giorni 1013Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.121810 ~ 755 ~ 87 ~ 60
1 3 giorni 1015Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.122010 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 3 giorni 1016Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.122110 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 3 giorni 1017Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.122210 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 3 giorni 1018Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.122310 ~ 756 ~ 107 ~ 60
1 3 giorni 1020Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.202610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 3 giorni 1020Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.162610 ~ 756 ~ 127 ~ 60
1 3 giorni 1022Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.202810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 3 giorni 1022Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.162810 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 3 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.203110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 3 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.163110 ~ 758 ~ 167 ~ 60
1 3 giorni 1030Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.203610 ~ 758 ~ 207 ~ 60
1 3 giorni 1030Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.163610 ~ 758 ~ 207 ~ 60

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Alberi a sbalzo/Con gradino/filettati/con estremità maschiata:Immagine relativa

Informazioni di base

Shaft Retaining Method Filettatura (Controdado) Bearing Retaining Method Conico (Vite) Shoulder Shape Gradino, sedi chiave
Hardness Durezza diversa da specifiche di progetto Metodo di specifica lunghezza filettatura Lunghezza filettatura fissa

Prodotti complementari

Supporto tecnico