Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
FXDA | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXDA | Nichelatura chimica | |
SFXDA | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | G | - | N |
FXCA12 LXNCA20 | - - | 12 25 | - - | F15 F30 | - - | G6 G10 | - | N40 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Pg6 | M (Grossa) | V | H | W | d | m | n | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | N. | Y | F | G | Dim. rif. | Tolleranza | FXDA | PFXDA | SFXDA | |||||||||
FXDA PFXDA SFXDA | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 7~30 | 3~ 50 | 3~ 8 | 3 | M 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | + 0.060 0 | 0.5 | 2 | |||
3A | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4 | M 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0.7 | |||||||||
4A | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | M 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | + 0.075 0 | ||||||||||
5A | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||
6 | 6 | 7~60 | 5~100 | 5~10 | 6 | M 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | ||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | |||||||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8 | M 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | |||||||
8A | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||
10 | 10 | 10 | M10 | 13 | 15 | 13 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | |||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5~15 | 12 | M12 | 15 | 17 | 14 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | ||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | 12.4 | |||||||||||||
15 | 15 | 18 | 20 | 17 | 14.3 | |||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | 15.2 | |||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 20 | 23 | 20 | 16.2 | ||||||||||||
18 | 18 | 21 | 17 | 1.35 | ||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 20 | M20 | 24 | 26 | 24 | 19 | 0 - 0.210 | |||||||||
20A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 26 | 28 | 25 | 21 | 5 | ||||||||||
22A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 29 | 31 | 27 | 23.9 | |||||||||||
25A | 16 | M16 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 34 | 36 | 32 | 28.6 | 1.65 | ||||||||||
30A | 16 | M16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FXDA3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXDA3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXDA4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXDA4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXDA5-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXDA5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
FXDA6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXDA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXDA8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXDA8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXDA10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXDA10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
FXDA12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
FXDA13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
FXDA15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
FXDA16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
FXDA17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
FXDA30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PFXDA3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PFXDA4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PFXDA4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PFXDA5-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PFXDA5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
PFXDA6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PFXDA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PFXDA8-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PFXDA8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PFXDA10-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PFXDA10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
PFXDA12-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
PFXDA13-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
PFXDA15-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
PFXDA16-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-15/1] |
PFXDA17-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA18-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA20-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA22-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA25-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA30-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
PFXDA30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-G[5-20/1] |
SFXDA3-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
SFXDA3A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
SFXDA4-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
SFXDA4A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
SFXDA5-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
SFXDA5A-[7-30/1]-F[3-50/1]-G[3-8/1] |
SFXDA6-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
SFXDA6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-G[5-10/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | M (Filettatura grossa) | Dimensione H (mm) | Lunghezza filettatura N (mm) | F (mm) | G (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 7 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 9 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 13 | 9 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 17 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 7 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 11 | 7 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 8 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 9 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 13 | 9 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 10 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 14 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 12 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 16 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 15 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 17 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 18 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 20 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 21 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 23 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 26 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 26 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 28 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 31 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | - | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 3 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 3 | 7 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 3 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 3 | 11 | 7 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 8 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 12 | 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 9 | - | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 13 | 9 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 7 ~ 30 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 10 | - | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 14 | 10 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 7 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Attacco filettato pilota | Bearing Retaining Method | Con gole per anelli di sicurezza | Shoulder Shape | Gradino, sedi chiave |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto | Metodo di specifica lunghezza filettatura | Lunghezza filettatura fissa |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
M (Filettatura grossa)
Dimensione H(mm)
Lunghezza filettatura N(mm)
F(mm)
G(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali