Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
FXHB | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXHB | Nichelatura chimica | |
SFXHB | EN 1.4301 equiv. | - |
PHFXHB | EN 1.7220 equiv. Durezza: 35 ~ 40HRC | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | Y | - | F | - | MA |
FXHB20 FXJB12 | - - | 17 24 | - - | F25 F18 | - - | MA10 MA6 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione MA (Grossa) | M (Grossa) | H | W | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | FXHB | PFXHB | SFXHB | PHFXHB | ||||||||||||||
FXHB PFXHB SFXHB PHFXHB | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 2~60 | 5~100 | 3 | M 3 | 10 | 8 | ||||||||||||
6A | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 4 | M 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||
8A | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | M 6 | 15 | 13 | ||||||||||||||
10A | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~150 | 5 | 6 | 8 | M 8 | 17 | 14 | ||||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | M10 | 20 | 17 | ||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 4~75 | 6 | 8 | 10 | 12 | M12 | 26 | 24 | |||||||||||
20A | M 8 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | M16 | 28 | 26 | |||||||||||||||||
22A | M12 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | M16 | 31 | 27 | |||||||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 36 | 32 | ||||||||||||
30A | M16 |
D | M | t |
6 | M 3 | 11 |
8 | M 4 | 12.5 |
10 | M 6 | 14 |
12, 13 | M 8 | 17 |
15 | M10 | 20 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | M12 | 25 |
22 | M16 | |
25 | 31 | |
30 | M20 | 37 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
FXHB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
FXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
FXHB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
FXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXHB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
FXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
FXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
FXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXHB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXHB22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
FXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
FXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
FXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PFXHB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PFXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PFXHB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PFXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PFXHB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PFXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PFXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PFXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PFXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXHB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXHB22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PHFXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PHFXHB6A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PHFXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PHFXHB8A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PHFXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PHFXHB10A-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PHFXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PHFXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
PHFXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PHFXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PHFXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PHFXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
PHFXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PHFXHB20A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PHFXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PHFXHB22A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
PHFXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PHFXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
PHFXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PHFXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Materiale | M (Filettatura grossa) | Dimensione H (mm) | F (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 17 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 21 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 17 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 21 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza diversa da specifiche di progetto | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 17 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 20 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 21 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | Durezza conforme a specifiche di progetto | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Conico (Vite) | Bearing Retaining Method | Conico (Vite) | Shoulder Shape | Sedi chiave |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Hardness
Materiale
M (Filettatura grossa)
Dimensione H(mm)
F(mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali