• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perno fulcro / filettatura interna ambo i lati / esagono esterno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Esagonali/con estremità maschiata:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
LXHBEN 1.1191 equiv.Ossido nero
PLXHBNichelatura chimica
SLXHBEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-Y-F-MA
FXHB20
FXJB12
-
-
17
24
-
-
F25
F18
-
-
MA10
MA6
Codice componenteDg6Incrementi di 1mmSelezione
MA (Grossa)
M (Grossa)B(C)Prezzo unitario
TipoN.YFLXHBPLXHBSLXHB
LXHB

PLXHB

SLXHB
 6 6- 0.004
- 0.012
2~60 5~1003M 3 8 9.2
 8 8- 0.005
- 0.014
4M 41011.5
1010456M 61315
1212- 0.006
- 0.017
10~150568M 81416.2
13131719.6
15156810M10
16161921.9
1717
18182427.7
2020- 0.007
- 0.020
4~60681012M12
2222
25258101216M162731.2
25AM12
3030810121620M203236.9
30AM16

DMt
6M 311
8M 412.5
10M 614
12, 13M 817
15M1020
16
17
18
20M1225
22
25M1631
30M2037
Specificare le dimensioni Y e F in modo che la dimensione "t" non sia inferiore ai valori nella tabella riportata sopra.

Varianti

Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Esagonali/con estremità maschiata:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
LXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
LXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
LXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
LXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
LXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
LXHB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXHB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
LXHB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXHB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
LXHB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
LXHB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
PLXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
PLXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PLXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
PLXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
PLXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
PLXHB20-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXHB22-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PLXHB25-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXHB25A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
PLXHB30-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
PLXHB30A-[4-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SLXHB6-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA3
SLXHB8-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA4
SLXHB10-[2-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
SLXHB12-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
SLXHB13-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,​6,​8]
SLXHB15-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SLXHB16-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SLXHB17-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SLXHB18-[2-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10]
SLXHB20-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SLXHB22-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
SLXHB25-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SLXHB25A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16]
SLXHB30-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
SLXHB30A-[4-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12,​16,​20]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Materiale M (Filettatura grossa) F
(mm)
Selezione diam. filettatura [MA] Y
(mm)

-

1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.35 ~ 10032 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.45 ~ 10042 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.65 ~ 1004 ~ 62 ~ 60

-

1 4 giorni 1012AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 giorni 1013AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 giorni 1015AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1016AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1017AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1018AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.2010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 4 giorni 106AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.35 ~ 10032 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.45 ~ 10042 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.65 ~ 1004 ~ 62 ~ 60

-

1 4 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 giorni 1013AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 4 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1016AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1017AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1018AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 75

-

1 4 giorni 1022AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 75

-

1 4 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 164 ~ 75

-

1 4 giorni 1025AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1210 ~ 1508 ~ 164 ~ 75

-

1 4 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.2010 ~ 1508 ~ 204 ~ 75

-

1 4 giorni 1030AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 204 ~ 75

-

1 3 giorni 106Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.35 ~ 10032 ~ 60

-

1 3 giorni 108Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.45 ~ 10042 ~ 60

-

1 3 giorni 1010Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.65 ~ 1004 ~ 62 ~ 60

-

1 3 giorni 1012Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 3 giorni 1013Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.810 ~ 1505 ~ 82 ~ 60

-

1 3 giorni 1015Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 3 giorni 1016Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 3 giorni 1017Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 3 giorni 1018Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1010 ~ 1506 ~ 102 ~ 60

-

1 3 giorni 1020Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 3 giorni 1022Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1210 ~ 1506 ~ 124 ~ 60

-

1 3 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 3 giorni 1025Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1210 ~ 1508 ~ 164 ~ 60

-

1 3 giorni 1030Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.2010 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

-

1 3 giorni 1030Acciaio inoxNon fornitoEN 1.4301 Equiv.1610 ~ 1508 ~ 204 ~ 60

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Esagonali/con estremità maschiata:Immagine relativa

Informazioni di base

Shaft Retaining Method Conico (Vite) Bearing Retaining Method Conico (Vite) Shoulder Shape Esagonali
Hardness Durezza diversa da specifiche di progetto

Prodotti complementari

Supporto tecnico