Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
FXJB | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXJB | Nichelatura chimica | |
SFXJB | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | MA |
FXHB20 FXJB12 | - - | 17 24 | - - | F25 F18 | - - | MA10 MA6 |
Codice componente | Dg6 | Incrementi di 1mm | Selezione MA (Grossa) | M (Grossa) | V | H | W | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | FXJB | PFXJB | SFXJB | |||||||||||||||
FXJB PFXJB SFXJB | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 7~60 | 5~100 | 3 | M 3 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||
6A | 12 | 14 | 12 | - | |||||||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 4 | M 4 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||
8A | 14 | 16 | 14 | - | |||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | M 6 | 13 | 15 | 13 | |||||||||||||
10A | 18 | 20 | 17 | - | |||||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~100 | 5 | 6 | 8 | M 8 | 15 | 17 | 14 | |||||||||||
13 | 13 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | M10 | 18 | 20 | 17 | |||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 20 | 23 | 20 | |||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 7~60 | 6 | 8 | 10 | 12 | M12 | 24 | 26 | 24 | ||||||||||
20A | M 8 | - | |||||||||||||||||||
22 | 22 | M12 | 26 | 28 | 26 | ||||||||||||||||
22A | M 8 | - | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | M16 | 29 | 31 | 27 | ||||||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 34 | 36 | 32 | |||||||||||
30A | M16 |
D | M | t |
6 | M 3 | 11 |
8 | M 4 | 12.5 |
10 | M 6 | 14 |
12, 13 | M 8 | 17 |
15 | M10 | 20 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | M12 | 25 |
22 | ||
25 | M16 | 31 |
30 | M20 | 37 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FXJB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
FXJB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
FXJB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
FXJB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
FXJB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXJB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
FXJB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[5,6,8] |
FXJB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[5,6,8] |
FXJB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10] |
FXJB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10] |
FXJB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10] |
FXJB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10] |
FXJB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
FXJB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
FXJB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
FXJB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
FXJB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12,16] |
FXJB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12,16] |
FXJB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12,16,20] |
FXJB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXJB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PFXJB6A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
PFXJB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PFXJB8A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
PFXJB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PFXJB10A-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
PFXJB12-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[5,6,8] |
PFXJB13-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[5,6,8] |
PFXJB15-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10] |
PFXJB16-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10] |
PFXJB17-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10] |
PFXJB18-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10] |
PFXJB20-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXJB20A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXJB22-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXJB22A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[6,8,10,12] |
PFXJB25-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXJB25A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12,16] |
PFXJB30-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12,16,20] |
PFXJB30A-[7-60/1]-F[10-100/1]-MA[8,10,12,16,20] |
SFXJB6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA3 |
SFXJB8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA4 |
SFXJB10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,5,6] |
SFXJB12-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
SFXJB13-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[5,6,8] |
SFXJB15-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
SFXJB16-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
SFXJB17-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
SFXJB18-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10] |
SFXJB20-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
SFXJB22-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[6,8,10,12] |
SFXJB25-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
SFXJB25A-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16] |
SFXJB30-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
SFXJB30A-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[8,10,12,16,20] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | M (Filettatura grossa) | Dimensione H (mm) | F (mm) | Selezione diam. filettatura [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 3 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 3 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 4 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 17 | 10 ~ 100 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 21 | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 26 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 28 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 28 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 100 | 8 ~ 16 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 31 | 10 ~ 100 | 8 ~ 16 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 100 | 8 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 100 | 8 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 3 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 3 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 4 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 17 | 10 ~ 100 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 21 | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 100 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 26 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 28 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 28 | 10 ~ 100 | 6 ~ 12 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 100 | 8 ~ 16 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 31 | 10 ~ 100 | 8 ~ 16 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 100 | 8 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 100 | 8 ~ 20 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 3 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 17 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 13 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 20 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 21 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 17 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 18 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 7 ~ 60 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 22 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 12 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 7 ~ 75 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | Acciaio inox | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 7 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Conico (Vite) | Bearing Retaining Method | Conico (Vite) | Shoulder Shape | Gradino, sedi chiave |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
M (Filettatura grossa)
Dimensione H(mm)
F(mm)
Selezione diam. filettatura [MA]
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali