Perno fulcro / doppio passo / filettatura esterna, filettatura interna / sede chiave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Con gradino/con estremità filettata:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie
FXJCEN 1.1191 equiv.Ossido nero
PFXJCNichelatura chimica
SFXJCEN 1.4301 equiv.-

Specifiche

Codice componente-Y-F-MA
FXHC12
LXHC10
-
-
5
20
-
-
F15
F35
-
-
MA8
MA6
Codice componenteDg6Incrementi di 1mmSelezione MA (Grossa)M
(Grossa)
VHWPrezzo unitario
TipoN.YFFXJCPFXJCSFXJC
FXJC

PFXJC

SFXJC
 66- 0.004
- 0.012
7~60 5~75456         M 3 810 8   
6A121412 --
 88- 0.005
- 0.014
 568        M 4101210   
8A141614 --
1010  6810       M 6131513   
10A182017 --
1212- 0.006
- 0.017
10~75  681012      M 8151714   
1313161815   
1515   81012(15)     M10182017   
1616192118   
1717    1012(15)16    202320   
181821   
2020- 0.007
- 0.020
    1012(15)1620   M12242624   
20AM 8 --
2222M12262826   
22AM 8 --
2525    1012(15)162024(25) M16293127   
25AM12   
3030     12(15)162024(25)30M20343632   
30AM16   
Le dimensioni MA tra ( ) (M15 e M25) sono con filettatura fine. Specificare MSC anziché MA.
Quando W<V, le sedi chiave W coincidono con il diam. esterno V.

Tabella 1
MY+F
M3Y+F≥10
M4Y+F≥12
M6Y+F≥15.5
M8Y+F≥19.5
M10Y+F≥23.5
M12Y+F≥29.5
M16Y+F≥37
M20Y+F≥45

Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Con gradino/con estremità filettata:Immagine relativa

Varianti

Alberi a sbalzo/Attacco a vite/Con gradino/con estremità filettata:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FXJC6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXJC6-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[4,​5,​6]
FXJC6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[4,​5,​6]
FXJC6A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[4,​5,​6]
FXJC8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXJC8-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[5,​6,​8]
FXJC8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[5,​6,​8]
FXJC8A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[5,​6,​8]
FXJC10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXJC10-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[6,​8,​10]
FXJC10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MA[6,​8,​10]
FXJC10A-[7-60/1]-F[5-75/1]-MSC[6,​8,​10]
FXJC12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJC12-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXJC13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[6,​8,​10,​12]
FXJC13-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
FXJC15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12]
FXJC15-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXJC16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[8,​10,​12]
FXJC16-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
FXJC17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16]
FXJC17-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15]
FXJC18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16]
FXJC18-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15]
FXJC20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC20-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC20A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC22-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20]
FXJC22A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
FXJC25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXJC25-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXJC25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[10,​12,​16,​20,​24]
FXJC25A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20,​24,​25]
FXJC30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXJC30-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
FXJC30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MA[12,​16,​20,​24,​30]
FXJC30A-[7-60/1]-F[10-75/1]-MSC[12,​15,​16,​20,​24,​25,​30]
PFXJC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[4,​5,​6]
PFXJC6-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[4,​5,​6]
PFXJC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[5,​6,​8]
PFXJC8-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[5,​6,​8]
PFXJC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MA[6,​8,​10]
PFXJC10-[7-60/1]-F[5-100/1]-MSC[6,​8,​10]
PFXJC12-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJC12-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PFXJC13-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[6,​8,​10,​12]
PFXJC13-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[6,​8,​10,​12]
PFXJC15-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
PFXJC15-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PFXJC16-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[8,​10,​12]
PFXJC16-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[8,​10,​12,​15]
PFXJC17-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
PFXJC17-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
PFXJC18-[7-60/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16]
PFXJC18-[7-60/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15]
PFXJC20-[7-75/1]-F[10-150/1]-MA[10,​12,​16,​20]
PFXJC20-[7-75/1]-F[10-150/1]-MSC[10,​12,​15,​16,​20]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaft Diameter
(mm)
Material Surface Treatment Materiale Metodo di specifica lunghezza filettatura M (Filettatura grossa) Dimensione H
(mm)
F
(mm)
Modifica in filettatura fine [MSC]
(mm)
Selezione diam. filettatura [MA] Y
(mm)

-

1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-3105 ~ 75-4 ~ 67 ~ 60

-

1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-3105 ~ 754 ~ 6-7 ~ 60

-

1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-3145 ~ 75-4 ~ 67 ~ 60

-

1 4 giorni 106AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-3145 ~ 754 ~ 6-7 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-4125 ~ 75-5 ~ 87 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-4125 ~ 755 ~ 8-7 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa4165 ~ 75-5 ~ 87 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa4165 ~ 755 ~ 8-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-6155 ~ 75-6 ~ 107 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-6155 ~ 756 ~ 10-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa6205 ~ 75-6 ~ 107 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa6205 ~ 756 ~ 10-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1012AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-81710 ~ 75-6 ~ 127 ~ 60

-

1 4 giorni 1012AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-81710 ~ 756 ~ 12-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1013AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-81810 ~ 75-6 ~ 127 ~ 60

-

1 4 giorni 1013AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-81810 ~ 756 ~ 12-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1015AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-102010 ~ 75-8 ~ 127 ~ 60

-

1 4 giorni 1015AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-102010 ~ 758 ~ 15-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1016AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-102110 ~ 75-8 ~ 127 ~ 60

-

1 4 giorni 1016AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-102110 ~ 758 ~ 15-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1017AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-102310 ~ 75-10 ~ 167 ~ 60

-

1 4 giorni 1017AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-102310 ~ 7510 ~ 15-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1018AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-102310 ~ 75-10 ~ 167 ~ 60

-

1 4 giorni 1018AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-102310 ~ 7510 ~ 15-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-122610 ~ 75-10 ~ 207 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-122610 ~ 7510 ~ 20-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa82610 ~ 75-10 ~ 207 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa82610 ~ 7510 ~ 20-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-122810 ~ 75-10 ~ 207 ~ 60

-

1 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-122810 ~ 7510 ~ 20-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa82810 ~ 75-10 ~ 207 ~ 60

-

1 4 giorni 1022AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa82810 ~ 7510 ~ 20-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-163110 ~ 75-10 ~ 247 ~ 60

-

1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-163110 ~ 7510 ~ 25-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-123110 ~ 75-10 ~ 247 ~ 60

-

1 4 giorni 1025AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-123110 ~ 7510 ~ 25-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-203610 ~ 75-12 ~ 307 ~ 60

-

1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-203610 ~ 7512 ~ 30-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-163610 ~ 75-12 ~ 307 ~ 60

-

1 4 giorni 1030AcciaioOssido neroEN 1.1191 Equiv.-163610 ~ 7512 ~ 30-7 ~ 60

-

1 4 giorni 106AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa3105 ~ 100-4 ~ 67 ~ 60

-

1 4 giorni 106AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa3105 ~ 1004 ~ 6-7 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa4125 ~ 100-5 ~ 87 ~ 60

-

1 4 giorni 108AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa4125 ~ 1005 ~ 8-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa6155 ~ 100-6 ~ 107 ~ 60

-

1 4 giorni 1010AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa6155 ~ 1006 ~ 10-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa81710 ~ 150-6 ~ 127 ~ 60

-

1 4 giorni 1012AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa81710 ~ 1506 ~ 12-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1013AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa81810 ~ 150-6 ~ 127 ~ 60

-

1 4 giorni 1013AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa81810 ~ 1506 ~ 12-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa102010 ~ 150-8 ~ 127 ~ 60

-

1 4 giorni 1015AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa102010 ~ 1508 ~ 15-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1016AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa102110 ~ 150-8 ~ 127 ~ 60

-

1 4 giorni 1016AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa102110 ~ 1508 ~ 15-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1017AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa102310 ~ 150-10 ~ 167 ~ 60

-

1 4 giorni 1017AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa102310 ~ 15010 ~ 15-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1018AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa102310 ~ 150-10 ~ 167 ~ 60

-

1 4 giorni 1018AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa102310 ~ 15010 ~ 15-7 ~ 60

-

1 4 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa122610 ~ 150-10 ~ 207 ~ 75

-

1 4 giorni 1020AcciaioNichelatura chimicaEN 1.1191 Equiv.Lunghezza filettatura fissa122610 ~ 15010 ~ 20-7 ~ 75

Loading...

Informazioni di base

Shaft Retaining Method Conico (Vite) Bearing Retaining Method Filettatura (Controdado) Shoulder Shape Gradino, sedi chiave
Hardness Durezza diversa da specifiche di progetto

Prodotti complementari

Supporto tecnico