Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Rotondo | Compatto | ||
FXFA | FXEA | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero |
PFXFA | PFXEA | Nichelatura chimica | |
SFXFA | SFXEA | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente | - | Y | - | F | - | M |
FXFA12 FXFB10 | - - | 27 30 | - - | F35 F40 | - | M4 |
Tolleranza D (g6) | |
6 | -0.004 -0.012 |
8·10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~30 | -0.007 -0.020 |
35~50 | -0.009 -0.025 |
Codice componente | D | Incrementi di 1mm | V | H | T | m1 | d1 | h | P.C.D. | Tolleranza d | m | n | W | A | Prezzo unitario | ||||||||
Rotondo | Compatto | ||||||||||||||||||||||
Tipo | N. | Y | F | ||||||||||||||||||||
FXFA | PFXFA | SFXFA | FXEA | PFXEA | SFXEA | ||||||||||||||||||
Rotondo FXFA PFXFA SFXFA Compatto FXEA PFXEA SFXEA | 6 | 6 | 12~60 | 5~100 | 8 | 26 | 10 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 17 | 5 | + 0.075 | 0.7 | 2 | 14 | 17 | ||||||
6A | 32 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 28 | 19 | 7 | + 0.090 | 0.9 | 3 | 15 | 19 | |||||||||||||
8A | 36 | M 5 | 8 | 4.4 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
10 | 10 | 13 | 32 | M 4 | 6.5 | 3.5 | 23 | 9.6 | 0 | 1.15 | 16 | 23 | |||||||||||
10A | 40 | M 5 | 8 | 4.4 | 30 | - 0.090 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
12 | 12 | 10~150 | 15 | 36 | 26 | 11.5 | 0 | 4 | 20 | 26 | |||||||||||||
13 | 13 | 16 | 38 | 27 | 12.4 | - 0.110 | 22 | 27 | |||||||||||||||
15 | 15 | 18 | 40 | 30 | 14.3 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 42 | 31 | 15.2 | 25 | 31 | ||||||||||||||||
17 | 17 | 20 | 44 | 32 | 16.2 | 28 | 32 | ||||||||||||||||
18 | 18 | 21 | 46 | 34 | 17 | 1.35 | 31 | 34 | |||||||||||||||
20 | 20 | 17~75 | 24 | 48 | 15 | M 6 | 9.5 | 5.4 | 36 | 19 | 0 | 32 | 36 | ||||||||||
22 | 22 | 26 | 50 | 39 | 21 | - 0.210 | 5 | 34 | 39 | ||||||||||||||
25 | 25 | 29 | 54 | 42 | 23.9 | 38 | 42 | ||||||||||||||||
30 | 30 | 34 | 62 | M 8 | 11 | 6.5 | 49 | 28.6 | 1.65 | 42 | 49 | ||||||||||||
35 | 35 | 39 | 70 | 55 | 33 | 0 | 50 | 55 | - | ||||||||||||||
40 | 40 | 20~75 | 44 | 80 | M10 | 14 | 9 | 63 | 38 | - 0.250 | 1.9 | 56 | 63 | - | |||||||||
50 | 50 | 54 | 90 | 73 | 47 | 2.2 | 70 | 73 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Materiale | Profilo flangia | Dimensione H (mm) | F (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 26 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 28 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 32 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 36 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 38 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 40 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 42 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 44 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 46 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 48 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 50 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 54 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 62 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 70 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 80 | 10 ~ 150 | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 90 | 10 ~ 150 | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 26 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 32 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 28 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 36 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 32 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 40 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 36 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 38 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 40 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 42 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 44 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 46 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 48 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 50 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 54 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 62 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 70 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 80 | 10 ~ 150 | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 90 | 10 ~ 150 | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 26 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 28 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 32 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 36 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 38 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 40 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 42 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 44 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 46 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 48 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 50 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 54 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 62 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 70 | 10 ~ 150 | 17 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 80 | 10 ~ 150 | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Compatte | 90 | 10 ~ 150 | 20 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 26 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 32 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 28 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 36 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 32 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 40 | 5 ~ 100 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 36 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 38 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Arrotondati | 40 | 10 ~ 150 | 12 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Con flangia | Bearing Retaining Method | Con gole per anelli di sicurezza | Shoulder Shape | Gradino, sedi chiave |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Durezza diversa da specifiche di progetto |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Materiale
Profilo flangia
Dimensione H(mm)
F(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali