Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Accessori | ||
Dim. L selezionabile | Dim. L configurabile | |||||
HCMG | HCLGN | EN 1.1191 equiv. Il tipo con dimensione L selezionabile è in EN 1.1191 equiv. | - | Ossido nero | Coppiglia 1 pz. | EN 1.0310 Equiv. |
HCMGH | HCLGHN | 40~45HRC | ||||
- | PHCLGN | - | Nichelatura chimica | EN 1.4301 equiv. | ||
- | PHCLGHN | 40~45HRC | ||||
- | GHCLGN | Durezza placcatura 750HV~ | Cromatura dura | EN 1.0310 Equiv. | ||
SHCMG | SHCLGN | EN 1.4301 equiv. | - | - | EN 1.4301 equiv. | |
- | SHCLGHN | EN 1.4125 equiv. | 45~50HRC | |||
- | GSHCLGHN | 45~50HRC Durezza placcatura 750HV~ | Cromatura dura |
Codice componente | - | L |
HCMG8 HCLGN15 | - - | 30 120.3 |
Tolleranza D (g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | Selezione L | L1 | N | u | (n) | d | T | H | Coppiglia inclusa | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
Tipo | D | HCMG HCMGH | SHCMG | HCMG | HCMGH | SHCMG | ||||||||||||||||||||||
HCMG HCMGH (Temprati) SHCMG (Acciaio inox) | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | L+ 4.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | NPN0.8- 8 | NSPN0.8- 8 | |||||||||||
4 | L+ 4.5 | 3.9 | 1 | 6.5 | NPN1 -10 | NSPN1 -10 | ||||||||||||||||||||||
5 | L+ 5.6 | 3.5 | 4.9 | 1.2 | 8 | NPN1.2-10 | NSPN1.2-10 | |||||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | L+ 5.8 | 5.8 | 1.6 | 9 | NPN1.6-10 | NSPN1.6-10 | ||||||||||||||
8 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | L+ 7 | 4 | 7.8 | 2 | 2 | 12 | NPN2 -12 | NSPN2 -12 | ||||||||||
10 | L+ 8.25 | 5 | 9.8 | 2.5 | 14 | NPN2.5-15 | NSPN2.5-15 | |||||||||||||||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | L+10.6 | 6 | 11.8 | 3.2 | 3 | 17 | NPN3.2-20 | NSPN3.2-20 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | L1 | N | u | (n) | d | T | H | Coppiglia inclusa | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | D | HCLGN HCLGHN GHCLGN | PHCLGN SHCLGN PHCLGHN SHCLGHN GSHCLGHN | HCLGN | HCLGHN | PHCLGN | PHCLGHN | GHCLGN | SHCLGN | SHCLGHN | GSHCLGHN | ||||||||
HCLGN HCLGHN PHCLGN PHCLGHN GHCLGN SHCLGN SHCLGHN GSHCLGHN | 3 | 5.0~50.0 | L+ 4.4 | 2.5 | 2.9 | 1.5 o inf. | 0.8 | 1.5 | 5.5 | NPN0.8- 8 | NSPN0.8- 8 | ||||||||
4 | L+ 4.5 | 3.9 | 1 | 6.5 | NPN1 -10 | NSPN1 -10 | |||||||||||||
5 | 10.0~60.0 | L+ 5.6 | 3.5 | 4.9 | 1.2 | 8 | NPN1.2-10 | NSPN1.2-10 | |||||||||||
6 | 10.0~100.0 | L+ 5.8 | 5.8 | 1.6 | 9 | NPN1.6-10 | NSPN1.6-10 | ||||||||||||
8 | L+ 7 | 4 | 7.8 | 2 | 2 | 12 | NPN2 -12 | NSPN2 -12 | |||||||||||
10 | 15.0~100.0 | L+ 8.25 | 5 | 9.8 | 2.5 | 14 | NPN2.5-15 | NSPN2.5-15 | |||||||||||
12 | 15.0~200.0 | L+10.6 | 6 | 11.8 | 3.2 | 3 | 17 | NPN3.2-20 | NSPN3.2-20 | ||||||||||
13 | 20.0~200.0 | L+12 | 7 | 12.8 | 4 | 18 | NPN4 -20 | NSPN4 -20 | |||||||||||
14 | 13.8 | 19 | |||||||||||||||||
15 | 14.8 | 20 | |||||||||||||||||
16 | 20.0~200.0 | 15.8 | 21 | NPN4 -25 | NSPN4 -25 | ||||||||||||||
17 | 16.8 | 22 | |||||||||||||||||
18 | 17.8 | 23 | |||||||||||||||||
20 | L+14.5 | 8 | 19.8 | 5 | 4 | 26 | NPN5 -35 | NSPN5 -35 | |||||||||||
22 | 21.8 | 27 | |||||||||||||||||
25 | L+15.5 | 9 | 24.8 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Dettaglio materiale | Tipo | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 13 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 14 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | Acciaio inox | Durezza conforme a specifiche di progetto | Cromatura dura | EN 1.4125 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 70 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 5 ~ 120 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 |
Loading...
Basic Shape | Con spallamento | Mounting Method | Coppiglia |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Dettaglio materiale
Tipo
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali