Perno di cerniera / collare appiattito su due lati / acciaio inox, acciaio / filettatura esterna / dado di bloccaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni girevoli di precisione/Con flangia/filettati con controdado:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Durezza  Trattamento superficie  Accessori (1 pz.)
Dim. L selezionabileDim. L configurabileDado standardU-Nut
Dado standardDado standardU-Nut
CLBDGCLBGNCLBGNUEN 1.1191 equiv.
Il tipo con dimensione L selezionabile è in EN 1.1191 equiv.
-Ossido nero  JIS-SWRCH  EN 1.0038 equiv.
(UNUTK)
CLBDGHCLBGHNCLBGHNU40~45HRC
-PCLBGNPCLBGNU-Nichelatura chimica  EN 1.4301 equiv.  EN 1.4301 equiv.
(UNUTS)
PCLBGHNPCLBGHNU40~45HRC
GCLBGN-Durezza placcatura 750HV~Cromatura dura  JIS-SWRCH  EN 1.0038 equiv. (UNUTK)
SCLBDGSCLBGNSCLBGNUEN 1.4301 equiv.--  EN 1.4301 equiv.  EN 1.4301 equiv.
(UNUTS)
-SCLBGHNSCLBGHNUEN 1.4125 equiv.45 ~ 50HRC

Specifiche

Codice componente-L
SCLBDG8
CLBGHN15
-
-
30
120.3
Tolleranza D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20~30-0.007
-0.020
 ■ Dimensione L selezionabile
Codice componenteSelezione
L
ABTFu(n)M (Grossa)Dado inclusoPrezzo unitario
TipoDCLBDGCLBDGHSCLBDG
CLBDG
CLBDGH
(Temprati)
SCLBDG
(Acciaio inox)
 41012141516182022242530 7 53 63.91.5M 3M 3x0.5
 5 9 744.9M 4M 4x0.7
 6151618202224253010 85 95.8M 5M 5x0.8
 815161820222425303540455013107.8M 6M 6x1.0
10182022242530354045501613129.8M 8M 8x1.25
12222425303540455018141611.8M10M10x1.5
 ■ Dimensione L configurabile (Incrementi di 0.1mm)
Codice componenteL
Incrementi di 0.1mm
ABTFu(n)M (Grossa)Dado inclusoPrezzo unitario
Dado standardU-Nut
TipoD
CLBGNCLBGHNPCLBGNPCLBGHNGCLBGNSCLBGNSCLBGHNCLBGNUCLBGHNUPCLBGNUPCLBGHNUSCLBGNUSCLBGHNU
Dado standard
CLBGN
CLBGHN
PCLBGN
PCLBGHN
GCLBGN
SCLBGN
SCLBGHN

U-Nut
CLBGNU
CLBGHNU
PCLBGNU
PCLBGHNU
SCLBGNU
SCLBGHNU
4 5.0~ 50.075363.91.5M 3M 3x0.5------
5 5.0~ 60.09744.9M 4M 4x0.7
610.0~100.0108595.8M 5M 5x0.8
813107.8M 6M 6x1.0
101613129.8M 8M 8x1.25
1215.0~200.018141611.8M10M10x1.5
1320.0~200.024211812.8M12M12x1.75
1413.8
1514.8
1620.0~200.015.8
1716.8
182417.8
20272319.8M16M16x2.0
2221.8
25302724.8
3040.0~200.035323029--
SCLBGHN e SCLBGHNU possono scolorirsi a causa della tempra.

Varianti

Perni girevoli di precisione/Con flangia/filettati con controdado:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLBDG4-10
CLBDG4-12
CLBDG4-14
CLBDG4-15
CLBDG4-16
CLBDG4-18
CLBDG4-20
CLBDG4-22
CLBDG4-24
CLBDG4-25
CLBDG4-30
CLBDG5-10
CLBDG5-12
CLBDG5-14
CLBDG5-15
CLBDG5-16
CLBDG5-18
CLBDG5-20
CLBDG5-22
CLBDG5-24
CLBDG5-25
CLBDG5-30
CLBDG6-15
CLBDG6-16
CLBDG6-18
CLBDG6-20
CLBDG6-22
CLBDG6-24
CLBDG6-25
CLBDG6-30
CLBDG8-15
CLBDG8-16
CLBDG8-18
CLBDG8-20
CLBDG8-22
CLBDG8-24
CLBDG8-25
CLBDG8-30
CLBDG8-35
CLBDG8-40
CLBDG8-45
CLBDG8-50
CLBDG10-18
CLBDG10-20
CLBDG10-22
CLBDG10-24
CLBDG10-25
CLBDG10-30
CLBDG10-35
CLBDG10-40
CLBDG10-45
CLBDG10-50
CLBDG12-22
CLBDG12-24
CLBDG12-25
CLBDG12-30
CLBDG12-35
CLBDG12-40
CLBDG12-45
CLBDG12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShaft Dia. D
(mm)
Material Hardness Surface Treatment Dettaglio materiale Tipo Accessori Dimensione L
(mm)

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-10

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-12

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-14

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-15

3.59 €

1 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-16

3.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-18

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-20

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-22

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-24

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-25

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-30

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-10

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-12

3.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-14

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-15

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-16

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-18

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-20

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-22

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-24

3.75 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-25

3.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-30

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-15

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-16

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-18

4.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-20

4.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-22

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-24

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-25

4.25 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-30

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-15

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-16

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-18

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-20

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-22

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-24

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-25

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-30

4.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-35

4.73 €

1.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-40

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-45

4.73 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-50

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-18

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-20

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-22

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-24

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-25

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-30

5.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-35

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-40

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-45

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-50

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-22

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-24

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-25

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-30

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-35

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-40

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-45

7.34 €

1 Disponibile 4 giorni 10-AcciaioNon specificatoOssido neroEN 1.1191 Equiv.Dimensione L fissa-50

Loading...

Informazioni di base

Basic Shape Con spallamento Mounting Method Dado (Filettato)

Prodotti complementari

Supporto tecnico