Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Dim. L selezionabile | Dim. L configurabile | |||
CLKK | CLKG | Dimensione L selezionabile in EN 1.1191 equiv. Dimensione L selezionabile in EN 1.1191 equiv. | - | Ossido nero |
CLKKH | CLKGHH | 40~45HRC | ||
- | PCLKG | - | Nichelatura chimica | |
- | PCLKGH | 40~45HRC | ||
- | GCLKG | Durezza placcatura 750HV~ | Cromatura dura | |
SCLKK | SCLKG | EN 1.4301 equiv. | - | - |
- | SCLKGH | EN 1.4125 equiv. | 45 ~ 50HRC |
Codice componente | - | L |
CLKK8 | - | 30 |
CLKG15 | - | 120.3 |
Tolleranza D (g6) | |
3 | -0.002 -0.008 |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20~25 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | Selezione L | ℓ | M | N | Prezzo unitario | |||||||||||||||||||||
Tipo | D | CLKK | CLKKH | SCLKK | CLKK | CLKKH | SCLKK | |||||||||||||||||||
CLKK CLKKH (Temprati) SCLKK (Acciaio inox) | 3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 12 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 2.5 | 1 | |||||||||||||
4 | 10 | 10 | 18 | 20 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
5 | 20 | 10 | 12 | 20 | 10 | 20 | 1.5 | |||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 20 | 30 | 24 | 25 | 30 | 25 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 18 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 20 | 22 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||
12 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Codice componente | L=Incrementi di 0.1mm | ℓ | M | N | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | CLKG | CLKGHH | PCLKG | PCLKGH | GCLKG | SCLKG | SCLKGH | ||||
CLKG CLKGHH PCLKG PCLKGH GCLKG SCLKG SCLKGH | 3 | 10.0~ 50.0 | 8 | 2.5 | 1 | |||||||
4 | ||||||||||||
5 | 10.0~ 60.0 | 1.5 | ||||||||||
6 | 10.0~100.0 | 2 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | 15.0~100.0 | |||||||||||
12 | 15.0~200.0 | |||||||||||
13 | 25.0~200.0 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 30.0~200.0 | 3.7 | 3 | |||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
25 | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLKG3-[10-200/0.1] |
CLKG4-[10-200/0.1] |
CLKG5-[10-100/0.1] |
CLKG6-[10-150/0.1] |
CLKG8-[10-150/0.1] |
CLKG10-[15-150/0.1] |
CLKG12-[15-200/0.1] |
CLKG13-[15-200/0.1] |
CLKG14-[15-200/0.1] |
CLKG15-[15-200/0.1] |
CLKG16-[20-200/0.1] |
CLKG17-[20-200/0.1] |
CLKG17-LC[30.1-199.9/0.1] |
CLKG18-[20-200/0.1] |
CLKG20-[20-200/0.1] |
CLKG22-[20-200/0.1] |
CLKG25-[20-200/0.1] |
CLKGH3-[10-50/0.1] |
CLKGH4-[10-50/0.1] |
CLKGH5-[10-60/0.1] |
CLKGH6-[10-100/0.1] |
CLKGH8-[10-100/0.1] |
CLKGH10-[15-100/0.1] |
CLKGH12-[15-200/0.1] |
CLKGH13-[25-200/0.1] |
CLKGH14-[25-200/0.1] |
CLKGH15-[25-200/0.1] |
CLKGH16-[30-200/0.1] |
CLKGH17-[20-200/0.1] |
CLKGH17-LC[30.1-199.9/0.1] |
CLKGH18-[30-200/0.1] |
CLKGH20-[30-200/0.1] |
CLKGH22-[30-200/0.1] |
CLKGHH3-[10-50/0.1] |
CLKGHH4-[10-50/0.1] |
CLKGHH5-[10-60/0.1] |
CLKGHH6-[10-100/0.1] |
CLKGHH8-[10-100/0.1] |
CLKGHH10-[15-100/0.1] |
CLKGHH12-[15-200/0.1] |
CLKGHH13-[25-200/0.1] |
CLKGHH14-[25-200/0.1] |
CLKGHH15-[25-200/0.1] |
CLKGHH16-[30-200/0.1] |
CLKGHH17-[30-200/0.1] |
CLKGHH17-LC[30.1-199.9/0.1] |
CLKGHH18-[30-200/0.1] |
CLKGHH20-[30-200/0.1] |
CLKGHH22-[30-200/0.1] |
CLKK3-10 |
CLKK3-14 |
CLKK3-18 |
CLKK3-20 |
CLKK4-10 |
CLKK5-20 |
CLKK6-15 |
CLKK6-16 |
CLKK6-20 |
CLKK6-30 |
CLKK8-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Material | Hardness | Surface Treatment | Dettaglio materiale | Tipo | Dimensione L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 20 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 15 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 25 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 18 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | Acciaio | Durezza conforme a specifiche di progetto | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L configurabile | 30 ~ 200 | ||
1.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 10 | |
2.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 14 | |
1.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 18 | |
1.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 20 | |
1.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 10 | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 20 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 15 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 16 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 20 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 30 | |
2.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | Acciaio | Non specificato | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Dimensione L fissa | 18 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Mounting Method | Con sede chiavetta |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Dia. D(mm)
Material
Hardness
Surface Treatment
Dettaglio materiale
Tipo
Dimensione L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali