Viti con spallamento / azionamento selezionabile / acciaio inox, acciaio / grado di precisione / lunghezza configurabile

Viti con spallamento / azionamento selezionabile / acciaio inox, acciaio / grado di precisione / lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni fulcro/Con gola a scanalatura dritta:Immagine relativa
IntaglioEsagono incassatoSedi chiaveTesta esagonale  Materiale  Durezza  Trattamento superficie
Grado standardGrado standardGrado di precisioneGrado standardGrado standard
D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
FCBBD FCBDBR FCBDGBRFCBDBW FCBDBLEN 1.1191 equiv.-Ossido nero
FCBBDH FCBDBRH -FCBDBWH -40~45HRC
FCBDFCBDRFCBDGRFCBDWFCBDL EN 1.4305 equiv.--

 Questo tipo può avere fori di centraggio a seconda della dimensione.
 I prodotti temprati possono scolorirsi a causa del trattamento.
 

Specifiche

Codice componente-L-A-E-F
FCBBD6
FCBD6
-
-
10.0
10.0
-
-
A10
A12
-
-
E2.5
E3.0
-
-
F6
F4
∙ Grado di precisione
Tolleranza D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~15-0.006
-0.017
 ■ Tolleranza dimensione L
Configurabile
Non temprati+0.1
0
Temprati+0.2
0
 ■ Configurabili
Codice componenteL=Incrementi di 0.1mmSelezione A
Per il tipo con testa esagonale, la selezione non è richiesta.
E=Incrementi di 0.1mmF=Incrementi di 1mmMxP (Grossa) ℓ WBhh1CW1G
TipoD
Intaglio (Standard)
*FCBBD
*FCBBDH
*FCBD


Esagono incassato (Standard)
FCBDBR
FCBDBRH
FCBDR
Esagono incassato (Di precisione)
FCBDGBR
FCBDGR
Sedi chiave (Standard)
FCBDBW
FCBDBWH
FCBDW


Testa esagonale (Standard)
FCBDBL

FCBDL


4Intaglio
Sedi chiave
Testa esagonale
1.0~20.0

Esagono incassato
5.0~20.0
682.0~4.03, 4 2.6x0.45 0.80.82120.557
58103~6 3x0.5 12.52.578
610122.5~4.54~8 4x0.7 1.21.231.53810
812165~10 5x0.8 1.443.511013
101618203.0~5.06~12 6x1.0 1.51.451.841317
12182022248~12 8x1.25 1.521419
13--15
1520222410~1510 x1.517

Condizioni di lavorazione Per FCBDBR, FCBDBRH e FCBDR, E+L≥2xh1+2 D13 e D15 non disponibili per i tipi con *.

Varianti

Perni fulcro/Con gola a scanalatura dritta:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FCBBD4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBBD5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBBD6-[1-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBBD8-[1-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBBD10-[1-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBBD12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBBDH4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBBDH5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBBDH6-[1-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBBDH8-[1-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBBDH10-[1-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBBDH12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBD4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBD5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBD6-[1-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBD8-[1-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBD10-[1-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBD12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBL4-[1-20/0.1]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBL5-[1-20/0.1]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBL6-[1-20/0.1]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBL8-[1-20/0.1]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBL10-[1-30/0.1]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBL12-[1-30/0.1]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBL13-[1-30/0.1]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBL15-[1-30/0.1]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBR4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBR5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBR6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBR8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBR10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBR12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBR13-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBR15-[5-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBRH4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBRH5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBRH6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBRH8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBRH10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBRH12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBRH13-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBRH15-[5-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBW4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBW5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBW6-[1-20/0.1]-A[10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBW8-[1-20/0.1]-A[12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBW10-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBW12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBW13-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBW15-[1-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBWH4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBWH5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBWH6-[1-20/0.1]-A[10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBWH8-[1-20/0.1]-A[12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBWH10-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBWH12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBWH13-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBWH15-[1-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDGBR4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDGBR5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBasic Shape Shaft Dia. D
(mm)
Shaft Tolerance Thread Dia. Material Hardness Surface Treatment Precisione Dettaglio materiale Durezza in dettaglio A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta4Grado standard (-0.01/-0.05)2.6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra6 ~ 82 ~ 43 ~ 41 ~ 20

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta5Grado standard (-0.01/-0.05)3AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta6Grado standard (-0.01/-0.05)4AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta8Grado standard (-0.01/-0.05)5AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta10Grado standard (-0.01/-0.05)6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra12 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta12Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra16 ~ 243 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta4Grado standard (-0.01/-0.05)2.6AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC6 ~ 82 ~ 43 ~ 41 ~ 20

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta5Grado standard (-0.01/-0.05)3AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta6Grado standard (-0.01/-0.05)4AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta8Grado standard (-0.01/-0.05)5AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta10Grado standard (-0.01/-0.05)6AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC12 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Gola a scanalatura dritta12Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 243 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 3 giorni 10Gola a scanalatura dritta4Grado standard (-0.01/-0.05)2.6Acciaio inoxSenza tempraNon fornitoGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Senza tempra6 ~ 82 ~ 43 ~ 41 ~ 20

-

1 3 giorni 10Gola a scanalatura dritta5Grado standard (-0.01/-0.05)3Acciaio inoxSenza tempraNon fornitoGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Senza tempra8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 3 giorni 10Gola a scanalatura dritta6Grado standard (-0.01/-0.05)4Acciaio inoxSenza tempraNon fornitoGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Senza tempra8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 3 giorni 10Gola a scanalatura dritta8Grado standard (-0.01/-0.05)5Acciaio inoxSenza tempraNon fornitoGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Senza tempra10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 3 giorni 10Gola a scanalatura dritta10Grado standard (-0.01/-0.05)6Acciaio inoxSenza tempraNon fornitoGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Senza tempra12 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 3 giorni 10Gola a scanalatura dritta12Grado standard (-0.01/-0.05)8Acciaio inoxSenza tempraNon fornitoGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Senza tempra16 ~ 243 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Testa esagonale4Grado standard (-0.01/-0.05)2.6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra-2 ~ 43 ~ 41 ~ 20

-

1 4 giorni 10Testa esagonale5Grado standard (-0.01/-0.05)3AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra-2 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 giorni 10Testa esagonale6Grado standard (-0.01/-0.05)4AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra-2.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 giorni 10Testa esagonale8Grado standard (-0.01/-0.05)5AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra-2.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 giorni 10Testa esagonale10Grado standard (-0.01/-0.05)6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra-3 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Testa esagonale12Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra-3 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Testa esagonale13Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra-3 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Testa esagonale15Grado standard (-0.01/-0.05)10AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra-3 ~ 510 ~ 151 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato4Grado standard (-0.01/-0.05)2.6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra6 ~ 82 ~ 43 ~ 45 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato5Grado standard (-0.01/-0.05)3AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato6Grado standard (-0.01/-0.05)4AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato8Grado standard (-0.01/-0.05)5AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 105 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato10Grado standard (-0.01/-0.05)6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato12Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato13Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato15Grado standard (-0.01/-0.05)10AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra18 ~ 243 ~ 510 ~ 155 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato4Grado standard (-0.01/-0.05)2.6AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC6 ~ 82 ~ 43 ~ 45 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato5Grado standard (-0.01/-0.05)3AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato6Grado standard (-0.01/-0.05)4AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato8Grado standard (-0.01/-0.05)5AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 105 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato10Grado standard (-0.01/-0.05)6AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato12Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato13Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato15Grado standard (-0.01/-0.05)10AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC18 ~ 243 ~ 510 ~ 155 ~ 30

-

1 4 giorni 10Sedi chiave4Grado standard (-0.01/-0.05)2.6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra6 ~ 82 ~ 43 ~ 41 ~ 20

-

1 4 giorni 10Sedi chiave5Grado standard (-0.01/-0.05)3AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 giorni 10Sedi chiave6Grado standard (-0.01/-0.05)4AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra10 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 giorni 10Sedi chiave8Grado standard (-0.01/-0.05)5AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra12 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 giorni 10Sedi chiave10Grado standard (-0.01/-0.05)6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra16 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Sedi chiave12Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra16 ~ 243 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Sedi chiave13Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra16 ~ 243 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Sedi chiave15Grado standard (-0.01/-0.05)10AcciaioSenza tempraOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra18 ~ 243 ~ 510 ~ 151 ~ 30

-

1 4 giorni 10Sedi chiave4Grado standard (-0.01/-0.05)2.6AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC6 ~ 82 ~ 43 ~ 41 ~ 20

-

1 4 giorni 10Sedi chiave5Grado standard (-0.01/-0.05)3AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 giorni 10Sedi chiave6Grado standard (-0.01/-0.05)4AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC10 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 giorni 10Sedi chiave8Grado standard (-0.01/-0.05)5AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC12 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 giorni 10Sedi chiave10Grado standard (-0.01/-0.05)6AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Sedi chiave12Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 243 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Sedi chiave13Grado standard (-0.01/-0.05)8AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 243 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 giorni 10Sedi chiave15Grado standard (-0.01/-0.05)10AcciaioTempratoOssido neroGrado standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC18 ~ 243 ~ 510 ~ 151 ~ 30

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato4Grado di precisione (g6)2.6AcciaioSenza tempraOssido neroGrado di precisione (g6)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra6 ~ 82 ~ 43 ~ 45 ~ 20

-

1 4 giorni 10Attacco a esag. incassato5Grado di precisione (g6)3AcciaioSenza tempraOssido neroGrado di precisione (g6)EN 1.1191 Equiv.Senza tempra8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20

Loading...

Prodotti complementari

Supporto tecnico