Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | |
Standard | Configurabili | |||
CMSG | FCMSG | EN 1.7220 equiv. | Ossido nero | 33~38HRC |
SCMSG | FSCMSG | EN 1.4301 equiv. | - | - |
Codice componente | - | L | - | H | - | F |
CMSG15 FSCMSG12 | - - | 16 13 | - - | 20.5 8 | - | 10 |
Tolleranza D | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | Selezione L | H=Incrementi di 0.1mm | A | B | C | E | F | MxP (Grossa) | T | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | Dg6 | CMSG | SCMSG | |||||||||||||||||
CMSG SCMSG | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 2.0~ 50.0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4x0.7 | 6.5 | ||||||
8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 13 | 5 | 3 | 9 | 6x1.0 | 8.7 | ||||||||
10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3.0~ 70.0 | 17 | 6 | 4 | 12 | 8x1.25 | 10.8 | |||||||
12 | 19 | 12.8 | ||||||||||||||||||
13 | 8 | 5 | 6 | 16 | 10x1.5 | 14 | ||||||||||||||
15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 4.0~ 80.0 | 24 | 10 | 6 | 7 | 18 | 12x1.75 | 17 | ||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
18 | 27 | 7 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
20 | 4.0~100.0 | 30 | 14 | 24 | 16x2.0 | 21 |
Codice componente | L=Incrementi di 1mm | H=Incrementi di 0.1mm | F=Incrementi di 1mm | A | B | C | E | MxP (Grossa) | T | Prezzo unitario | ||
Tipo | Dg6 | FCMSG | FSCMSG | |||||||||
FCMSG FSCMSG | 6 | 5~12 | 2.0~ 50.0 | 4~ 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4x0.7 | 6.5 | ||
8 | 5~16 | 6~ 9 | 13 | 5 | 3 | 6x1.0 | 8.7 | |||||
10 | 10~25 | 3.0~ 70.0 | 8~12 | 17 | 6 | 4 | 8x1.25 | 10.8 | ||||
12 | 19 | 12.8 | ||||||||||
13 | 10~16 | 8 | 5 | 6 | 10x1.5 | 14 | ||||||
15 | 4.0~ 80.0 | 12~18 | 24 | 10 | 6 | 7 | 12x1.75 | 17 | ||||
16 | ||||||||||||
18 | 27 | 7 | 8 | 19 | ||||||||
20 | 4.0~100.0 | 16~24 | 30 | 14 | 16x2.0 | 21 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMSG6-[5,6,9,10,12]-[2-50/0.1] |
CMSG8-[5,6,9,10,12,16]-[2-50/0.1] |
CMSG10-[10,12,16,19,22,25]-[3-70/0.1] |
CMSG12-[10,12,16,19,22,25]-[3-70/0.1] |
CMSG13-[10,12,16,19,22,25]-[3-70/0.1] |
CMSG15-[16,19,22,25]-[4-80/0.1] |
CMSG16-[16,19,22,25]-[4-80/0.1] |
CMSG18-[16,19,22,25]-[4-80/0.1] |
CMSG20-[16,19,22,25]-[4-100/0.1] |
FCMSG6-[5-12/1]-[2-50/0.1]-[4-7/1] |
FCMSG8-[5-16/1]-[2-50/0.1]-[6-9/1] |
FCMSG10-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1] |
FCMSG12-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1] |
FCMSG13-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[10-16/1] |
FCMSG15-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1] |
FCMSG16-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1] |
FCMSG18-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1] |
FCMSG20-[10-25/1]-[4-100/0.1]-[16-24/1] |
FSCMSG6-[5-12/1]-[2-50/0.1]-[4-7/1] |
FSCMSG8-[5-16/1]-[2-50/0.1]-[6-9/1] |
FSCMSG10-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1] |
FSCMSG12-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1] |
FSCMSG13-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[10-16/1] |
FSCMSG15-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1] |
FSCMSG16-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1] |
FSCMSG18-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1] |
FSCMSG20-[10-25/1]-[4-100/0.1]-[16-24/1] |
SCMSG6-[5,6,9,10,12]-[2-50/0.1] |
SCMSG8-[5,6,9,10,12,16]-[2-50/0.1] |
SCMSG10-[10,12,16,19,22,25]-[3-70/0.1] |
SCMSG12-[10,12,16,19,22,25]-[3-70/0.1] |
SCMSG13-[10,12,16,19,22,25]-[3-70/0.1] |
SCMSG15-[16,19,22,25]-[4-80/0.1] |
SCMSG16-[16,19,22,25]-[4-80/0.1] |
SCMSG18-[16,19,22,25]-[4-80/0.1] |
SCMSG20-[16,19,22,25]-[4-100/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Thread Dia. | Material | Hardness | Surface Treatment | Lunghezza configurabile | Lunghezza vite F (mm) | Dettaglio materiale | Durezza in dettaglio | H (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 4 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 7 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 2 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 6 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 9 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 2 ~ 50 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 8 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 12 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 8 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 12 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 10 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 16 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 12 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 12 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 16 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Selezione lunghezza | 24 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 100 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 4 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 4 ~ 7 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 2 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 6 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 6 ~ 9 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 2 ~ 50 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 8 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 8 ~ 12 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 8 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 8 ~ 12 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | 10 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 10 ~ 16 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 12 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 12 ~ 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 12 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 12 ~ 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 18 | 12 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 12 ~ 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 16 | Acciaio | Temprato | Ossido nero | Lunghezza configurabile | 16 ~ 24 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 100 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 6 | 4 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 4 ~ 7 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 2 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 8 | 6 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 6 ~ 9 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 2 ~ 50 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | 8 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 8 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 8 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 8 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 13 | 10 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 10 ~ 16 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 15 | 12 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 12 ~ 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | 12 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 12 ~ 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 18 | 12 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 12 ~ 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 20 | 16 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Lunghezza configurabile | 16 ~ 24 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 4 ~ 100 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 6 | 4 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 7 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 2 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 8 | 6 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 9 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 2 ~ 50 | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | 8 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 8 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 13 | 10 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 15 | 12 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | 12 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 18 | 12 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 3 giorni | 10 | 20 | 16 | Acciaio inox | Senza tempra | Non fornito | Selezione lunghezza | 24 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 4 ~ 100 | 16 ~ 25 |
Loading...
Basic Shape | Esagono incassato - Testa | Shaft Tolerance | Grado di precisione (g6) | Precisione | Grado di precisione (g6) |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft Dia. D(mm)
Thread Dia.
Material
Hardness
Surface Treatment
Lunghezza configurabile
Lunghezza vite F(mm)
Dettaglio materiale
Durezza in dettaglio
H(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali