Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tolleranza D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
KZAN | h7 | EN 1.1191 Equiv. | - | - |
KZAC | Ossido nero | |||
KZAP | Nichelatura chimica | |||
KZAF | h6 | EN 1.1191 Equiv. | Tempra a induzione | - |
Durezza superficie 50HRC~ |
Codice componente | - | L |
KZAN30 | - | 500 |
Codice componente | L | |
Tipo | D | Incrementi di 0.5mm |
KZAN KZAC KZAP KZAF | 10 | 50.0~300.0 |
12 | ||
15 | 100.0~400.0 | |
17 | ||
20 | ||
25 | 100.0~500.0 | |
30 | ||
KZAF | 35 | |
40 | ||
45 | 200.0~500.0 | |
50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Tolleranza albero | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 10 | h7 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 12 | h7 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 15 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 17 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 20 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 25 | h7 | 100 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Ossido nero | 30 | h7 | 100 ~ 500 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 10 | h6 | 50 ~ 300 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 12 | h6 | 50 ~ 300 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 15 | h6 | 100 ~ 400 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 17 | h6 | 100 ~ 400 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 20 | h6 | 100 ~ 400 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 25 | h6 | 100 ~ 500 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 30 | h6 | 100 ~ 500 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 35 | h6 | 100 ~ 500 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 40 | h6 | 100 ~ 500 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 45 | h6 | 200 ~ 500 | ||
1 | 18 giorni | 10 | [Con trattamento termico] Superficie temprata a induzione, Durezza ~ 50HRC | Senza trattamento superficie | 50 | h6 | 200 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 10 | h7 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 12 | h7 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 15 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 17 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 20 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 25 | h7 | 100 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | Senza trattamento superficie | 30 | h7 | 100 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 10 | h7 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | h7 | 50 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 17 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 20 | h7 | 100 ~ 400 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 25 | h7 | 100 ~ 500 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Senza tempra | [Con trattamento superficie] Nichelatura chimica | 30 | h7 | 100 ~ 500 |
Loading...
Basic Shape | Dritto | Material | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Tolleranza albero
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali