Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |||
Rotondi | Quadrati | Compatti | Cuscinetto | Supporto | Supporto |
BGRCB | BGSCB | BGCCB | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
BGRC | BGSC | BGCC | Nichelatura chimica | ||
BARC | BASC | BACC | Lega di alluminio serie 2000 | Anodizzato trasparente | |
SBARC | SBASC | SBACC | *Acciaio inox | ||
SBGRC | SBGSC | SBGCC | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | ||||
Tipo | Cuscinetto | Guarnizione | ||||
BGCC BGRC | 6200 6202 | VV ZZ | - - | 30 35 |
Codice componente | Selezione L | d | DH7 | B | H | W | T | dh | D1g7 | P.C.D. | K | A | F | d1 | d2 | H1 | |||||
Tipo | N. cuscinetto | Guarnizione | Tolleranza | Tolleranza | |||||||||||||||||
(Rotondi) BGRCB BGRC BARC SBARC SBGRC (Quadrati) BGSCB BGSC BASC SBASC SBGSC (Compatti) BGCCB BGCC BACC SBACC SBGCC | 623 | ZZ Doppia schermatura *1 *2VV Tenuta non strisciante in gomma *2DD Tenuta strisciante in gomma | 20 | 30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 33 | 16 | 7 | 7 | 14 | -0.006 -0.024 | 24 | 27 | 24 | - | 6.5 | 3.5 | 3.1 |
624 | 20 | 30 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 35 | 18 | 9 | 17 | 26 | 28 | 26 | ||||||||
605 | 20 | 30 | 5 | 14 | 5 | 36 | 20 | 8 | 10 | 18 | 26 | 30 | 26 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||
625 | 25 | 30 | 16 | 5 | 38 | 22 | 12 | 20 | -0.007 -0.028 | 28 | 31 | 28 | |||||||||
606 | 20 | 35 | 6 | 17 | 6 | 39 | 23 | 13 | 21 | 29 | 32 | 29 | |||||||||
626 | 25 | 35 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 41 | 25 | 15 | 24 | 31 | 34 | 31 | |||||||||
678 | 20 | 30 | 8 | 12 | + 0.018 0 | 3.5 | 34 | 18 | 10 | 16 | -0.006 -0.024 | 25 | 27 | 25 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | ||||
698 | 25 | 35 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 41 | 25 | 15 | 24 | -0.007 -0.028 | 31 | 34 | 31 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||
608 | 25 | 35 | 22 | 7 | 45 | 29 | 18 | 27 | 35 | 36 | 35 | ||||||||||
628 | 25 | 35 | 24 | 8 | 47 | 32 | 20 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
6700 | 20 | 30 | 10 | 15 | + 0.018 0 | 4 | 37 | 22 | 12 | 19 | 27 | 30 | 27 | ||||||||
6800 | 20 | 30 | 19 | + 0.021 0 | 5 | 41 | 25 | 15 | 24 | 31 | 34 | 31 | |||||||||
6900 | 25 | 40 | 22 | 6 | 45 | 29 | 19 | 27 | 35 | 36 | 35 | ||||||||||
6000 | 25 | 40 | 26 | 8 | 50 | 34 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 40 | 39 | 40 | |||||||||
6200 | 30 | 40 | 30 | 9 | 54 | 38 | 24 | 36 | 44 | 42 | 44 | ||||||||||
6701 | 20 | 30 | 12 | 18 | + 0.018 0 | 4 | 40 | 25 | 15 | 23 | -0.007 -0.028 | 30 | 31 | 30 | |||||||
6801 | 25 | 35 | 21 | + 0.021 0 | 5 | 44 | 29 | 17 | 26 | 34 | 35 | 34 | |||||||||
6901 | 25 | 40 | 24 | 6 | 48 | 31 | 21 | 30 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
6001 | 25 | 40 | 28 | 8 | 52 | 36 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 42 | 40 | 42 | |||||||||
6201 | 30 | 40 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 56 | 40 | 26 | 38 | 46 | 43 | 46 | |||||||||
6702 | 25 | 35 | 15 | 21 | + 0.021 0 | 4 | 44 | 29 | 18 | 26 | -0.007 -0.028 | 34 | 35 | 34 | |||||||
6802 | 25 | 35 | 24 | 5 | 47 | 32 | 20 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||
6902 | 25 | 50 | 28 | 7 | 57 | 37 | 10 | 25 | 35 | -0.009 -0.034 | 45 | 45 | 45 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||||
6002 | 30 | 50 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 60 | 40 | 28 | 38 | 48 | 46 | 48 | |||||||||
6202 | 35 | 50 | 35 | 11 | 64 | 44 | 29 | 42 | 52 | 49 | 52 | ||||||||||
6803 | 30 | 40 | 17 | 26 | + 0.021 0 | 5 | 50 | 34 | 22 | 32 | 40 | 39 | 40 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||
6903 | 30 | 40 | 30 | 7 | 60 | 38 | 27 | 36 | 48 | 46 | 48 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||||||
6003 | 35 | 50 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 66 | 44 | 31 | 42 | 54 | 50 | 54 | |||||||||
6203 | 40 | 50 | 40 | 12 | 72 | 50 | 34 | 48 | 60 | 54 | 60 | ||||||||||
6704 | 30 | 40 | 20 | 27 | + 0.021 0 | 4 | 51 | 35 | 23 | 33 | 41 | 39 | 32 | 25 | 8 | 4.5 | 4.1 | ||||
6804 | 35 | 50 | 32 | + 0.025 0 | 7 | 60 | 40 | 28 | 38 | 48 | 46 | 38 | 29 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||||
6904 | 35 | 50 | 37 | 9 | 69 | 47 | 11 | 34 | 45 | 56 | 54 | 51 | 24 | 11 | 6.6 | 6.1 | |||||
6004 | 40 | 50 | 42 | 12 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||||
6204 | 45 | 50 | 47 | 14 | 81 | 58 | 40 | 54 | -0.010 -0.040 | 68 | 62 | 59 | 34 | ||||||||
6805 | 35 | 50 | 25 | 37 | 7 | 69 | 47 | 34 | 45 | -0.009 -0.034 | 56 | 54 | 51 | 24 | |||||||
6905 | 35 | 50 | 42 | 9 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||||
6005 | 40 | 60 | 47 | 12 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | ||||
6205 | 45 | 60 | 52 | + 0.030 0 | 15 | 94 | 64 | 45 | 60 | 78 | 72 | 68 | 39 | ||||||||
6806 | 35 | 50 | 30 | 42 | + 0.025 0 | 7 | 77 | 54 | 36 | 50 | -0.009 -0.034 | 64 | 59 | 56 | 32 | 11 | 6.6 | 6.1 | |||
6906 | 35 | 50 | 47 | 9 | 88 | 58 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | |||||
6006 | 40 | 60 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 96 | 66 | 48 | 62 | 80 | 73 | 70 | 40 | ||||||||
6206 | 50 | 60 | 62 | 16 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 77 | 44 | |||||||||
6007 | 50 | 60 | 35 | 62 | 14 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 75 | 44 | ||||||||
6207 | 60 | 80 | 72 | 17 | 126 | 88 | 20 | 64 | 84 | -0.012 -0.047 | 105 | 95 | 92 | 51 | 17.5 | 11 | 11 | ||||
6008 | 60 | 70 | 40 | 68 | 15 | 114 | 82 | 13 | 60 | 78 | -0.010 -0.040 | 96 | 86 | 80 | 54 | 14 | 9 | 8.1 | |||
6208 | 60 | 80 | 80 | 18 | 134 | 96 | 20 | 74 | 92 | -0.012 -0.047 | 113 | 102 | 98 | 56 | 17.5 | 11 | 11 | ||||
6010 | ZZ Doppia schermatura | 70 | 50 | 80 | 16 | 134 | 96 | 74 | 92 | 113 | - | 98 | 56 | ||||||||
6210 | 90 | 90 | + 0.035 0 | 20 | 147 | 110 | 83 | 106 | 126 | - | 104 | 72 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Materiale cuscinetto | Materiale supporto | Profilo flangia | Larghezza L (mm) | Trattamento superficie supporto | Codice componente cuscinetto | Tenute | Diam. esterno flangia H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6000 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6000 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6000 | ZZ (Doppia schermatura) | 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6001 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 52 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6001 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 52 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6001 | ZZ (Doppia schermatura) | 52 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6002 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6002 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6002 | ZZ (Doppia schermatura) | 60 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 35 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6003 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 66 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 35 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6003 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 66 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 35 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6003 | ZZ (Doppia schermatura) | 66 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 40 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6004 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 77 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 40 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6004 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 77 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 40 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6004 | ZZ (Doppia schermatura) | 77 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 605 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 605 | ZZ (Doppia schermatura) | 36 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 606 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 606 | ZZ (Doppia schermatura) | 39 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 608 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 45 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 608 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 45 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 608 | ZZ (Doppia schermatura) | 45 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6200 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 54 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6200 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 54 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6200 | ZZ (Doppia schermatura) | 54 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6201 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 56 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6201 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 56 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6201 | ZZ (Doppia schermatura) | 56 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 35 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6202 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 64 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 35 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6202 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 64 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 35 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6202 | ZZ (Doppia schermatura) | 64 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 40 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6203 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 72 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 40 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6203 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 72 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 40 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6203 | ZZ (Doppia schermatura) | 72 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 45 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6204 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 81 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 45 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6204 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 81 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 45 ~ 50 | Anodizzato trasparente | 6204 | ZZ (Doppia schermatura) | 81 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 623 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 33 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 623 | ZZ (Doppia schermatura) | 33 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 624 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 624 | ZZ (Doppia schermatura) | 35 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 625 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 38 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 625 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 38 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 625 | ZZ (Doppia schermatura) | 38 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 626 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 41 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 626 | ZZ (Doppia schermatura) | 41 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 628 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 47 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 628 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 47 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 628 | ZZ (Doppia schermatura) | 47 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 6700 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 37 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 6700 | ZZ (Doppia schermatura) | 37 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 6701 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 6701 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 6702 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 44 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 25 ~ 35 | Anodizzato trasparente | 6702 | ZZ (Doppia schermatura) | 44 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6704 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 51 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 30 ~ 40 | Anodizzato trasparente | 6704 | ZZ (Doppia schermatura) | 51 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 678 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 678 | ZZ (Doppia schermatura) | 34 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [EN AW-2017 Equiv.] Serie 2000 in lega di alluminio | Compatte | 20 ~ 30 | Anodizzato trasparente | 6800 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 41 |
Loading...
Profilo | Con flangia | Cuscinetto usato | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Numero di cuscinetti | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Anello di sicurezza | Non fornito | Tipo | Cuscinetti con supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Materiale cuscinetto
Materiale supporto
Profilo flangia
Larghezza L(mm)
Trattamento superficie supporto
Codice componente cuscinetto
Tenute
Diam. esterno flangia H(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali