Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori Anello di sicurezza | ||||
Superficie base | Con sede chiavetta | ||||||
h selezionabile | h configurabile | h selezionabile | h configurabile | Cuscinetto | Supporto | Supporto | |
BSHKB | BSHFB | BKHKB | - | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Acciaio per molle |
BSHK | BSHF | BKHK | BKHF | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | ||
BSHKA | - | BKHKA | - | Lega di alluminio 2000 | Anodizzato trasparente | ||
BSHKSA | - | - | - | Acciaio inox | |||
- | - | BKHKS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | h | ||||
Tipo | Cuscinetto | Guarnizione | ||||
BSHK BKHF | 6000 6002 | ZZ VV | - - | 30 28 |
Codice componente | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | T | S | d1 | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | N. cuscinetto | Guarnizione | Selezionabile | Configurabile Incrementi di 1mm | h selezionabile | h configurabile | |||||||||||||||||
Tolleranza | BSHKB | BSHK | BSHKA | BSHKSA | BSHFB | BSHF | |||||||||||||||||
h selezionabile BSHKB BSHK BSHKA BSHKSA h configurabile BSHFB BSHF | 623 | ZZ Doppia schermatura (x1.0) *VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1) DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1) | 15 20 25 | 10~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 18 | 10 | 5 | 4.5 | - | |||||
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | 19 | - | ||||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | |||||||||||||||
606 | 20 25 30 | 15~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 23.5 | 12 | 10 | 5.5 | |||||||||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 26.5 | |||||||||||||
6900 | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | |||||||||||||||||
6000 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 29 | 15 | |||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 28 | 12 | |||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 30 | 15 | ||||||||||||||
6902 | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 28 | 25 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||
6002 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 34 | 15 | 6.5 | |||||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 32 | 13 | ||||||||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 35 | 16 | |||||||||||||
6904 | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 36.5 | 15 | |||||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 41 | 19 | 9 | |||||||||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 48 | - | - | |||||||||||||
6006 | 40 50 80 | 40~80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 52 | 20 | 11 | - | - |
Codice componente | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | h1 | T | S | d1 | Prezzo unitario | ||||||||||
Tipo | N. cuscinetto | Guarnizione | Selezionabile | Configurabile Incrementi di 1mm | h selezionabile | h configurabile | |||||||||||||||||||
Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | BKHKB | BKHK | BKHKA | BKHKS | BKHF | ||||||||||||||||||
h selezionabile BKHKB BKHK BKHKA BKHKS h configurabile BKHF | 623 | ZZ Doppia schermatura (x1.0) *VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1) DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1) | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | + 0.1 0 | 10 | 5 | 4.5 | - | ||||
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | - | |||||||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | - | |||||||||||||||
606 | 20 25 30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 12 | 10 | 5.5 | |||||||||||||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 6 | 2.8 | ||||||||||||||
6900 | 20 30 40 | 20~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | + 0.2 0 | 15 | |||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 12 | ||||||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | |||||||||||||||||
6902 | 30 40 50 | 25~50 | 15 | 28 | 25 | 7 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 10 | 15 | 6.5 | ||||||||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 13 | |||||||||||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 16 | ||||||||||||||||
6904 | 40 50 60 | 35~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 15 | ||||||||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 12 | ±0.0215 | - | - | ||||||||||||||
6006 | 40 50 80 | 40~80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 20 | 11 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BKHF6000DD-[20-50/1] |
BKHF6000VV-[20-50/1] |
BKHF6000ZZ-[20-40/1] |
BKHF6001DD-[20-50/1] |
BKHF6001VV-[20-50/1] |
BKHF6001ZZ-[20-40/1] |
BKHF6002DD-[25-60/1] |
BKHF6002VV-[25-60/1] |
BKHF6002ZZ-[25-50/1] |
BKHF6003DD-[25-60/1] |
BKHF6003VV-[25-60/1] |
BKHF6003ZZ-[25-50/1] |
BKHF6004DD-[35-80/1] |
BKHF6004VV-[35-80/1] |
BKHF6004ZZ-[35-60/1] |
BKHF6005DD-[35-80/1] |
BKHF6005VV-[35-80/1] |
BKHF6005ZZ-[35-60/1] |
BKHF6006DD-[40-100/1] |
BKHF6006VV-[40-100/1] |
BKHF6006ZZ-[40-80/1] |
BKHF605DD-[15-40/1] |
BKHF605ZZ-[15-30/1] |
BKHF606DD-[15-40/1] |
BKHF606ZZ-[15-30/1] |
BKHF608DD-[15-40/1] |
BKHF608VV-[15-40/1] |
BKHF608ZZ-[15-30/1] |
BKHF623DD-[15-40/1] |
BKHF623ZZ-[15-30/1] |
BKHF624DD-[15-40/1] |
BKHF624ZZ-[15-30/1] |
BKHF6900DD-[20-50/1] |
BKHF6900VV-[20-50/1] |
BKHF6900ZZ-[20-40/1] |
BKHF6901DD-[20-50/1] |
BKHF6901VV-[20-50/1] |
BKHF6901ZZ-[20-40/1] |
BKHF6902DD-[25-60/1] |
BKHF6902VV-[25-60/1] |
BKHF6902ZZ-[25-50/1] |
BKHF6903DD-[25-60/1] |
BKHF6903VV-[25-60/1] |
BKHF6903ZZ-[25-50/1] |
BKHF6904DD-[35-80/1] |
BKHF6904VV-[35-80/1] |
BKHF6904ZZ-[35-60/1] |
BKHK6000DD-[20,30,40] |
BKHK6000VV-[20,30,40] |
BKHK6000ZZ-[20,30,40] |
BKHK6001DD-[20,30,40] |
BKHK6001VV-[20,30,40] |
BKHK6001ZZ-[20,30,40] |
BKHK6002DD-[30,40,50] |
BKHK6002VV-[30,40,50] |
BKHK6002ZZ-[30,40,50] |
BKHK6003DD-[30,40,50] |
BKHK6003VV-[30,40,50] |
BKHK6003ZZ-[30,40,50] |
BKHK6004DD-[40,50,60] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Materiale cuscinetto | Materiale supporto | Larghezza L (mm) | Tipo di montaggio | Trattamento superficie supporto | Altezza h (mm) | Codice componente cuscinetto | Tenute | Larghezza L (mm) | Indicazione altezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | 6000 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | 6000 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | 6001 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | 6001 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6001 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 60 | 6002 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 60 | 6002 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6002 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 60 | 6003 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 60 | 6003 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6003 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 80 | 6004 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 80 | 6004 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 60 | 6004 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 80 | 6005 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 80 | 6005 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 60 | 6005 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 40 ~ 100 | 6006 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 40 ~ 100 | 6006 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6006 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 605 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | 605 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 606 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | 606 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 608 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 608 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | 608 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 623 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | 623 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 624 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 15 ~ 30 | 624 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | 6900 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | 6900 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6900 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | 6901 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 50 | 6901 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6901 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 60 | 6902 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 60 | 6902 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6902 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 13 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 60 | 6903 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 13 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 60 | 6903 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 13 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6903 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 80 | 6904 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 80 | 6904 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 35 ~ 60 | 6904 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6000 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6000 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6001 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6001 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 6001 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6002 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6002 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6002 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6003 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6003 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6003 | ZZ (Doppia schermatura) | - | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Con sede chiavetta | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6004 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | - | Selezione altezza |
Loading...
Profilo | A T | Cuscinetto usato | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Numero di cuscinetti | singolo |
---|---|---|---|---|---|
Anello di sicurezza | Fornito | Tipo | Cuscinetti con supporto |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Materiale cuscinetto
Materiale supporto
Larghezza L(mm)
Tipo di montaggio
Trattamento superficie supporto
Altezza h(mm)
Codice componente cuscinetto
Tenute
Larghezza L(mm)
Indicazione altezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali