Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori Anello di sicurezza | ||
h selezionabile | h configurabile | Cuscinetto | Supporto | Supporto | |
S-BGHKSA | S-BGHFSA | Acciaio inox | EN AW-2017 Equiv. | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. |
S-BGHKS | S-BGHFS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | h |
S-BGHKSA6200ZZ S-BGHFSA6902ZZ | - - | 30 37 |
Codice componente | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | T | S | d1 | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. cuscinetto | Selezionabile | Configurabile Incrementi di 1mm | h selezionabile | h configurabile | ||||||||||||||
Tolleranza | S-BGHKSA | S-BGHKS | S-BGHFSA | S-BGHFS | |||||||||||||||
h selezionabile S-BGHKSA S-BGHKS h configurabile S-BGHFSA S-BGHFS | 606ZZ | 20 25 30 | 15~30 | 6 | 17 | + 0.018 0 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 12 | 10 | 5.5 | ||||
626ZZ | 19 | + 0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | ||||||||||||
608ZZ | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | |||||||||||
628ZZ | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 15 | |||||||||||
6900ZZ | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | ||||||||
6000ZZ | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 15 | ||||||||||
6200ZZ | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | ||||||||||||
6901ZZ | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 12 | ||||||||||
6001ZZ | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | |||||||||||
6201ZZ | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | 16 | ||||||||||
6902ZZ | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 12 | 15 | ||||||
6002ZZ | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 15 | 6.5 | ||||||||
6202ZZ | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | 16 | |||||||||||
6903ZZ | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 13 | |||||||||
6003ZZ | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 16 | ||||||||||
6203ZZ | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | 19 | |||||||||||
6904ZZ | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 15 | |||||||||
6004ZZ | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 19 | 9 | ||||||||||
6204ZZ | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Materiale supporto | Larghezza L (mm) | Trattamento superficie supporto | Altezza h (mm) | Codice componente cuscinetto | Larghezza L (mm) | Indicazione altezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 17 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 16 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | 6003 | 70 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 19 | Anodizzato trasparente | 40 ~ 60 | 6004 | 82 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | 606 | 47 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | 608 | 53 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 15 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 40 | 6200 | 62 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 16 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 40 | 6201 | 64 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 16 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | 6202 | 72 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 17 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 19 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | 6203 | 76 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 19 | Anodizzato trasparente | 40 ~ 60 | 6204 | 88 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | 626 | 49 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 15 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 30 | 628 | 56 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 40 | 6900 | 53 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | 20 ~ 40 | 6901 | 56 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 12 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | 6902 | 60 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 17 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 13 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | 6903 | 64 | Selezione altezza | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [EN AW-2017 Equiv.] EN AW-2017 Equiv. | 15 | Anodizzato trasparente | 40 ~ 60 | 6904 | 73 | Selezione altezza |
Loading...
Profilo | A T | Cuscinetto usato | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cuscinetti | singolo | Anello di sicurezza | Fornito | Tipo | Cuscinetti con supporto |
Tenute | ZZ (Doppia schermatura) |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Materiale supporto
Larghezza L(mm)
Trattamento superficie supporto
Altezza h(mm)
Codice componente cuscinetto
Larghezza L(mm)
Indicazione altezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali