Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||
h selezionabile | h configurabile | Cuscinetto | Supporto | Supporto | Anello di sicurezza |
BGBKB | BGBFB | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Acciaio per molle |
BGBK | BGBF | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | ||
BGBKA | BGBFA | Lega di alluminio 2000 | Anodizzato trasparente | ||
BGBKSA | BGBFSA | Acciaio inox | |||
BGBKS | BGBFS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | h | ||||
Tipo | Cuscinetto | Guarnizione | ||||
BGBK BGBFS | 6000 6204 | VV ZZ | - - | 30 55 |
Codice componente | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | T | M (Fil. grossa) | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | N. cuscinetto | Guarnizione | Selezionabile | Configurabile Incrementi di 1mm | h selezionabile | h configurabile | ||||||||||||||||||
Tolleranza | BGBKB | BGBK | BGBKA | BGBKSA | BGBKS | BGBFB | BGBF | BGBFA | BGBFSA | BGBFS | ||||||||||||||
h selezionabile BGBKB BGBK BGBKA BGBKSA BGBKS | 623 | ZZ Doppia schermatura (x1.0) *VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1) DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1) | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 20 | 10 | 10 | M4 | - | - | - | - | ||||||
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 22 | 14 | 10 | - | - | - | - | |||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 5 | h+11 | 24 | 16 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||||
625 | 20 25 30 | 20~30 | 16 | 12 | 5 | h+12 | 28 | 16 | 10 | - | - | - | - | |||||||||||
606 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 34 | 22 | 12 | M5 | |||||||||||||||
626 | 19 | + 0.021 0 | 15 | 6 | h+14 | 36 | 24 | 12 | ||||||||||||||||
608 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 38 | 26 | 12 | ||||||||||||||||
628 | 25 30 | 25~30 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 34 | 22 | 15 | |||||||||||||||
6900 | 25 30 40 | 25~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 32 | 20 | 12 | ||||||||||||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 38 | 26 | 15 | |||||||||||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 40 | 28 | 15 | |||||||||||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 36 | 24 | 12 | ||||||||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 40 | 28 | 15 | |||||||||||||||||
6201 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 42 | 30 | 16 | ||||||||||||||||
h configurabile BGBFB BGBF BGBFA BGBFSA BGBFS | 6902 | 30 40 50 | 30~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 42 | 30 | 12 | ||||||||||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 50 | 36 | 15 | M6 | |||||||||||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 44 | 30 | 17 | |||||||||||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 42 | 30 | 13 | |||||||||||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 50 | 36 | 16 | ||||||||||||||||
6203 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 48 | 36 | 20 | |||||||||||||||||
6904 | 40 50 60 | 40~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 45 | 31 | 15 | ||||||||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 54 | 38 | 19 | M8 | ||||||||||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 60 | 44 | 20 | |||||||||||||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 62 | 46 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6205 | 50 80 | 50~80 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 70 | 50 | 22 | M10 | - | - | - | - | - | - | |||||||
6006 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 74 | 54 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6206 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 82 | 62 | 23 | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGBF6000DD-[25-50/1] |
BGBF6000VV-[25-50/1] |
BGBF6000ZZ-[25-50/1] |
BGBF6001DD-[25-50/1] |
BGBF6001VV-[25-50/1] |
BGBF6001ZZ-[25-50/1] |
BGBF6002DD-[30-60/1] |
BGBF6002VV-[30-60/1] |
BGBF6002ZZ-[30-60/1] |
BGBF6003DD-[30-60/1] |
BGBF6003VV-[30-60/1] |
BGBF6003ZZ-[30-60/1] |
BGBF6004DD-[40-80/1] |
BGBF6004VV-[40-80/1] |
BGBF6004ZZ-[40-80/1] |
BGBF6005DD-[40-80/1] |
BGBF6005VV-[40-80/1] |
BGBF6005ZZ-[40-80/1] |
BGBF6006DD-[50-100/1] |
BGBF6006VV-[50-100/1] |
BGBF6006ZZ-[50-100/1] |
BGBF605DD-[15-40/1] |
BGBF605ZZ-[15-40/1] |
BGBF606DD-[20-40/1] |
BGBF606ZZ-[20-40/1] |
BGBF608DD-[20-40/1] |
BGBF608VV-[20-40/1] |
BGBF608ZZ-[20-40/1] |
BGBF6200DD-[25-50/1] |
BGBF6200VV-[25-50/1] |
BGBF6200ZZ-[25-50/1] |
BGBF6201DD-[25-50/1] |
BGBF6201VV-[25-50/1] |
BGBF6201ZZ-[25-50/1] |
BGBF6202DD-[30-60/1] |
BGBF6202VV-[30-60/1] |
BGBF6202ZZ-[30-60/1] |
BGBF6203DD-[30-60/1] |
BGBF6203VV-[30-60/1] |
BGBF6203ZZ-[30-60/1] |
BGBF6204DD-[40-80/1] |
BGBF6204VV-[40-80/1] |
BGBF6204ZZ-[40-80/1] |
BGBF6205DD-[50-100/1] |
BGBF6205VV-[50-100/1] |
BGBF6205ZZ-[50-100/1] |
BGBF6206DD-[50-100/1] |
BGBF6206VV-[50-100/1] |
BGBF6206ZZ-[50-100/1] |
BGBF623DD-[15-40/1] |
BGBF623ZZ-[15-40/1] |
BGBF624DD-[15-40/1] |
BGBF624ZZ-[15-40/1] |
BGBF625DD-[20-40/1] |
BGBF625VV-[20-40/1] |
BGBF625ZZ-[20-40/1] |
BGBF626DD-[20-40/1] |
BGBF626VV-[20-40/1] |
BGBF626ZZ-[20-40/1] |
BGBF628DD-[25-40/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Materiale cuscinetto | Materiale supporto | Larghezza L (mm) | Trattamento superficie supporto | Altezza h (mm) | Codice componente cuscinetto | Tenute | Larghezza L (mm) | Indicazione altezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6000 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 38 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6000 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 38 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6000 | ZZ (Doppia schermatura) | 38 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6001 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6001 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 40 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6001 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6002 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 50 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6002 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 50 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6002 | ZZ (Doppia schermatura) | 50 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6003 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 50 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6003 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 50 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6003 | ZZ (Doppia schermatura) | 50 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6004 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 54 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6004 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 54 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6004 | ZZ (Doppia schermatura) | 54 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6005 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 62 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6005 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 62 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6005 | ZZ (Doppia schermatura) | 62 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6006 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 74 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6006 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 74 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6006 | ZZ (Doppia schermatura) | 74 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 605 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 24 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 605 | ZZ (Doppia schermatura) | 24 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 606 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 34 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 606 | ZZ (Doppia schermatura) | 34 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 608 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 38 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 608 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 38 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 608 | ZZ (Doppia schermatura) | 38 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6200 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6200 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 40 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6200 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6201 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 42 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6201 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 42 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 50 | 6201 | ZZ (Doppia schermatura) | 42 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 17 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6202 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 44 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 17 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6202 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 44 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 17 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6202 | ZZ (Doppia schermatura) | 44 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6203 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 48 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6203 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 48 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 30 ~ 60 | 6203 | ZZ (Doppia schermatura) | 48 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6204 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 60 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6204 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 60 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Nichelatura chimica | 40 ~ 80 | 6204 | ZZ (Doppia schermatura) | 60 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 22 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6205 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 70 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 22 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6205 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 70 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 22 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6205 | ZZ (Doppia schermatura) | 70 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6206 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 82 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6206 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 82 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 23 | Nichelatura chimica | 50 ~ 100 | 6206 | ZZ (Doppia schermatura) | 82 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 623 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 20 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 623 | ZZ (Doppia schermatura) | 20 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 624 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 22 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 15 ~ 40 | 624 | ZZ (Doppia schermatura) | 22 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 625 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 28 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 625 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 28 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 625 | ZZ (Doppia schermatura) | 28 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 626 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 36 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 626 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 36 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 40 | 626 | ZZ (Doppia schermatura) | 36 | Altezza configurabile | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 628 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 34 | Altezza configurabile |
Loading...
Profilo | Attacco inferiore | Cuscinetto usato | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Numero di cuscinetti | singolo |
---|---|---|---|---|---|
Anello di sicurezza | Fornito | Tipo | Cuscinetti con supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Materiale cuscinetto
Materiale supporto
Larghezza L(mm)
Trattamento superficie supporto
Altezza h(mm)
Codice componente cuscinetto
Tenute
Larghezza L(mm)
Indicazione altezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali