Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |||
h selezionabile | h configurabile | T, h configurabili | Cuscinetto | Supporto | Supporto |
BGBWB | BGBWFB | BGBWTB | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
BGBW | BGBWF | BGBWT | Nichelatura chimica | ||
BGBWA | - | BGBWTA | Lega di alluminio 2000 | Anodizzato trasparente | |
BGBWSA | - | - | Acciaio inox | ||
BGBWS | - | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | T | - | h | ||||
Tipo | Cuscinetto | Guarnizione | ||||||
BGBW | 6000 | ZZ | - | 25 | - | 30 |
Codice componente | Larghezza T | Altezza h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | G | M (fil. grossa) | ||||||
Tipo | N. cuscinetto | Guarnizione | Selezionabile | Incrementi di 1mm | Selezionabile | Configurabile Incrementi di 1mm | Tolleranza | ||||||||||
Gamma | Gamma | ||||||||||||||||
h selezionabile BGBWB BGBW BGBWA BGBWSA BGBWS h configurabile BGBWFB BGBWF T, h configurabili BGBWTB BGBWT BGBWTA | 623 | ZZ Doppia schermatura *VV Tenuta non strisciante in gomma DD Tenuta strisciante in gomma | 20 30 | 19~29 | 31~40 | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 20 | 10 | 5 | M4 |
624 | 20 30 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 22 | 14 | ||||||||
605 | 20 30 | 5 | 14 | 10 | 5 | h+11 | 24 | 16 | |||||||||
625 | 25 30 | 19~29 | 31~50 | 20 25 30 | 20~30 | 16 | 12 | 5 | h+12 | 28 | 16 | ||||||
606 | 25 35 | 23~34 | 36~50 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 34 | 22 | 6 | M5 | |||||
626 | 25 35 | 19 | + 0.021 0 | 15 | 6 | h+14 | 36 | 24 | |||||||||
608 | 25 35 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 38 | 26 | |||||||||
628 | 25 35 | 25 30 | 25~30 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 34 | 22 | ||||||||
6900 | 25 40 | 23~39 | 41~50 | 25 30 40 | 25~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 32 | 20 | |||||
6000 | 25 40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 38 | 26 | ||||||||||
6200 | 30 40 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 40 | 28 | ||||||||||
6901 | 25 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 36 | 24 | |||||||||
6001 | 25 40 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 40 | 28 | ||||||||||
6201 | 30 40 | 23~39 | 41~60 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 42 | 30 | |||||||
6902 | 25 50 | 23~49 | 51~60 | 30 40 50 | 30~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 42 | 30 | ||||
6002 | 30 50 | 26~49 | 51~60 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 50 | 36 | 7 | M6 | |||||
6202 | 35 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 44 | 30 | ||||||||||
6903 | 25 50 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 42 | 30 | ||||||||
6003 | 30 50 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 50 | 36 | |||||||||
6203 | 35 50 | 26~49 | 51~70 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 48 | 36 | ||||||||
6904 | 35 50 | 40 50 60 | 40~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 45 | 31 | |||||||
6004 | 40 50 | 31~49 | 51~80 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 54 | 38 | 8 | M8 | ||||||
6204 | 45 50 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 60 | 44 | ||||||||||
6005 | 40 60 | 31~59 | 61~80 | 25 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 62 | 46 | |||||||
6205 | 45 60 | 39~59 | 61~90 | 50 80 | 50~80 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 70 | 50 | 10 | M10 | |||
6006 | 40 60 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 74 | 54 | |||||||||
6206 | 50 60 | 39~59 | 61~100 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 82 | 62 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Materiale cuscinetto | Materiale supporto | Larghezza L (mm) | Trattamento superficie supporto | Altezza h (mm) | Codice componente cuscinetto | Tenute | Larghezza L (mm) | Spessore, indicazione altezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6000 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 38 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6000 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 38 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6000 | ZZ (Doppia schermatura) | 38 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6001 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6001 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 40 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6001 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6002 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 50 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6002 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 50 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6002 | ZZ (Doppia schermatura) | 50 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6003 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 50 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6003 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 50 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6003 | ZZ (Doppia schermatura) | 50 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6004 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 54 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6004 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 54 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 50 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6004 | ZZ (Doppia schermatura) | 54 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6005 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 62 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6005 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 62 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6005 | ZZ (Doppia schermatura) | 62 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6006 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 74 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6006 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 74 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 40 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6006 | ZZ (Doppia schermatura) | 74 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Nichelatura chimica | 15 ~ 25 | 605 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 24 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Nichelatura chimica | 15 ~ 25 | 605 | ZZ (Doppia schermatura) | 24 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 606 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 34 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 606 | ZZ (Doppia schermatura) | 34 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 608 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 38 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 608 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 38 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 608 | ZZ (Doppia schermatura) | 38 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6200 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6200 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 40 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6200 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6201 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 42 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6201 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 42 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 30 ~ 40 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6201 | ZZ (Doppia schermatura) | 42 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6202 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 44 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6202 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 44 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6202 | ZZ (Doppia schermatura) | 44 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6203 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 48 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6203 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 48 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 35 ~ 50 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6203 | ZZ (Doppia schermatura) | 48 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6204 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 45 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6204 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 45 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 50 | Nichelatura chimica | 40 ~ 60 | 6204 | ZZ (Doppia schermatura) | 45 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6205 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 62 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6205 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 62 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 45 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6205 | ZZ (Doppia schermatura) | 62 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6206 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 74 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6206 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 74 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 50 ~ 60 | Nichelatura chimica | 50 ~ 80 | 6206 | ZZ (Doppia schermatura) | 74 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Nichelatura chimica | 15 ~ 25 | 623 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 20 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Nichelatura chimica | 15 ~ 25 | 623 | ZZ (Doppia schermatura) | 20 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Nichelatura chimica | 15 ~ 25 | 624 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 22 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 20 ~ 30 | Nichelatura chimica | 15 ~ 25 | 624 | ZZ (Doppia schermatura) | 22 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 30 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 625 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 28 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 30 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 625 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 28 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 30 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 625 | ZZ (Doppia schermatura) | 28 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 626 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 36 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 626 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 36 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 626 | ZZ (Doppia schermatura) | 36 | T, h selezionabili | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 25 ~ 35 | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | 628 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 34 | T, h selezionabili |
Loading...
Profilo | Attacco inferiore | Cuscinetto usato | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Numero di cuscinetti | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Anello di sicurezza | Non fornito | Tipo | Cuscinetti con supporto |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Materiale cuscinetto
Materiale supporto
Larghezza L(mm)
Trattamento superficie supporto
Altezza h(mm)
Codice componente cuscinetto
Tenute
Larghezza L(mm)
Spessore, indicazione altezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali