Cuscinetto radiale a sfere / anello esterno liscio / bussola a vite / MISUMI

Cuscinetto radiale a sfere / anello esterno liscio / bussola a vite / MISUMI
  • Sconto volumi elevati
L'albero può essere fissato con una vite di fermo, eliminando la necessità di un dado per cuscinetti. Sono disponibili due tipi di grasso: grasso generico e grasso per macchine alimentari.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti con manicotto albero con viti di fermo:Immagine relativa
TipoMateriale
Anelli interni/esterni,
elemento volvente
Fermo/schermaturaVite di fermo
TB ZZEN 1.4125 Equiv.EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
KB6003ZZ
TB6201ZZ
Codice componentedDWBM (Fil. grossa)r
(min)
Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento)Coefficiente di caricoMassa (g) (Riferimento)Prezzo unitario
TolleranzaCr (dinamico) kNCor (statico) kN
TB6900ZZ10+0.015
0
22136M30.391002.701.2713
TB6000ZZ2615878004.551.9624
TB6200ZZ30179M40.668005.102.3941
TB6901ZZ1224136M30.352002.891.4615
TB6001ZZ2815878005.102.3927
TB6201ZZ321910M40.675006.803.0547
TB6902ZZ1528147M30.365004.302.2522
TB6002ZZ3216.5945005.602.8440
TB6202ZZ352011M40.6100007.653.7559
TB6904ZZ20+0.018
0
371890.391006.403.7051
TB6004ZZ422112M50.675009.405.0587
TB6204ZZ4723141.0580012.806.65132
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
TB6000ZZ
TB6001ZZ
TB6002ZZ
TB6004ZZ
TB6200ZZ
TB6201ZZ
TB6202ZZ
TB6204ZZ
TB6900ZZ
TB6901ZZ
TB6902ZZ
TB6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

28.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1010268455078001960

28.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1012288510078002390

30.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1015329560045002840

37.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10204212940075005050

29.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1010309510068002390

31.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10123210680075003050

32.87 €

1 Disponibile 5 giorni 101535117650100003750

42.57 €

1 Disponibile 5 giorni 102047141280058006650

26.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010226270091001270

27.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1012246289052001460

29.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1015287430065002250

35.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1020379640091003700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.4125 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Piatto Precisione (JIS) Classe 0 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.4125 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Prodotti complementari

Supporto tecnico