Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / ZZ / resistente al calore, max. 250°C / MISUMI

Cuscinetto a sfere a gola profonda / fila singola / ZZ / resistente al calore, max. 250°C / MISUMI
  • Sconto volumi elevati
Questo cuscinetto contiene un grasso resistente al calore che può essere utilizzato a temperature fino a 230°C.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti a sfere con grasso termoresistente/Temperatura di esercizio max 230 °C:Immagine relativa
TipoAnello interno ed esternoSchermaturaElemento volventeFermo
MaterialeDurezzaMaterialeMaterialeMateriale
KB ZZEN 1.4125 Equiv.57~63HRCEN 1.4301 Equiv.EN 1.4125 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
Per i dettagli di tolleranza e valori ammessi degli anelli interni ed esterni, P.2243

Specifiche

Codice componente
KB6003ZZ
TB6201ZZ
Codice componentedDBr
(min)
Coefficiente di caricoVel. rotazione ammessa
giri/min
(Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Prezzo unitario
Cr (dinamico) kNCor (statico) kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
KB6900ZZ102260.32.291.0131001212.5200.310 
KB6000ZZ2683.901.572700132419 
KB6200ZZ3090.64.351.9125001416260.632 
KB6901ZZ122460.32.451.16270014.5220.311 
KB6001ZZ2884.351.89250015.52622 
KB6201ZZ32100.65.802.4422001617280.637 
KB6902ZZ152870.33.701.80230017260.317 
KB6002ZZ3294.752.262100193030 
KB6202ZZ35110.66.503.0020001920.5310.645 
KB6903ZZ173070.33.902.04210019.5280.318 
KB6003ZZ35105.102.60190021.53339 
KB6203ZZ40120.68.153.8417002123.5360.665 
KB6904ZZ203790.35.402.962224350.336 
KB6004ZZ42120.67.954.0016002425.5380.669 
KB6204ZZ47141.010.905.2814002526.5421.0106 
KB6905ZZ254290.35.953.602728.5400.338 
KB6005ZZ47120.68.554.6513002930430.674 
KB6205ZZ52151.011.96.3012003032471.0120 
KB6906ZZ304790.36.154.003234450.350 
KB6006ZZ55131.011.36.6011003536.5501.0107 
KB6206ZZ62161.016.59.0510003538.5571.0184 
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KB6000ZZ
KB6001ZZ
KB6002ZZ
KB6003ZZ
KB6004ZZ
KB6005ZZ
KB6006ZZ
KB6200ZZ
KB6201ZZ
KB6202ZZ
KB6203ZZ
KB6204ZZ
KB6205ZZ
KB6206ZZ
KB6900ZZ
KB6901ZZ
KB6902ZZ
KB6903ZZ
KB6904ZZ
KB6905ZZ
KB6906ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

29.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1010268390027001570

32.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1012288435025001890

35.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1015329475021002260

40.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10173510510019002600

48.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10204212795016004000

83.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10254712855013004650

97.86 €

1 Disponibile 5 giorni 103055131130011006600

45.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1010309435025001910

49.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10123210580022002440

54.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10153511650020003000

64.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10174012815017003840

74.94 €

1 Disponibile 5 giorni 102047141090014005280

90.31 €

1 Disponibile 5 giorni 102552151190012006300

139.30 €

1 Disponibile 5 giorni 103062161650010009050

32.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1010226229031001010

34.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1012246245027001160

37.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1015287370023001800

42.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1017307390021002040

53.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1020379540017002960

66.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1025429595014003600

80.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1030479615012004000

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Prestazioni del grasso e ambiente di esercizio
 Con grasso universaleCon grasso termoresistente
B6□□□ZZ
SB6□□□ZZ
KB6□□□ZZ
Prestazioni del grassoAddensanteSapone di litioPTFE
Olio di baseOlio mineraleOlio fluorurato
Viscosità dinamica olio di base
(40°C,mm2/s)
26420
Penetrazione operativa270280
Punto di gocciolamento (°C)170~190260
Evaporazione (wt%)0.32
(99°Cx22h)
0.1
(99°Cx22h)
Separazione
(100°Cx24h,wt%)
2.94.5
Temperatura di esercizio
(°C)
Nell'aria-25~+120-20~+230
Nel vuotoNon adattoNon adatto

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno EN 1.4125 Equiv. materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Piatto Precisione (JIS) Classe 0 Specifiche/ambiente Standard / Termoresistenza
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica
Materiale elemento di rotolamento EN 1.4125 Equiv. Struttura parte di tenuta Doppia schermatura

Prodotti complementari

Supporto tecnico