Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Anello interno ed esterno | Schermatura | Elemento volvente | Fermo | |
Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | Materiale | |
SE ZZPR | EN 1.4125 Equiv. (Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite) | 60HRC | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. (Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite) | EN 1.4301 Equiv. (Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite) |
3NC ZZST | EN 1.4125 Equiv. | Ceramica (Nitruro di silicio) | Fluororesina | ||
3NC ZZMD | EN 1.4542 Equiv. | 40HRC |
Codice componente |
SUB6000ZZ 3NC6000ZZST |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Carico radiale ammesso N | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||||||||
Ds | dh (max) | R (max) | |||||||||||||||||
Per ambienti sterili | Vuoto | Elevata resist. corrosione | SE6 | 3NC | (min) | (max) | SE□ZZPR | 3NC□ZZST | 3NC□ZZMD | SE□ZZPR | 3NC□ZZST | 3NC□ZZMD | |||||||
SE624ZZPR | - | - | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 40 | - | 1000 | 5.6 | 6.9 | 11.4 | 0.2 | 2.93 | - | - | - | - | |
SE626ZZPR | - | - | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 80 | - | 8 | 10.6 | 17 | 0.3 | 7.90 | - | - | - | - | ||
SE608ZZPR | - | - | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 100 | - | 10 | 12.4 | 20 | 11.81 | - | - | - | - | |||
SE6000ZZPR | 3NC6000ZZST | 3NC6000ZZMD | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 135 | 35 | 12 | 13 | 24 | 19 | 16 | 17 | |||||
SE6200ZZPR | - | - | 30 | 9 | 0.6 | 155 | 50 | 860 | 14 | 15 | 26 | 0.6 | 32 | - | - | - | - | ||
SE6001ZZPR | 3NC6001ZZST | 3NC6001ZZMD | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 155 | 40 | 830 | 0.3 | 20 | 17 | 18 | ||||||
SE6201ZZPR | - | - | 32 | 10 | 0.6 | 205 | 70 | 770 | 16 | 16.5 | 28 | 0.6 | 36 | - | - | - | - | ||
SE6002ZZPR | 3NC6002ZZST | 3NC6002ZZMD | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 170 | 45 | 660 | 17 | 18.5 | 30 | 0.3 | 30 | 26 | 27 | |||
SE6202ZZPR | - | - | 35 | 11 | 0.6 | 230 | 75 | 610 | 19 | 19.5 | 31 | 0.6 | 44 | 38 | - | - | - | ||
SE6004ZZPR | 3NC6004ZZST | - | 20 | 42 | 12 | 280 | 70 | 500 | 24 | 25 | 38 | 0.3 | 63 | 56 | - | - | |||
SE6204ZZPR | - | - | 47 | 14 | 1.0 | 385 | 130 | 450 | 25 | 26.5 | 42 | 0.6 | 105 | 92 | - | - | - |
Codice componente | Anelli interni/esterni | Schermatura | Elemento volvente | Fermo | A bassa prod. di particolato | Resistenza all'abrasione | Resistenza a corrosione e agenti chimici | Termoresistenza | Vuoto | Isolamento | Amagneticità | Per carico pesante | Veloc. rotaz. elevata | ||||||
Acidi | Alcali | Solventi | Acqua di mare | Acqua | |||||||||||||||
Acido cloridrico | Acido solforico | Acido nitrico | |||||||||||||||||
SE6□□□ZZPR | EN 1.4125 Equiv. Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite | EN 1.4301 Equiv. Speciale rivestimento macromolecolare in fluorite | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ (-100~200°C) | ◎ | × | × | △ | × |
3NC6□□□ZZST | EN 1.4125 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Ceramica | Fluororesina | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ (-100~200°C) | ◎ | ◎ | × | × | × |
3NC6□□□ZZMD | EN 1.4542 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Ceramica | Fluororesina | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ (-100~200°C) | ◎ | ◎ | △ | × | × |
SUB6□□□ZZ | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ (-40~150°C) | × | × | ○ | × | × |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Specifiche/ambiente | Materiale elemento di rotolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4542 Equiv. | 10 | 26 | 8 | 1000 | Standard / Termoresistenza / Impermeabilità / Elevata resistenza alla corrosione / A vuoto | [Ceramica] Ceramica (Nitruro di silicio) | |
198.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 10 | 26 | 8 | 1000 | Standard / Termoresistenza / Impermeabilità / Elevata resistenza alla corrosione / A vuoto | [Ceramica] Ceramica (Nitruro di silicio) | |
244.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4542 Equiv. | 12 | 28 | 8 | 830 | Standard / Termoresistenza / Impermeabilità / Elevata resistenza alla corrosione / A vuoto | [Ceramica] Ceramica (Nitruro di silicio) | |
205.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 12 | 28 | 8 | 830 | Standard / Termoresistenza / Impermeabilità / Elevata resistenza alla corrosione / A vuoto | [Ceramica] Ceramica (Nitruro di silicio) | |
260.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4542 Equiv. | 15 | 32 | 9 | 660 | Standard / Termoresistenza / Impermeabilità / Elevata resistenza alla corrosione / A vuoto | [Ceramica] Ceramica (Nitruro di silicio) | |
218.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 15 | 32 | 9 | 660 | Standard / Termoresistenza / Impermeabilità / Elevata resistenza alla corrosione / A vuoto | [Ceramica] Ceramica (Nitruro di silicio) | |
248.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | 20 | 42 | 12 | 500 | Standard / Termoresistenza / Impermeabilità / Elevata resistenza alla corrosione / A vuoto | [Ceramica] Ceramica (Nitruro di silicio) | |
104.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 10 | 26 | 8 | 1000 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
110.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 12 | 28 | 8 | 830 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
115.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 15 | 32 | 9 | 660 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
144.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 20 | 42 | 12 | 500 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
81.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 8 | 22 | 7 | 1000 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
110.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 10 | 30 | 9 | 860 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
115.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 12 | 32 | 10 | 770 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
124.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 15 | 35 | 11 | 610 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
158.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 20 | 47 | 14 | 450 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
74.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 4 | 13 | 5 | 1000 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | |
81.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) | 6 | 19 | 6 | 1000 | Standard / Termoresistenza / A vuoto | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. (Rivestimento speciale con macromolecole di Fluoro) |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura | Tipo anello esterno | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Classe 0 | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo |
Dimensioni standard | Serie metrica | Struttura parte di tenuta | Doppia schermatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Specifiche/ambiente
Materiale elemento di rotolamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali