Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Anello di sicurezza | Anello di sicurezza con flangia | ||
RFC | RFS | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
RFCS | RFSS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
RFC5 RFSS5 | - - | 40 22 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | d | m | M | T | H | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Dg6 | Tolleranza | Tolleranza | RFC, RFS | RFCS, RFSS | ||||||||
(Anello di sicurezza) RFC RFCS | (Anello di sicurezza con flangia) RFS RFSS | 5 | -0.004 -0.012 | 20~44 | 4 | + 0.075 0 | 0.7 | + 0.1 0 | 2 | 2 | 10 | ||
6 | 22~46 | 5 | 11 | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 22~47 | 7 | + 0.09 0 | 0.9 | 3 | 3 | 13 | |||||
10 | 25~48 | 9.6 | 0 - 0.09 | 1.15 | + 0.14 0 | 15 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 11.5 | 0 - 0.11 | 4 | 17 | ||||||||
15 | 25~52 | 14.3 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
17 | 25~58 | 16.2 | 23 | ||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~68 | 19 | 0 - 0.21 | 1.35 | 5 | 5 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D (Ø) | L (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 20 ~ 44 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 22 ~ 46 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 22 ~ 47 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 25 ~ 48 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 25 ~ 48 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 25 ~ 52 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 17 | 25 ~ 58 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 25 ~ 68 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 5 | 20 ~ 44 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 6 | 22 ~ 46 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 8 | 22 ~ 47 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 10 | 25 ~ 48 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 12 | 25 ~ 48 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 15 | 25 ~ 52 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 17 | 25 ~ 58 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 20 | 25 ~ 68 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 5 | 20 ~ 44 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 6 | 22 ~ 46 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 22 ~ 47 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 25 ~ 48 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 25 ~ 48 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 15 | 25 ~ 52 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 17 | 25 ~ 58 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1191 Equiv. | 20 | 25 ~ 68 | Ossido nero | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 5 | 20 ~ 44 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 6 | 22 ~ 46 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 8 | 22 ~ 47 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 10 | 25 ~ 48 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 12 | 25 ~ 48 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 15 | 25 ~ 52 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 17 | 25 ~ 58 | Non fornito | ||
1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | 20 | 25 ~ 68 | Non fornito |
Loading...
Categoria | Perni per rotelle | Rivestimento rotella | Non fornito | Albero | Non fornito |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
D(Ø)
L(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali