Perni folli / Piatti / Senza tenuta

Perni folli / Piatti / Senza tenuta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni folli/Piatti/Senza tenuta:Immagine relativa
Applicazione Tipo Materiale Accessori
Con tenuta Senza tenuta
Uso generico CFFR CFR EN 1.3505 Equiv. 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero)
CFFRS CFRS EN 1.4125 Equiv. Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.)
A bassa prod. di particolato CFFRC -

Specifiche

Codice componente - D
CFUR10
-
22
Codice componente D
(Selezionabile)
MxPasso B B1 L d1 r f
(Min)
Prezzo unitario
Tipo Tolleranza dh7 CFFR CFFRS CFFRC CFR CFRS
(Con tenuta)
CFFR
CFFRS
CFFRC

(Senza tenuta)
CFR
CFRS
5 0
-0.012
13 5x0.8 9 10 23 3.1 7.5 0.5 9.7          
6 16 6x1.0 11 12 28 4 9 11          
8 0
-0.015
19 8x1.25 32 11 13          
10 22 10x1.25 12 13 36 13 1 15          
26          
Gli standard per le misure da d12 a 20 sono stati modificati in esagono incassato su testa e filettatura. Per il nuovo codice componente, Qui.
Per le prestazioni dei perni folli, vedere la Tabella 1 a Qui.
Tabella 1: Dati di riferimento dei perni folli
d-D Uso generico Per carico pesante
Coefficiente di carico dinamico
C (kN)
Coefficiente di carico statico Cor (kN) Carico max ammesso
(kN)
Capacità carico pista (kN) Vel. rotazione max (giri/min) Massa (g) Coefficiente di carico dinamico C
(kN)
Coefficiente di carico statico Cor
(kN)
Carico max ammesso
(kN)
Capacità carico pista (kN) Limite velocità di rotazione (con tenuta)
(giri/min)
Massa (g)
Con tenuta Senza tenuta
Bombati Piatti Bombati Piatti
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFFR5-13
CFFR6-16
CFFR8-19
CFFR10-22
CFFR10-26
CFFRC5-13
CFFRC6-16
CFFRC8-19
CFFRC10-22
CFFRC10-26
CFFRS5-13
CFFRS6-16
CFFRS8-19
CFFRS10-22
CFFRS10-26
CFR5-13
CFR6-16
CFR8-19
CFR10-22
CFR10-26
CFRS5-13
CFRS6-16
CFRS8-19
CFRS10-22
CFRS10-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Nominale vite prigioniera (M)
(mm)
Materiale Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(kN)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tenute Applicazione

14.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5x0.8[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.3.142.7720300FornitoNormale

12.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.3.593.5817500FornitoNormale

13.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101911M8x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.4.174.6514000FornitoNormale

13.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102212M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.5.336.7811900FornitoNormale

14.61 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.5.336.7811900FornitoNormale

30.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5x0.8[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.3.142.7720300FornitoA bassa produzione di particolato

28.59 €

1 Disponibile 5 giorni 101611M6x1.0[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.3.593.5817500FornitoA bassa produzione di particolato

29.59 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.4.174.6514000FornitoA bassa produzione di particolato

29.84 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.336.7811900FornitoA bassa produzione di particolato

31.74 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.336.7811900FornitoA bassa produzione di particolato

26.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5x0.8[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.3.142.7720300FornitoNormale

24.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.3.593.5817500FornitoNormale

25.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101911M8x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.4.174.6514000FornitoNormale

25.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102212M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.336.7811900FornitoNormale

27.58 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.336.7811900FornitoNormale

12.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10139M5x0.8[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.3.142.7729000Non fornitoNormale

11.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101611M6x1.0[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.3.593.5825000Non fornitoNormale

12.22 €

1 Disponibile 5 giorni 101911M8x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.4.174.6520000Non fornitoNormale

12.35 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.5.336.7817000Non fornitoNormale

13.10 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv.5.336.7817000Non fornitoNormale

23.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10139M5x0.8[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.3.142.7729000Non fornitoNormale

22.30 €

1 Disponibile 5 giorni 101611M6x1.0[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.3.593.5825000Non fornitoNormale

23.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101911M8x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.4.174.6520000Non fornitoNormale

23.31 €

1 Disponibile 5 giorni 102212M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.336.7817000Non fornitoNormale

24.81 €

1 Disponibile 5 giorni 102612M10x1.25[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.5.336.7817000Non fornitoNormale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Perni folli Tipo rotella Profilo piatto Metodo di serraggio Standard
Rivestimento rotella Non fornito Con perno folle Standard Dimensioni standard Serie metrica
Albero Fornito Metodo di guida rotella Con fermo

Prodotti complementari

Supporto tecnico