Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Applicazione | Tipo | Materiale | Accessori | |
Con tenuta | Senza tenuta | |||
Uso generico | CFFA | CFA | EN 1.3505 Equiv. | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
CFFAS | CFAS | EN 1.4125 Equiv. | Dado a testa esagonale 1 pz. (EN 1.4301 Equiv.) | |
A bassa prod. di particolato | CFFAC | - | ||
Per carico pesante | CFFAG | - | EN 1.3505 Equiv. | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
Codice componente | - | D |
CFUAS10 | - | 22 |
Codice componente | D (Selezionabile) |
MxPasso | B | B1 | L | ℓ | r | f (Min) |
H | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Tolleranza dh7 | CFFA | CFFAS | CFFAC | CFFAG | CFA | CFAS | ||||||||||
(Con tenuta) CFFA CFFAS CFFAC CFFAG (Senza tenuta) CFA CFAS |
3 | 0 -0.01 |
10 | 3x0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | 0.3 | 6.8 | 2(1.5) | - | |||||
4 | 0 -0.012 |
12 | 4x0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 8.6 | 2.5(2) | - | ||||||
5 | 13 | 5x0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 9.7 | 3(2.5) | - | ||||||||
6 | 16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 11 | 3 | |||||||||
8 | 0 -0.015 |
19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 13 | 4 | ||||||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 1 | 15 | 5 | ||||||||
26 |
d-D | Uso generico | Per carico pesante | |||||||||||||
Coefficiente di carico dinamico C (kN) |
Coefficiente di carico statico Cor (kN) | Carico max ammesso (kN) |
Capacità carico pista (kN) | Vel. rotazione max (giri/min) | Massa (g) | Coefficiente di carico dinamico C (kN) |
Coefficiente di carico statico Cor (kN) |
Carico max ammesso (kN) |
Capacità carico pista (kN) | Limite velocità di rotazione (con tenuta) (giri/min) |
Massa (g) | ||||
Con tenuta | Senza tenuta | ||||||||||||||
Bombati | Piatti | Bombati | Piatti | ||||||||||||
3-10 | 1.47 | 1.18 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 32900 | 47000 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4-12 | 2.06 | 2.05 | 0.78 | 0.47 | 1.76 | 25900 | 37000 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
5-13 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - |
6-16 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 7700 | 19 |
8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 6090 | 29 |
10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 5040 | 46 |
10-26 | 2.06 | 5.49 | 60 | 2.06 | 5.49 | 61 | |||||||||
12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 9800 | 14000 | 105 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 4060 | 107 |
12-32 | 2.74 | 7.45 | 115 | 2.74 | 7.45 | 117 | |||||||||
16-35 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 7000 | 10000 | 205 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 3150 | 207 |
18-40 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 5950 | 8500 | 295 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 2660 | 300 |
20-47 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 4900 | 7000 | 450 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 2380 | 455 |
20-52 | 8.23 | 23.2 | 525 | 8.23 | 23.2 | 530 | |||||||||
24-62 | 30.6 | 53.2 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 4550 | 6500 | 915 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 2030 | 925 |
24-72 | 12.9 | 39.8 | 1150 | 12.9 | 39.8 | 1160 | |||||||||
30-80 | 45.4 | 87.6 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 3500 | 5000 | 1880 | 67.6 | 145 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 1610 | 1890 |
30-85 | 16.1 | 56 | 1950 | 16.1 | 56 | 1960 | |||||||||
30-90 | 17.3 | 59.3 | 2000 | 17.3 | 59.3 | 2010 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Materiale | Metodo di guida rotella | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (kN) | Coefficiente di carico Cor (statico) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tenute | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 7 | M3X0.5 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 1.47 | 1.18 | 47000 | Non fornito | Normale | |
16.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 8 | M4x0.7 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 2.06 | 2.05 | 37000 | Non fornito | Normale | |
14.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 9 | M5x0.8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 3.14 | 2.77 | 29000 | Non fornito | Normale | |
13.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6x1.0 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 3.59 | 3.58 | 25000 | Non fornito | Normale | |
13.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 4.17 | 4.65 | 20000 | Non fornito | Normale | |
14.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 17000 | Non fornito | Normale | |
15.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 17000 | Non fornito | Normale | |
32.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 7 | M3X0.5 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1.47 | 1.18 | 47000 | Non fornito | Normale | |
29.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 8 | M4x0.7 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 2.06 | 2.05 | 37000 | Non fornito | Normale | |
25.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 9 | M5x0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 3.14 | 2.77 | 29000 | Non fornito | Normale | |
23.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6x1.0 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 3.59 | 3.58 | 25000 | Non fornito | Normale | |
24.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 4.17 | 4.65 | 20000 | Non fornito | Normale | |
24.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 17000 | Non fornito | Normale | |
26.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 17000 | Non fornito | Normale | |
20.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 7 | M3X0.5 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 1.47 | 1.18 | 32900 | Fornito | Normale | |
18.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 8 | M4x0.7 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 2.06 | 2.05 | 25900 | Fornito | Normale | |
16.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 9 | M5x0.8 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 3.14 | 2.77 | 20300 | Fornito | Normale | |
15.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6x1.0 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 3.59 | 3.58 | 17500 | Fornito | Normale | |
15.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 4.17 | 4.65 | 14000 | Fornito | Normale | |
16.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 11900 | Fornito | Normale | |
17.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 11900 | Fornito | Normale | |
39.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 7 | M3X0.5 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1.47 | 1.18 | 32900 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
36.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 8 | M4x0.7 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 2.06 | 2.05 | 25900 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
36.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 9 | M5x0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 3.14 | 2.77 | 20300 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
33.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6x1.0 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 3.59 | 3.58 | 17500 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
34.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 4.17 | 4.65 | 14000 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
34.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 11900 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
36.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 11900 | Fornito | A bassa produzione di particolato | |
24.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6x1.0 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Rotella completa | 6.94 | 8.5 | 4400 | Fornito | Carico pesante | |
26.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Rotella completa | 8.13 | 11.2 | 3480 | Fornito | Carico pesante | |
26.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Rotella completa | 9.42 | 14.3 | 2880 | Fornito | Carico pesante | |
27.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio al carbonio] EN 1.3505 Equiv. | Rotella completa | 9.42 | 14.3 | 2880 | Fornito | Carico pesante | |
36.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 7 | M3X0.5 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 1.47 | 1.18 | 32900 | Fornito | Normale | |
33.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 8 | M4x0.7 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 2.06 | 2.05 | 25900 | Fornito | Normale | |
28.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 9 | M5x0.8 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 3.14 | 2.77 | 20300 | Fornito | Normale | |
26.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11 | M6x1.0 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 3.59 | 3.58 | 17500 | Fornito | Normale | |
27.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 11 | M8x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 4.17 | 4.65 | 14000 | Fornito | Normale | |
28.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 11900 | Fornito | Normale | |
29.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 12 | M10x1.25 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | Con fermo | 5.33 | 6.78 | 11900 | Fornito | Normale |
Loading...
Categoria | Perni folli | Tipo rotella | Profilo piatto | Metodo di serraggio | Esagono incassato sulla testa |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento rotella | Non fornito | Con perno folle | Standard | Dimensioni standard | Serie metrica |
Albero | Fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Materiale
Metodo di guida rotella
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tenute
Applicazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali