Chiavi per dadi cuscinetto simile DIN 1810

Chiavi per dadi cuscinetto simile DIN 1810

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzato per una varietà di dadi. -Utilizzare una chiave che corrisponda al diametro del dado. -Non colpire l'impugnatura con un martello, ecc. -Non utilizzarlo inserendo un tubo.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiavi per dadi cuscinetto:Immagine relativa
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Trattamento superficie: Vernice applicata per cataforesi

Specifiche

Codice componente
MFK25
Codice componenteR1R2BCθTHLDiam. alberoDado rotondo/Dado cuscinettoPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10 ~ 50 pz.
MFK168101.5230°415109Ø16, Ø18M8, M10  
201011111Ø20, Ø22M12  
2512.51422.3524138Ø25, Ø28M15, M17  
301516140Ø30, Ø32M20  
3417192.52.535°628160Ø34, Ø38M25  
4522.524736196Ø45, Ø48M30  
522627.56.541208Ø52, Ø55M35  
582932.53.538.546232Ø58, Ø65M40, M45  
6532.535Ø65, Ø70M45, M50  
703537.53.552247Ø70, Ø75M50, M55  
[ ! ]Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MFK16
MFK20
MFK25
MFK30
MFK34
MFK45
MFK52
MFK58
MFK65
MFK70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo esterno tubo applicabile N.
(φ)

10.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

11.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1020

11.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025

12.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1030

14.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1034

16.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1045

17.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1052

18.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1058

18.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1065

18.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1070

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Chiavi per dadi cuscinetto:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Utensile Materiale Acciaio

Prodotti complementari

Supporto tecnico