Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Corpo principale | Anello di contatto | |
FUNT | EN 1.0038 Equiv. | EN 1.4319 Equiv. |
FUNTC | EN 1.1191 Equiv. Rifinit. termica (22~28HRC) |
|
FUNTS | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente |
FUNT10 |
Codice componente | MxPasso | D | D1 | d | T | S | H | h | Perpendicolarità superficie terminale (max) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M | (Fil. fine) | FUNT | FUNTC | FUNTS | |||||||||
FUNT FUNTC FUNTS | 8 | 8x0.75 | 16 | 12 | 13 | 1.5 | 3 | 5.3 | ±0.3 | 4.3 | 0.05 | - | - | |
10 | 10x0.75 | 18 | 13.5 | 14.4 | 1.8 | 5.2 | 4 | |||||||
12 | 12x1.0 | 22 | 17 | 18.4 | 5.4 | |||||||||
15 | 15x1.0 | 25 | 21 | 21.4 | 4 | 6.5 | ±0.5 | 5 | ||||||
17 | 17x1.0 | 28 | 24 | 24.2 | 1.9 | 6.4 | ||||||||
20 | 20x1.0 | 32 | 26 | 28.4 | 1.8 | 7.7 | 6 | |||||||
25 | 25x1.5 | 38 | 32 | 34 | 2 | 5 | 9.1 | 7 | ||||||
30 | 30x1.5 | 45 | 38 | 41 | 9.1 | ±0.8 | ||||||||
35 | 35x1.5 | 52 | 44 | 48 | 10.2 | 8 | ||||||||
40 | 40x1.5 | 58 | 50 | 53 | 2.5 | 6 | 11.2 | 9 | ||||||
45 | 45x1.5 | 65 | 56 | 60 | 12.5 | ±1.0 | 10 | |||||||
50 | 50x1.5 | 70 | 61 | 65 | 13.5 | 11 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Filettatura nominale M | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8x0.75 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
2.66 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10x0.75 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
3.51 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12x1 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
3.72 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M15x1 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
4.04 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M17x1 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
4.46 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20x1 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
5.10 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M25x1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
6.06 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M30x1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
7.33 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M35x1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
8.50 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M40x1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
10.10 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M45x1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
7.65 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M50x1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | |
4.15 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10x0.75 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
4.15 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12x1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
4.15 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M15x1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
4.46 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M17x1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
4.89 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20x1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
6.06 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M25x1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
7.44 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M30x1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
10.10 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M35x1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
12.65 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M40x1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
15.73 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M45x1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
18.82 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M50x1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. Rifinit.termica | |
15.41 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10x0.75 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
15.41 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12x1 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
15.41 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M15x1 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
17.54 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M17x1 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
18.82 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20x1 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
21.90 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M25x1.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
27.11 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M30x1.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
37.84 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M35x1.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
44.01 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M40x1.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
51.87 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M45x1.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | |
59.63 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M50x1.5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. |
Loading...
Tipo | Controdadi | Profilo | Profilo rotondo | Trattamento superficie | Senza trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (fine) |
MISUMI
Prezzo standard 1.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 4.03 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 5.10 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
FUJI SEIMITSU
Giorni spedizione: Stesso giorno
GANTER
Prezzo standard 1.92 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
GANTER
Prezzo standard 23.65 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.