• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cuscinetti a sfere reggispinta

Cuscinetti a sfere reggispinta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti a sfere reggispinta:Immagine relativa
Materiale: Acciaio EN 1.3505 Equiv.
Acciaio inox EN 1.4125 Equiv.

Specifiche

Codice componente
B51200
SB51100
Codice componentedDD1
(min)
Tr (min)Coefficiente di caricoVel. rotazione ammessa
giri/min (Riferimento)
Dimensioni relativeMassa
(g) (Riferimento)
Prezzo unitario
AcciaioAcciaio inox
AcciaioAcciaio inoxTolleranzaTolleranzaTolleranzaCa (dinamico) kNCoa (statico) kNCa (dinamico) kNCoa (statico) kNDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
AcciaioAcciaio inoxAcciaioAcciaio inox
B51100SB51100100
-0.008
240
-0.013
1190
-0.075
0.310.11456.96670018160.31921
B51200-2612110.612.817.1--6000200.628--
B51101SB5110112261390.310.415.45.157.76700180.32123
B51201-2814110.613.319--5600220.631--
B51102SB5110215281690.310.616.85.258.38630023200.32324
B51202-320
-0.016
17120.616.724.8--500025220.643--
B51103SB5110317301890.311.419.55.399.0760000.32526
B51203-3519120.617.327.3--480028240.650--
B51104SB51104200
-0.010
3521100.315.126.67.1112.36530029260.33740
B51204-4022140.622.537.5--430032280.677--
B51105SB51105254226110.619.7379.7618.63480035325660
B51205-4727152850.5--38003834111--
B51106SB5110630321120.64210.221.08430040376469
B51206-520
-0.019
321629.558--34004339137--
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
B51100
B51101
B51102
B51103
B51104
B51105
B51106
B51200
B51201
B51202
B51203
B51204
B51205
B51206
SB51100
SB51101
SB51102
SB51103
SB51104
SB51105
SB51106
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Larghezza B (o T)
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Materiale elemento di rotolamento Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Struttura parte di tenuta

7.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti102496700[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1010014000Aperto

7.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti122696700[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1040015400Aperto

8.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti152896300[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1060016800Aperto

9.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti173096000[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1140019500Aperto

8.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti2035105300[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1510026600Aperto

9.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti2542114800[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1970037000Aperto

11.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti3047114300[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.2060050500Aperto

7.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti1026116000[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1280017100Aperto

7.80 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti1228115600[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1330019000Aperto

8.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti1532125000[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1670024800Aperto

8.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti1735124800[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.1730027300Aperto

8.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti2040144300[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.2250037500Aperto

7.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti2547153800[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.2800050500Aperto

12.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.Aperti3052163400[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.2950058000Aperto

20.20 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-102496700[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.50006960-

20.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-122696700[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.51507700-

21.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-152896300[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.52508380-

21.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-173096000[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.53909070-

24.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-2035105300[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.711012360-

29.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-2542114800[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.976018630-

31.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.-3047114300[Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv.1020021080-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cuscinetti a sfere reggispinta:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera reggispinta Tipo anello esterno Piatto Precisione (JIS) Classe 0
Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Carico di spinta, assiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Nastro singolo
Dimensioni standard Serie metrica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico