Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
BA0515 |
Codice componente | Rullino reggispinta con fermo | Rondella reggispinta x2 | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Massa (g) (Riferimento) | Coefficiente di carico dinamico Ca kN | Coefficiente di carico statico Coa kN | Prezzo unitario | ||||||||||||
d | D | B | F | F1 | d1 | D1 | B1 | ||||||||||||
Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | Tolleranza | ||||||||||||||
BA0414 | 4 | +0.140 +0.020 | 14 | -0.095 -0.365 | 2 | 0 -0.01 | 13 | 5 | 4 | +0.200 +0.020 | 14 | -0.032 -0.302 | 1 | +0.05 -0.05 | 5200 | 2.7 | 4.4 | 8 | |
BA0515 | 5 | 15 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5200 | 2.8 | 4.75 | 9.2 | |||||||||
BA0619 | 6 | 19 | -0.110 -0.440 | 18 | 7 | 6 | 19 | -0.040 -0.370 | 4700 | 5 | 6.8 | 15.5 | |||||||
BA0821 | 8 | +0.175 +0.025 | 21 | 20 | 9 | 8 | +0.245 +0.025 | 21 | 4500 | 6 | 7.8 | 19.4 | |||||||
BA1024 | 10 | 24 | -0.110 -0.440 | 23 | 12 | 10 | 24 | 4200 | 9 | 9.2 | 25.5 | ||||||||
BA1226 | 12 | +0.212 +0.032 | 26 | 25 | 14 | 12 | +0.302 +0.032 | 26 | 3700 | 9.9 | 29.0 | ||||||||
BA1528 | 15 | 28 | 27 | 17 | 15 | 28 | 3200 | 10 | 11.3 | 36.0 | |||||||||
BA1730 | 17 | 30 | 29 | 19 | 17 | 30 | 3000 | 12 | 11.9 | 39.5 | |||||||||
BA2035 | 20 | +0.250 +0.004 | 35 | -0.120 -0.510 | 34 | 22 | 20 | +0.370 +0.040 | 35 | -0.050 -0.440 | 2500 | 15 | 13.1 | 46.5 | |||||
BA2542 | 25 | 42 | -0.130 -0.520 | 41 | 29 | 25 | 42 | 2100 | 21 | 14.7 | 58.0 | ||||||||
BA3047 | 30 | 47 | 46 | 34 | 30 | 47 | 1800 | 24 | 16.3 | 70.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BA0414 |
BA0515 |
BA0619 |
BA0821 |
BA1024 |
BA1226 |
BA1528 |
BA1730 |
BA2035 |
BA2542 |
BA3047 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno d (Ø) | Diametro esterno D (Ø) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (Ca) (N) | Coefficiente di carico, statico (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 14 | 5200 | 4400 | 8000 | |
6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 15 | 5200 | 4750 | 9200 | |
6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 19 | 4700 | 6800 | 1500 | |
6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 21 | 4500 | 7800 | 19400 | |
4.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 24 | 4200 | 9200 | 25500 | |
4.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 26 | 3700 | 9900 | 29000 | |
4.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 28 | 3200 | 11300 | 36000 | |
4.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 30 | 3000 | 11900 | 39500 | |
4.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 35 | 2500 | 13100 | 46500 | |
5.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 42 | 2100 | 14700 | 58000 | |
6.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 47 | 1800 | 16300 | 70000 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino | Direzione del carico | Assiale | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza B (o T)(mm) | 2 | Materiale anello interno/esterno | EN 1.3505 Equiv. | Precisione (JIS) | Classe 0 |
Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica | Caratteristiche | Standard |
Materiale elemento rotante | EN 1.3505 Equiv. | Con anello esterno | Piatto | Struttura parte di tenuta | Aperto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno d(Ø)
Diametro esterno D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali