Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cuscinetti a contatto angolare (combinazione back-to-back) | Supporto, Distanziale anello interno, Copertura standard Copertura standard/paraolio/O-ring Ghiera anello interno | Vite di montaggio copertura | ||
Cusc. sfere a gola profonda | |||||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
ABGYB | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero |
ABGY | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | Copertura | - | L | ||
Tipo | Cuscinetto | |||||
ABGY | 7004 | - | R | - | 100 |
Codice componente | Selezione copertura | L | S | d | DH7 | B | b1 | b2 | N. cuscinetto a sfere a gola profonda | H | D2 | T | dh | E | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | ||||
Tipo | N. cuscinetto | Tolleranza | Tolleranza | ||||||||||||||||||||
ABGYB (Ossido nero) ABGY (Nichelatura chimica) | 7002 | N Standard S Paraolio R O-ring | 60 | 75 | 10 | 15 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 13 | 20 | 6002ZZ | 75 | 48 | 12 | 28 | 18 | 50 | -0.009 -0.025 | 62 | 11 | 6.6 | 6.5 |
7003 | 70 | 85 | 17 | 35 | 10 | 14 | 22 | 6003ZZ | 31 | ||||||||||||||
7004 | 80 | 100 | 15 | 20 | 42 | 12 | 16 | 26 | 6004ZZ | 92 | 58 | 15 | 36 | 22 | 60 | -0.010 -0.029 | 75 | 14 | 9 | 8.5 | |||
7005 | 100 | 125 | 25 | 47 | 6005ZZ | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | |||||||||||||
7006 | 120 | 150 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 17 | 28 | 6006ZZ | 120 | 78 | 18 | 48 | 27 | 80 | 98 | 17.5 | 11 | 10.5 | ||||
7007 | 140 | 175 | 35 | 62 | 14 | 18 | 30 | 6007ZZ | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | |||||||||
7008 | 160 | 200 | 20 | 40 | 68 | 15 | 19 | 32 | 6008ZZ | 140 | 92 | 20 | 60 | 30 | 95 | 116 | |||||||
7009 | 180 | 225 | 45 | 75 | 16 | 20 | 34 | 6009ZZ | 145 | 98 | 69 | 100 | 122 | ||||||||||
7010 | 200 | 250 | 50 | 80 | 6010ZZ | 147 | 101 | 74 | 105 | 124 |
N. | Dettagli copertura | Dettagli copertura | Vite di montaggio copertura | |||||||||||||||||
D | D2 | dh | T1 | T2 | p.c.d. | d3 | d4 | t2 | Copertura standard N | Copertura paraolio S | Copertura O-ring R | |||||||||
d5 | S1 | S2 | St | Accessori Paraolio | Ra | Rb | Rt | r | Accessori O-Ring | |||||||||||
7002 | 32 | 48 | 28 | 6 | 8 | 40 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | 21 | 32 | 22 | 5 | G20325 | 24 | 20 | 3.2 | 0.4 | P20 | M3-8 |
7003 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||
7004 | 42 | 58 | 36 | 7 | 9 | 48 | 8 | 4.5 | 4.1 | 26 | 35 | 27 | 6 | D25356 | 31 | 25 | 4.7 | 0.7 | P25 | M4-10 |
7005 | 47 | 63 | 41 | 8 | 10 | 53 | 31 | 40 | 32 | 7 | D30407 | 36 | 30 | P30 | ||||||
7006 | 55 | 78 | 48 | 64 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | 41 | 50 | 42 | 6.5 | D40506.5 | 41 | 35 | P35 | M5-12 | ||||
7007 | 62 | 84 | 55 | 9 | 11 | 72 | 46 | 60 | 47 | 9 | D45609 | 46 | 40 | P40 | ||||||
7008 | 68 | 92 | 60 | 78 | 11 | 6.6 | 6.1 | 51 | 65 | 52 | D50659 | 51 | 45 | P45 | M6-12 | |||||
7009 | 75 | 98 | 69 | 85 | 56 | 70 | 57 | D55709 | 56 | 50 | P50 | |||||||||
7010 | 80 | 101 | 74 | 11 | 13 | 88 | 61 | 75 | 62 | D60759 | 70 | 60 | 7.5 | 0.8 | P60 | M6-15 |
N. | Dettagli ghiera | Dettagli ghiera | Dettagli distanziale anello interno | ||||||
D.E. | D.I. | Spessore | D.E. | D.I. | Spessore | D.E. | D.I. | Spessore (ℓ) | |
7002 | 20 | 15 | 8.5 | 20 | 15 | 9.5 | 20 | 15 | L-32 |
7003 | 17 | 17 | 17 | L-35 | |||||
7004 | 25 | 20 | 9.5 | 25 | 20 | 10.5 | 25 | 20 | L-41 |
7005 | 30 | 25 | 10.5 | 30 | 25 | 11.5 | 30 | 25 | L-41 |
7006 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | L-44 | ||
7007 | 45 | 35 | 11.5 | 45 | 35 | 12.5 | 45 | 35 | L-47 |
7008 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | L-50 | ||
7009 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | L-53 | ||
7010 | 60 | 50 | 13.5 | 60 | 50 | 14.5 | 60 | 50 | L-54 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza L (mm) | Trattamento superficie supporto | Codice componente cuscinetto | Selezione copertura | Diam. esterno flangia H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 60 | Nichelatura chimica | 7002 | N (Copertura standard) | 75 | ||
578.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 75 | Nichelatura chimica | 7002 | N (Copertura standard) | 75 | ||
573.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 60 | Nichelatura chimica | 7002 | R (Per O-ring) | 75 | ||
587.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 75 | Nichelatura chimica | 7002 | R (Per O-ring) | 75 | ||
568.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 60 | Nichelatura chimica | 7002 | S (Per paraolio) | 75 | ||
583.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 75 | Nichelatura chimica | 7002 | S (Per paraolio) | 75 | ||
590.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 70 | Nichelatura chimica | 7003 | N (Copertura standard) | 75 | ||
604.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 85 | Nichelatura chimica | 7003 | N (Copertura standard) | 75 | ||
600.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 70 | Nichelatura chimica | 7003 | R (Per O-ring) | 75 | ||
614.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 85 | Nichelatura chimica | 7003 | R (Per O-ring) | 75 | ||
595.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 70 | Nichelatura chimica | 7003 | S (Per paraolio) | 75 | ||
609.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 17 | 85 | Nichelatura chimica | 7003 | S (Per paraolio) | 75 | ||
652.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 80 | Nichelatura chimica | 7004 | N (Copertura standard) | 92 | ||
635.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 100 | Nichelatura chimica | 7004 | N (Copertura standard) | 92 | ||
662.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 80 | Nichelatura chimica | 7004 | R (Per O-ring) | 92 | ||
646.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 100 | Nichelatura chimica | 7004 | R (Per O-ring) | 92 | ||
657.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 80 | Nichelatura chimica | 7004 | S (Per paraolio) | 92 | ||
640.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 100 | Nichelatura chimica | 7004 | S (Per paraolio) | 92 | ||
679.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 100 | Nichelatura chimica | 7005 | N (Copertura standard) | 98 | ||
698.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 125 | Nichelatura chimica | 7005 | N (Copertura standard) | 98 | ||
690.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 100 | Nichelatura chimica | 7005 | R (Per O-ring) | 98 | ||
710.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 125 | Nichelatura chimica | 7005 | R (Per O-ring) | 98 | ||
684.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 100 | Nichelatura chimica | 7005 | S (Per paraolio) | 98 | ||
704.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 125 | Nichelatura chimica | 7005 | S (Per paraolio) | 98 | ||
833.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 120 | Nichelatura chimica | 7006 | N (Copertura standard) | 120 | ||
888.04 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 150 | Nichelatura chimica | 7006 | N (Copertura standard) | 120 | ||
847.91 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 120 | Nichelatura chimica | 7006 | R (Per O-ring) | 120 | ||
903.24 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 150 | Nichelatura chimica | 7006 | R (Per O-ring) | 120 | ||
840.72 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 120 | Nichelatura chimica | 7006 | S (Per paraolio) | 120 | ||
895.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 150 | Nichelatura chimica | 7006 | S (Per paraolio) | 120 | ||
922.87 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 140 | Nichelatura chimica | 7007 | N (Copertura standard) | 126 | ||
962.51 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 175 | Nichelatura chimica | 7007 | N (Copertura standard) | 126 | ||
1,042.97 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 140 | Nichelatura chimica | 7007 | R (Per O-ring) | 126 | ||
1,087.89 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 175 | Nichelatura chimica | 7007 | R (Per O-ring) | 126 | ||
1,034.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 140 | Nichelatura chimica | 7007 | S (Per paraolio) | 126 | ||
1,078.84 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 175 | Nichelatura chimica | 7007 | S (Per paraolio) | 126 | ||
1,048.10 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 160 | Nichelatura chimica | 7008 | N (Copertura standard) | 140 | ||
1,088.91 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 200 | Nichelatura chimica | 7008 | N (Copertura standard) | 140 | ||
1,184.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 160 | Nichelatura chimica | 7008 | R (Per O-ring) | 140 | ||
1,230.51 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 200 | Nichelatura chimica | 7008 | R (Per O-ring) | 140 | ||
1,174.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 160 | Nichelatura chimica | 7008 | S (Per paraolio) | 140 | ||
1,220.26 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 200 | Nichelatura chimica | 7008 | S (Per paraolio) | 140 | ||
1,147.32 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 180 | Nichelatura chimica | 7009 | N (Copertura standard) | 145 | ||
1,203.01 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 225 | Nichelatura chimica | 7009 | N (Copertura standard) | 145 | ||
1,166.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 180 | Nichelatura chimica | 7009 | R (Per O-ring) | 145 | ||
1,223.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 225 | Nichelatura chimica | 7009 | R (Per O-ring) | 145 | ||
1,156.89 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 180 | Nichelatura chimica | 7009 | S (Per paraolio) | 145 | ||
1,213.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 225 | Nichelatura chimica | 7009 | S (Per paraolio) | 145 | ||
1,246.22 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 200 | Nichelatura chimica | 7010 | N (Copertura standard) | 147 | ||
1,305.67 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 250 | Nichelatura chimica | 7010 | N (Copertura standard) | 147 | ||
1,267.42 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 200 | Nichelatura chimica | 7010 | R (Per O-ring) | 147 | ||
1,327.69 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 250 | Nichelatura chimica | 7010 | R (Per O-ring) | 147 | ||
1,256.82 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 200 | Nichelatura chimica | 7010 | S (Per paraolio) | 147 | ||
1,316.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 250 | Nichelatura chimica | 7010 | S (Per paraolio) | 147 | ||
557.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 60 | Ossido nero | 7002 | N (Copertura standard) | 75 | ||
568.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 75 | Ossido nero | 7002 | N (Copertura standard) | 75 | ||
566.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 60 | Ossido nero | 7002 | R (Per O-ring) | 75 | ||
578.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 75 | Ossido nero | 7002 | R (Per O-ring) | 75 | ||
561.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 60 | Ossido nero | 7002 | S (Per paraolio) | 75 | ||
573.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 75 | Ossido nero | 7002 | S (Per paraolio) | 75 |
Loading...
Profilo | Pilota con flangia | Cuscinetto usato | Cuscinetti a contatto angolare, combinazione back-to-back | Materiale cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Numero di cuscinetti | Tipo doppio | Materiale supporto | EN 1.1191 Equiv. | Profilo flangia | Arrotondati |
Anello di sicurezza | Non fornito | Tipo | Cuscinetti a contatto angolare con supporti |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza L(mm)
Trattamento superficie supporto
Codice componente cuscinetto
Selezione copertura
Diam. esterno flangia H(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali