• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 1 disco, 2 dischi: PA / corpo: alluminio

Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 1 disco, 2 dischi: PA / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti /A dischi per coppia standard/Con vite di fermo:Immagine relativa
Foro standardForo sede chiavettaMaterialeTrattamento superficieAccessori
d1 (Un lato)d2 (Un lato)d1, d2 (Sui due lati)Corpo principaleDiscoCorpo principale
MCGLMCGLLKMCGLRKMCGLWKAlluminio pressofusoPoliimmideNichelatura chimicaVite di fermo
MCGS-MCGSRKMCGSWK

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
MCGL20-5-10
MCGLRK25-8-12
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)
Il tipo con fori sede chiavetta è selezionabile per diametro 6 o superiore (D=13 non disponibile)
d3LFVite di fermoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)MCGLMCGLLK
MCGLRK
MCGLWK
A disco doppio
MCGL
MCGLLK
MCGLRK
MCGLWK
10 2344.1154.22M20.3 --
13 34565.5195.52.5--
16 4566.35786.823.273M30.7
20 4566.3578108.1267.53.7
25 566.35789.5310111210.430.294M41.7
32 66.35789.53101112141516154112.46
40 89.53101112141516182019.54715.57.8M54
50 14151618202224252553189M67

Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)
Il tipo con fori sede chiavetta è selezionabile per diametro 6 o superiore (D=13 non disponibile)
LFVite di fermoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)MCGSMCGSRKMCGSWK
A disco singolo
MCGS
MCGSRK
MCGSWK
10 23410.54.22M20.3 --
13 345613.55.53--
16 4566.357816.573M30.7
20 4566.35781018.47.54
25 566.35789.5310111221.694M41.7
32 66.35789.531011121415162912.46
40 89.5310111214151618203515.57.8M54
50 141516182022242541189M67
■A disco doppio
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MCGL
MCGLLK
MCGLRK
MCGLWK
10 0.153.50.321 260004.6x10-8±0.23
13 0.2544 200008.0x10-85
16 0.470 190002.4x10-7±0.39
20 0.6130 180007.2x10-7±0.414
25 1.4240 160002.2x10-6±0.527
32 2.6560 120006.0x10-660
40 4.40.4980 80001.7x10-5±0.6104
50 7.0 1100 60004.6x10-5210
■A disco singolo
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MCGS
MCGSRK
MCGSWK
10 0.1520.127 260004.0x10-8±0.12
13 0.2560 200007.0x10-84
16 0.490 190002.0x10-77
20 0.6170 180006.0x10-7±0.211
25 1.4300 160001.8x10-622
32 2.6700 120005.2x10-6±0.350
40 4.40.151200 80001.3x10-585
50 7.0 1450 60003.6x10-5170

Varianti

Giunti /A dischi per coppia standard/Con vite di fermo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCGL10-[2,​3,​4]-[2,​3,​4]
MCGL10-[2,​3,​4]-RDC[1-3.9/0.1]
MCGL10-LDC[1-3.9/0.1]-[2,​3,​4]
MCGL10-LDC[1-3.9/0.1]-RDC[1-3.9/0.1]
MCGL13-[3,​4,​5,​6]-[3,​4,​5,​6]
MCGL13-[3,​4,​5,​6]-RDC[3-5.9/0.1]
MCGL13-LDC[3-5.9/0.1]-[3,​4,​5,​6]
MCGL13-LDC[3-5.9/0.1]-RDC[3-5.9/0.1]
MCGL16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCGL16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCGL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCGL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1]
MCGL20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
MCGL20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]-RDC[4.1-9.9/0.1]
MCGL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8,​10]
MCGL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-RDC[4.1-9.9/0.1]
MCGL25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCGL25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[5.1-12/0.1]
MCGL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCGL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-RDC[5.1-12/0.1]
MCGL32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCGL32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCGL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCGL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCGL40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCGL40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[8-20/0.1]
MCGL40-LDC[8-20/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCGL40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1]
MCGL50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCGL50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/0.1]
MCGL50-LDC[14-25/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCGL50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1]
MCGLLK16-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLLK16-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLLK20-[6,​6.35,​7,​8,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
MCGLLK20-[6,​6.35,​7,​8,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCGLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​10]
MCGLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCGLLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCGLLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCGLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12]
MCGLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1]
MCGLLK32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCGLLK32-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCGLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16]
MCGLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1]
MCGLLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCGLLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]-RDC[8-20/0.1]
MCGLLK40-LDC[8-20/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18,​20]
MCGLLK40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1]
MCGLLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCGLLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/0.1]
MCGLLK50-LDC[14-25/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24,​25]
MCGLLK50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1]
MCGLRK16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLRK16-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6.1-7.9/0.1]
MCGLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCGLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Singole/Doppie Profilo foro albero D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 giorni 100.05-1.002 ~ 42 ~ 4101510001-780000.15260000.21-0.400.33.5+0.2/-0.24.6x10-8Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.002 ~ 4-101510001-780000.15260000.21-0.400.33.5+0.2/-0.24.6x10-8Tipo doppioFori standard-1 ~ 3.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-2 ~ 4101510001-780000.15260000.21-0.400.33.5+0.2/-0.24.6x10-8Tipo doppioFori standard1 ~ 3.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--101510001-780000.15260000.21-0.400.33.5+0.2/-0.24.6x10-8Tipo doppioFori standard1 ~ 3.91 ~ 3.9

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 63 ~ 6131910001-780000.25200000.21-0.400.33.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 6-131910001-780000.25200000.21-0.400.33.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard-3 ~ 5.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-3 ~ 6131910001-780000.25200000.21-0.400.33.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard3 ~ 5.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--131910001-780000.25200000.21-0.400.33.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard3 ~ 5.93 ~ 5.9

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 84 ~ 81623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 8-1623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard-4.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-4 ~ 81623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard4.1 ~ 7.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard4.1 ~ 7.94.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 104 ~ 10202610001-780000.6180000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 10-202610001-780000.6180000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7Tipo doppioFori standard-4.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-4 ~ 10202610001-780000.6180000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7Tipo doppioFori standard4.1 ~ 9.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--202610001-780000.6180000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7Tipo doppioFori standard4.1 ~ 9.94.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 101.01-3.005 ~ 125 ~ 122530.210001-780001.4160000.21-0.400.33.5+0.5/-0.52.2x10-6Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 101.01-3.005 ~ 12-2530.210001-780001.4160000.21-0.400.33.5+0.5/-0.52.2x10-6Tipo doppioFori standard-5.1 ~ 12

-

1 7 giorni 101.01-3.00-5 ~ 122530.210001-780001.4160000.21-0.400.33.5+0.5/-0.52.2x10-6Tipo doppioFori standard5.1 ~ 11.9-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2530.210001-780001.4160000.21-0.400.33.5+0.5/-0.52.2x10-6Tipo doppioFori standard5.1 ~ 11.95.1 ~ 12

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 166 ~ 16324110001-780002.6120000.21-0.400.33.5+0.5/-0.56.0x10-6Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 16-324110001-780002.6120000.21-0.400.33.5+0.5/-0.56.0x10-6Tipo doppioFori standard-6.1 ~ 15.9

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6 ~ 16324110001-780002.6120000.21-0.400.33.5+0.5/-0.56.0x10-6Tipo doppioFori standard6.1 ~ 15.9-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--324110001-780002.6120000.21-0.400.33.5+0.5/-0.56.0x10-6Tipo doppioFori standard6.1 ~ 15.96.1 ~ 15.9

-

1 7 giorni 103.01-5.008 ~ 208 ~ 2040474001-100004.480000.21-0.400.43.5+0.6/-0.61.7x10-5Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 103.01-5.008 ~ 20-40474001-100004.480000.21-0.400.43.5+0.6/-0.61.7x10-5Tipo doppioFori standard-8 ~ 20

-

1 7 giorni 103.01-5.00-8 ~ 2040474001-100004.480000.21-0.400.43.5+0.6/-0.61.7x10-5Tipo doppioFori standard8 ~ 20-

-

1 7 giorni 103.01-5.00--40474001-100004.480000.21-0.400.43.5+0.6/-0.61.7x10-5Tipo doppioFori standard8 ~ 208 ~ 20

-

1 7 giorni 105.01-10.0014 ~ 2514 ~ 2550534001-10000760000.21-0.400.43.5+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 105.01-10.0014 ~ 25-50534001-10000760000.21-0.400.43.5+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppioFori standard-14 ~ 25

-

1 7 giorni 105.01-10.00-14 ~ 2550534001-10000760000.21-0.400.43.5+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppioFori standard14 ~ 25-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--50534001-10000760000.21-0.400.43.5+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppioFori standard14 ~ 2514 ~ 25

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 86 ~ 81623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 8-1623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-6 ~ 81623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 7.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 106 ~ 10202610001-780000.6180000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 10-202610001-780000.6180000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-6 ~ 10202610001-780000.6180000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 9.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--202610001-780000.6180000.21-0.400.33.5+0.4/-0.47.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 126 ~ 122530.210001-780001.4160000.21-0.400.33.5+0.5/-0.52.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 12-2530.210001-780001.4160000.21-0.400.33.5+0.5/-0.52.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 11.9

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6 ~ 122530.210001-780001.4160000.21-0.400.33.5+0.5/-0.52.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 11.9-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2530.210001-780001.4160000.21-0.400.33.5+0.5/-0.52.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 11.96.1 ~ 11.9

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 166 ~ 16324110001-780002.6120000.21-0.400.33.5+0.5/-0.56.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 16-324110001-780002.6120000.21-0.400.33.5+0.5/-0.56.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 15.9

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6 ~ 16324110001-780002.6120000.21-0.400.33.5+0.5/-0.56.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 15.9-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--324110001-780002.6120000.21-0.400.33.5+0.5/-0.56.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 15.96.1 ~ 15.9

-

1 7 giorni 103.01-5.008 ~ 208 ~ 2040474001-100004.480000.21-0.400.43.5+0.6/-0.61.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 103.01-5.008 ~ 20-40474001-100004.480000.21-0.400.43.5+0.6/-0.61.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-8 ~ 20

-

1 7 giorni 103.01-5.00-8 ~ 2040474001-100004.480000.21-0.400.43.5+0.6/-0.61.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d18 ~ 20-

-

1 7 giorni 103.01-5.00--40474001-100004.480000.21-0.400.43.5+0.6/-0.61.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d18 ~ 208 ~ 20

-

1 7 giorni 105.01-10.0014 ~ 2514 ~ 2550534001-10000760000.21-0.400.43.5+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 105.01-10.0014 ~ 25-50534001-10000760000.21-0.400.43.5+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-14 ~ 25

-

1 7 giorni 105.01-10.00-14 ~ 2550534001-10000760000.21-0.400.43.5+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d114 ~ 25-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--50534001-10000760000.21-0.400.43.5+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d114 ~ 2514 ~ 25

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 86 ~ 81623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d2--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 8-1623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d2-6.1 ~ 7.9

-

1 7 giorni 100.05-1.00-6 ~ 81623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d24.1 ~ 7.9-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.210001-780000.4190000.21-0.400.33.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d24.1 ~ 7.96.1 ~ 7.9

Loading...

Più Informazioni

Giunti /A dischi per coppia standard/Con vite di fermo:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Caratteristiche Lasco zero / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo principale giunto
Materiale disco Poliimmide

Prodotti complementari

Supporto tecnico