Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 disco, 2 dischi: CFRP / corpo: alluminio

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 disco, 2 dischi: CFRP / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti /A dischi per coppia elevata/A morsetto:Immagine relativa
Foro standardForo sede chiavettaMaterialeTrattamento superficieAccessori
d1 (Un lato)d2 (Un lato)d1, d2 (Sui due lati)Corpo principaleDiscoCorpo principale
MCKLCMCKLCLKMCKLCRKMCKLCWKAlluminio pressofusoFibra di carbonioNichelatura chimicaVite a esagono incassato
MCKSC--MCKSCWK

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
MCKLC16-5-6
MCKLCWK40-12-15
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)
Tipo con fori sede chiavetta selezionabile per diametro 6 o sup.
d3LAFVite morsettoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)MCKLCMCKLCLK
MCKLCRK
MCKLCWK
A disco doppio
MCKLC
MCKLCLK
MCKLCRK
MCKLCWK
13*3 4 5               5.5195.54.12.5M20.42 --
16 *4 56              6.823.2753M2.51   
20 *4 566.3578           8.1267.56.53.7   
25  *566.35789.5310         10.430.298.54M31.7   
32      89.5310111214      154112.4106M42.5   
40      89.5310111214151618   19.54715.513.17.8M57   
50           1415161820222425531816.79M612   

Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)
Tipo con fori sede chiavetta selezionabile per diametro 6 o sup.
LAFVite morsettoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)MCKSCMCKSCWK
A disco singolo
MCKSC
MCKSCWK
13*3 4 5               13.55.54.12.5M20.42 -
16 *4 56              16.5753M2.51  
20 *4 566.3578           18.47.56.53.7  
25  *566.35789.5310         21.698.54M31.7  
32      89.5310111214      2912.4106M42.5  
40      89.5310111214151618   3515.513.17.8M57  
50           14151618202224411816.79M612  
Quando d1 è *3, *4, *5, utilizzare con una coppia di carico pari o inferiore al 50% del valore indicato in tabella, per prevenire slittamenti.
■A disco doppio
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MCKLC
MCKLCLK
MCKLCRK
MCKLCWK
130.352.50.280120008.0x10-8±0.25
160.613090002.4x10-7±0.39
200.922076007.2x10-714
252.244060002.2x10-6±0.427
323.896048006.0x10-660
406.80.3190040001.7x10-5±0.5104
5011.0225035004.6x10-5210
■A disco singolo
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MCKSC
MCKSCWK
130.3510.05100120007.0x10-8±0.14
160.616090002.0x10-77
200.929076006.0x10-711
252.255060001.8x10-6±0.222
323.8120048005.2x10-650
406.80.1220040001.3x10-585
5011.0260035003.6x10-5170
Giunti /A dischi per coppia elevata/A morsetto:Immagine relativa

Varianti

Giunti /A dischi per coppia elevata/A morsetto:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MCKLC13-[3,​4,​5]-[3,​4,​5]
MCKLC13-[3,​4,​5]-RDC[3-5/0.1]
MCKLC13-LDC[3-5/0.1]-[3,​4,​5]
MCKLC13-LDC[3-5/0.1]-RDC[3-5/0.1]
MCKLC16-[4,​5,​6]-[4,​5,​6]
MCKLC16-[4,​5,​6]-RDC[4-6/0.1]
MCKLC16-LDC[4-6/0.1]-[4,​5,​6]
MCKLC16-LDC[4-6/0.1]-RDC[4-6/0.1]
MCKLC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCKLC20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[4-8/0.1]
MCKLC20-LDC[4-8/0.1]-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]
MCKLC20-LDC[4-8/0.1]-RDC[4-8/0.1]
MCKLC25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLC25-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[5-10/0.1]
MCKLC25-LDC[5-10/0.1]-[5,​6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLC25-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
MCKLC32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCKLC32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[8-14/0.1]
MCKLC32-LDC[8-14/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCKLC32-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
MCKLC40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCKLC40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.1]
MCKLC40-LDC[8-18/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCKLC40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1]
MCKLC50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCKLC50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-RDC[14-24/0.1]
MCKLC50-LDC[14-24/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCKLC50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1]
MCKLCLK16-6-6
MCKLCLK16-6-RDC[4-6/0.1]
MCKLCLK16-LDC[4-6/0.1]-6
MCKLCLK16-LDC[4-6/0.1]-RDC[4-6/0.1]
MCKLCLK20-[6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLCLK20-[6,​6.35,​7,​8]-RDC[6-8/0.1]
MCKLCLK20-LDC[6-8/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLCLK20-LDC[6-8/0.1]-RDC[6-8/0.1]
MCKLCLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLCLK25-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLCLK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,​6.35,​7,​8,​9.53,​10]
MCKLCLK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1]
MCKLCLK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCKLCLK32-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]-RDC[8-13.9/0.1]
MCKLCLK32-LDC[8-13.9/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14]
MCKLCLK32-LDC[8-13.9/0.1]-RDC[8-13.9/0.1]
MCKLCLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCKLCLK40-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]-RDC[8-18/0.1]
MCKLCLK40-LDC[8-18/0.1]-[8,​9.53,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​18]
MCKLCLK40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1]
MCKLCLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCKLCLK50-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]-RDC[14-24/0.1]
MCKLCLK50-LDC[14-24/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22,​24]
MCKLCLK50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1]
MCKLCRK16-[4,​5,​6]-6
MCKLCRK16-[4,​5,​6]-RDC[4-6/0.1]
MCKLCRK16-LDC[4-6/0.1]-6
MCKLCRK16-LDC[4-6/0.1]-RDC[4-6/0.1]
MCKLCRK20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLCRK20-[4,​5,​6,​6.35,​7,​8]-RDC[6-8/0.1]
MCKLCRK20-LDC[6-8/0.1]-[6,​6.35,​7,​8]
MCKLCRK20-LDC[6-8/0.1]-RDC[6-8/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Singole/Doppie Profilo foro albero D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 53 ~ 5131910001-780000.35120000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 5-131910001-780000.35120000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard-3 ~ 5

-

1 7 giorni 100.05-1.00-3 ~ 5131910001-780000.35120000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard3 ~ 5-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--131910001-780000.35120000.02-0.20.22.5+0.2/-0.28.0x10-8Tipo doppioFori standard3 ~ 53 ~ 5

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 64 ~ 61623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 6-1623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard-4 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.00-4 ~ 61623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard4 ~ 6-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioFori standard4 ~ 64 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 84 ~ 820264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 8-20264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioFori standard-4 ~ 8

-

1 7 giorni 100.05-1.00-4 ~ 820264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioFori standard4 ~ 8-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--20264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioFori standard4 ~ 84 ~ 8

-

1 7 giorni 101.01-3.005 ~ 105 ~ 102530.24001-100002.260000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 101.01-3.005 ~ 10-2530.24001-100002.260000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioFori standard-5 ~ 10

-

1 7 giorni 101.01-3.00-5 ~ 102530.24001-100002.260000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioFori standard5 ~ 10-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2530.24001-100002.260000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioFori standard5 ~ 105 ~ 10

-

1 7 giorni 103.01-5.008 ~ 148 ~ 1432414001-100003.848000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 103.01-5.008 ~ 14-32414001-100003.848000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioFori standard-8 ~ 14

-

1 7 giorni 103.01-5.00-8 ~ 1432414001-100003.848000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioFori standard8 ~ 14-

-

1 7 giorni 103.01-5.00--32414001-100003.848000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioFori standard8 ~ 148 ~ 14

-

1 7 giorni 105.01-10.008 ~ 188 ~ 1840472001-40006.840000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 105.01-10.008 ~ 18-40472001-40006.840000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioFori standard-8 ~ 18

-

1 7 giorni 105.01-10.00-8 ~ 1840472001-40006.840000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioFori standard8 ~ 18-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--40472001-40006.840000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioFori standard8 ~ 188 ~ 18

-

1 7 giorni 1010.01-20.0014 ~ 2414 ~ 2450532001-40001135000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioFori standard--

-

1 7 giorni 1010.01-20.0014 ~ 24-50532001-40001135000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioFori standard-14 ~ 24

-

1 7 giorni 1010.01-20.00-14 ~ 2450532001-40001135000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioFori standard14 ~ 24-

-

1 7 giorni 1010.01-20.00--50532001-40001135000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioFori standard14 ~ 2414 ~ 24

-

1 7 giorni 100.05-1.00661623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 100.05-1.006-1623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-4 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.00-61623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d14 ~ 6-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d14 ~ 64 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 86 ~ 820264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 100.05-1.006 ~ 8-20264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6 ~ 8

-

1 7 giorni 100.05-1.00-6 ~ 820264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16 ~ 8-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--20264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16 ~ 86 ~ 8

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 106 ~ 102530.24001-100002.260000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 10-2530.24001-100002.260000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-6.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6 ~ 102530.24001-100002.260000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 9.9-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--2530.24001-100002.260000.02-0.20.22.5+0.4/-0.42.2x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d16.1 ~ 9.96.1 ~ 9.9

-

1 7 giorni 103.01-5.008 ~ 148 ~ 1432414001-100003.848000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 103.01-5.008 ~ 14-32414001-100003.848000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-8 ~ 13.9

-

1 7 giorni 103.01-5.00-8 ~ 1432414001-100003.848000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d18 ~ 13.9-

-

1 7 giorni 103.01-5.00--32414001-100003.848000.02-0.20.22.5+0.4/-0.46.0x10-6Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d18 ~ 13.98 ~ 13.9

-

1 7 giorni 105.01-10.008 ~ 188 ~ 1840472001-40006.840000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 105.01-10.008 ~ 18-40472001-40006.840000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-8 ~ 18

-

1 7 giorni 105.01-10.00-8 ~ 1840472001-40006.840000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d18 ~ 18-

-

1 7 giorni 105.01-10.00--40472001-40006.840000.21-0.400.32.5+0.5/-0.51.7x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d18 ~ 188 ~ 18

-

1 7 giorni 1010.01-20.0014 ~ 2414 ~ 2450532001-40001135000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1--

-

1 7 giorni 1010.01-20.0014 ~ 24-50532001-40001135000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d1-14 ~ 24

-

1 7 giorni 1010.01-20.00-14 ~ 2450532001-40001135000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d114 ~ 24-

-

1 7 giorni 1010.01-20.00--50532001-40001135000.21-0.400.32.5+0.5/-0.54.6x10-5Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d114 ~ 2414 ~ 24

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 661623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d2--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 6-1623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d2-4 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.00-61623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d24 ~ 6-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--1623.24001-100000.690000.02-0.20.22.5+0.3/-0.32.4x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d24 ~ 64 ~ 6

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 86 ~ 820264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d2--

-

1 7 giorni 100.05-1.004 ~ 8-20264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d2-6 ~ 8

-

1 7 giorni 100.05-1.00-6 ~ 820264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d26 ~ 8-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--20264001-100000.976000.02-0.20.22.5+0.3/-0.37.2x10-7Tipo doppioForo con sede chiavetta lato d26 ~ 86 ~ 8

Loading...

Informazioni di base

Nome serie A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo principale giunto
Materiale disco Fibra di carbonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico