• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiave opzionale / 1 disco, 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio, Ø32-63

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/A dischi/Con gradino/A morsetto:Immagine relativa
CPDS non tollera il disallineamento laterale.
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni. In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere P.1061
PartiMaterialeTrattamento superficieAccessori
Corpo principaleLega di alluminioAnodizzato trasparenteVite a esagono incassato
Disco, pernoAcciaio inox-

Specifiche

Codice componente-Diam. foro alberod1-Diam. foro alberod2
CPDD40
CPDS50
-
-
10
12
-
-
14
14
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)L1D1Vite morsettoAFPrezzo unitario
TipoDCPDDCPDSMCoppia di serraggio (N • m)CPDDCPDS
CPDD
CPDS
326810         4032913.722M31.584  
40 810111214      46381216.528M42.510.56  
50    12141516181920 52441519.439M5714.87  
63      15161819202558501822.345M612178  
■Valori caratteristici
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
A disco doppio
Tipo
CPDD
32220.151000190006.2x10-6±0.448
4040.21500150001.6x10-5±0.581
507.52000120004.6x10-5±0.6150
63100.32500100001.1x10-4±0.8230

Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
A disco singolo
Tipo
CPDS
32211300190004.5x10-6±0.238
4042800150001.2x10-566
507.53700120003.7x10-5120
63105000100008.4x10-5190
Il tipo a disco singolo non tollera il disallineamento laterale.
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni. In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere P.1061
Giunti/A dischi/Con gradino/A morsetto:Immagine relativa

Varianti

Giunti/A dischi/Con gradino/A morsetto:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPDD32-[6,​8,​10]-[6,​8,​10]
CPDD32-[6,​8,​10]-RDC[6-10/1]
CPDD32-[6,​8,​10]-RDC[6.35,​9.525]
CPDD32-LDC[6-10/1]-[6,​8,​10]
CPDD32-LDC[6-10/1]-RDC[6-10/1]
CPDD32-LDC[6-10/1]-RDC[6.35,​9.525]
CPDD32-LDC[6.35,​9.525]-[6,​8,​10]
CPDD32-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6-10/1]
CPDD32-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPDD40-[8,​10,​11,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDD40-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[8-14/1]
CPDD40-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[9.525,​12.7]
CPDD40-LDC[8-14/1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDD40-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1]
CPDD40-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPDD40-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDD40-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-14/1]
CPDD40-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
CPDD50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDD50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-RDC[12-20/1]
CPDD50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-RDC[12.7,​15.875,​19.05]
CPDD50-LDC[12-20/1]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDD50-LDC[12-20/1]-RDC[12-20/1]
CPDD50-LDC[12-20/1]-RDC[12.7,​15.875,​19.05]
CPDD50-LDC[12.7,​15.875,​19.05]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDD50-LDC[12.7,​15.875,​19.05]-RDC[12-20/1]
CPDD50-LDC[12.7,​15.875,​19.05]-RDC[12.7,​15.875,​19.05]
CPDD63-[15,​16,​18,​19,​20,​25]-[15,​16,​18,​19,​20,​25]
CPDD63-[15,​16,​18,​19,​20,​25]-RDC[15-25/1]
CPDD63-[15,​16,​18,​19,​20,​25]-RDC[15.875,​19.05]
CPDD63-LDC[15-25/1]-[15,​16,​18,​19,​20,​25]
CPDD63-LDC[15-25/1]-RDC[15-25/1]
CPDD63-LDC[15-25/1]-RDC[15.875,​19.05]
CPDD63-LDC[15.875,​19.05]-[15,​16,​18,​19,​20,​25]
CPDD63-LDC[15.875,​19.05]-RDC[15-25/1]
CPDD63-LDC[15.875,​19.05]-RDC[15.875,​19.05]
CPDS32-[6,​8,​10]-[6,​8,​10]
CPDS32-[6,​8,​10]-RDC[6-10/1]
CPDS32-[6,​8,​10]-RDC[6.35,​9.525]
CPDS32-LDC[6-10/1]-[6,​8,​10]
CPDS32-LDC[6-10/1]-RDC[6-10/1]
CPDS32-LDC[6-10/1]-RDC[6.35,​9.525]
CPDS32-LDC[6.35,​9.525]-[6,​8,​10]
CPDS32-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6-10/1]
CPDS32-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPDS40-[8,​10,​11,​12,​14]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDS40-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[8-14/1]
CPDS40-[8,​10,​11,​12,​14]-RDC[9.525,​12.7]
CPDS40-LDC[8-14/1]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDS40-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1]
CPDS40-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPDS40-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14]
CPDS40-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-14/1]
CPDS40-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
CPDS50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDS50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-RDC[12-20/1]
CPDS50-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]-RDC[12.7,​15.875,​19.05]
CPDS50-LDC[12-20/1]-[12,​14,​15,​16,​18,​19,​20]
CPDS50-LDC[12-20/1]-RDC[12-20/1]
CPDS50-LDC[12-20/1]-RDC[12.7,​15.875,​19.05]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Singole/Doppie D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 1mm Increment

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.006 ~ 106 ~ 10324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.006 ~ 10-324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio-6 ~ 10

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.006 ~ 10-324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00-6 ~ 10324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio6 ~ 10-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00--324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio6 ~ 106 ~ 10

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00--324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio6 ~ 10-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00-6 ~ 10324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00--324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio-6 ~ 10

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00--324010001-780002190000.02-0.20.152+0.4/-0.46.2x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 148 ~ 14404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 14-404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio-8 ~ 14

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 14-404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.00-8 ~ 14404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio8 ~ 14-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.00--404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio8 ~ 148 ~ 14

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.00--404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio8 ~ 14-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.00-8 ~ 14404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.00--404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio-8 ~ 14

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale3.01-5.00--404610001-780004150000.02-0.20.22+0.5/-0.51.6x10-5Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.0012 ~ 2012 ~ 20505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.0012 ~ 20-505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio-12 ~ 20

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.0012 ~ 20-505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00-12 ~ 20505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio12 ~ 20-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00--505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio12 ~ 2012 ~ 20

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00--505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio12 ~ 20-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00-12 ~ 20505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00--505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio-12 ~ 20

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00--505210001-780007.5120000.02-0.20.22+0.6/-0.64.6x10-5Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.0015 ~ 2515 ~ 2563584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.0015 ~ 25-63584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio-15 ~ 25

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.0015 ~ 25-63584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00-15 ~ 2563584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio15 ~ 25-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00--63584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio15 ~ 2515 ~ 25

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00--63584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio15 ~ 25-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00-15 ~ 2563584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00--63584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio-15 ~ 25

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale5.01-10.00--63584001-1000010100000.21-0.400.32+0.8/-0.81.1x10-4Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.006 ~ 106 ~ 10323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.006 ~ 10-323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo-6 ~ 10

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.006 ~ 10-323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00-6 ~ 10323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo6 ~ 10-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00--323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo6 ~ 106 ~ 10

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00--323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo6 ~ 10-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00-6 ~ 10323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00--323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo-6 ~ 10

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00--323210001-78000219000--1+0.2/-0.24.5x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 148 ~ 14403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 14-403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo-8 ~ 14

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 14-403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00-8 ~ 14403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo8 ~ 14-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00--403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo8 ~ 148 ~ 14

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00--403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo8 ~ 14-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00-8 ~ 14403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00--403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo-8 ~ 14

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00--403810001-78000415000--1+0.2/-0.21.2x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.0012 ~ 2012 ~ 20504410001-780007.512000--1+0.2/-0.23.7x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.0012 ~ 20-504410001-780007.512000--1+0.2/-0.23.7x10-5Tipo singolo-12 ~ 20

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.0012 ~ 20-504410001-780007.512000--1+0.2/-0.23.7x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00-12 ~ 20504410001-780007.512000--1+0.2/-0.23.7x10-5Tipo singolo12 ~ 20-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00--504410001-780007.512000--1+0.2/-0.23.7x10-5Tipo singolo12 ~ 2012 ~ 20

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00--504410001-780007.512000--1+0.2/-0.23.7x10-5Tipo singolo12 ~ 20-

Loading...

Informazioni di base

Nome serie A disco Applicazione Standard Caratteristiche Lasco zero / Momento di inerzia ridotto
Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo principale giunto Materiale disco Acciaio inox

Prodotti complementari

Supporto tecnico