• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta opzionale / 1 disco, 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta opzionale / 1 disco, 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta opzionale / 1 disco, 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio
  • Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta opzionale / 1 disco, 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/A dischi/A morsetto:Immagine relativa
PartiMaterialeTrattamento superficieAccessori
Corpo principaleLega di alluminioAnodizzato trasparenteVite a esagono incassato
Disco, pernoAcciaio inox-

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
CPDW40
CPDT50
-
-
12
16
-
-
14
18
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)Ld3FGVite morsettoPrezzo unitario
TipoDCPDWCPDTMCoppia di serraggio (N • m)CPDWCPDT
A disco doppio
CPDW
A disco singolo
CPDT
19456 78             272088.52.56.5M20.5  
25  66.35 8101112          31241012.53.59M2.51  
32     81011121415        40291216411M31.5  
40     810111214151617181920   44331421515M42.5  
50         1415161718192022242557421826618M57  
■Valori caratteristici
Codice componenteCoppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (SDgr)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Coefficiente fattore
di compensazione
Massa (g)
TipoD
CPDW190.71.50.12200330008.7x10-7±0.5118
251450250002.7x10-625
322.50.151100190009.6x10-660
403.51400150001.9x10-5100
5092200120008.1x10-5210

Codice componenteCoppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (SDgr)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Coefficiente fattore
di compensazione
Massa (g)
TipoD
CPDT190.70.7280330006.3x10-7±0.219
251630250002.1x10-619
322.51600190007.2x10-641
403.52600150001.3x10-568
5093100120006.1x10-5140
Il tipo a disco singolo non tollera il disallineamento laterale.
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni. In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere P.1061

Giunti/A dischi/A morsetto:Immagine relativa

Varianti

Giunti/A dischi/A morsetto:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPDT19-[4,​5,​6,​7,​8]-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDT19-LDC6.35-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDT19-RDC6.35-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDT25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDT25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-RDC9.525
CPDT25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-RDC[6-12/1]
CPDT25-LDC9.525-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDT25-LDC9.525-RDC9.525
CPDT25-LDC9.525-RDC[6-12/1]
CPDT25-LDC[6-12/1]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDT25-LDC[6-12/1]-RDC9.525
CPDT25-LDC[6-12/1]-RDC[6-12/1]
CPDT32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDT32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-RDC[8-15/1]
CPDT32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-RDC[9.525,​12.7]
CPDT32-LDC[8-15/1]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDT32-LDC[8-15/1]-RDC[8-15/1]
CPDT32-LDC[8-15/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPDT32-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDT32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-15/1]
CPDT32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
CPDT40-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
CPDT40-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]-RDC[8-20/1]
CPDT40-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]-RDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]
CPDT40-LDC[8-20/1]-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
CPDT40-LDC[8-20/1]-RDC[8-20/1]
CPDT40-LDC[8-20/1]-RDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]
CPDT40-LDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
CPDT40-LDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]-RDC[8-20/1]
CPDT40-LDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]-RDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]
CPDT50-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
CPDT50-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/1]
CPDT50-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]-RDC[15.875,​19.05]
CPDT50-LDC[14-25/1]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
CPDT50-LDC[14-25/1]-RDC[14-25/1]
CPDT50-LDC[14-25/1]-RDC[15.875,​19.05]
CPDT50-LDC[15.875,​19.05]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
CPDT50-LDC[15.875,​19.05]-RDC[14-25/1]
CPDT50-LDC[15.875,​19.05]-RDC[15.875,​19.05]
CPDW19-[4,​5,​6,​7,​8]-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDW19-[4,​5,​6,​7,​8]-RDC6.35
CPDW19-LDC6.35-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDW19-LDC6.35-RDC6.35
CPDW25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDW25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-RDC[6-12/1]
CPDW25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-RDC[6.35,​9.525]
CPDW25-LDC[6-12/1]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDW25-LDC[6-12/1]-RDC[6-12/1]
CPDW25-LDC[6-12/1]-RDC[6.35,​9.525]
CPDW25-LDC[6.35,​9.525]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDW25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6-12/1]
CPDW25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPDW32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDW32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-RDC[8-15/1]
CPDW32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-RDC[9.525,​12.7]
CPDW32-LDC[8-15/1]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDW32-LDC[8-15/1]-RDC[8-15/1]
CPDW32-LDC[8-15/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPDW32-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDW32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-15/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Singole/Doppie D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 1mm Increment

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.004 ~ 84 ~ 819200.733000--0.7+0.2/-0.26.3x10-7Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.00-4 ~ 819200.733000--0.7+0.2/-0.26.3x10-7Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.00-4 ~ 819200.733000--0.7+0.2/-0.26.3x10-7Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.006 ~ 126 ~ 122524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.006 ~ 12-2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.006 ~ 12-2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo-6 ~ 12

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.00-6 ~ 122524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.00--2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.00--2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo-6 ~ 12

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.00-6 ~ 122524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo6 ~ 12-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.00--2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo6 ~ 12-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale0.05-1.00--2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Tipo singolo6 ~ 126 ~ 12

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.008 ~ 158 ~ 1532292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.008 ~ 15-32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo-8 ~ 15

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.008 ~ 15-32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00-8 ~ 1532292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo8 ~ 15-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00--32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo8 ~ 158 ~ 15

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00--32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo8 ~ 15-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00-8 ~ 1532292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00--32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo-8 ~ 15

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale1.01-3.00--32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 208 ~ 2040333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 20-40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo-8 ~ 20

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.008 ~ 20-40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00-8 ~ 2040333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo8 ~ 20-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00--40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo8 ~ 208 ~ 20

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00--40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo8 ~ 20-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00-8 ~ 2040333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00--40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo-8 ~ 20

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale3.01-5.00--40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.0014 ~ 2514 ~ 255042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.0014 ~ 25-5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo-14 ~ 25

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.0014 ~ 25-5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00-14 ~ 255042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo14 ~ 25-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00--5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo14 ~ 2514 ~ 25

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00--5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo14 ~ 25-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00-14 ~ 255042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00--5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo-14 ~ 25

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01-10.00--5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Tipo singolo--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.004 ~ 84 ~ 819270.7330000.02-0.20.121.5+0.5/-0.58.7x10-7Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.004 ~ 8-19270.7330000.02-0.20.121.5+0.5/-0.58.7x10-7Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.00-4 ~ 819270.7330000.02-0.20.121.5+0.5/-0.58.7x10-7Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.00--19270.7330000.02-0.20.121.5+0.5/-0.58.7x10-7Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.006 ~ 126 ~ 1225311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.006 ~ 12-25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio-6 ~ 12

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.006 ~ 12-25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.00-6 ~ 1225311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio6 ~ 12-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.00--25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio6 ~ 126 ~ 12

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.00--25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio6 ~ 12-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.00-6 ~ 1225311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.00--25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio-6 ~ 12

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale0.05-1.00--25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.008 ~ 158 ~ 1532402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.008 ~ 15-32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Tipo doppio-8 ~ 15

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.008 ~ 15-32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00-8 ~ 1532402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Tipo doppio8 ~ 15-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00--32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Tipo doppio8 ~ 158 ~ 15

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00--32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Tipo doppio8 ~ 15-

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00-8 ~ 1532402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Tipo doppio--

-

1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale1.01-3.00--32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Tipo doppio-8 ~ 15

Loading...

Informazioni di base

Nome serie A disco Applicazione Per servomotori Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 10001-78000
Caratteristiche Lasco zero / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo principale giunto
Materiale disco Acciaio inox

Prodotti complementari

Supporto tecnico