Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | ||||
Corpo principale | Disco | Vite | Corpo principale | Disco | Vite | ||
SCXW SCXWK | Lega di alluminio | Acciaio inox | EN 1.7220 Equiv. | Anodizzato trasparente | - | Cromatura trivalente | Vite di fermo a esagono incassato |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
SCXW46 | - | 10 | - | 14 |
SCXWK46 | - | 12 | - | 14 |
SCPW34 | - | 8 | - | 12 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) Per il tipo con foro sede chiavetta sono selezionabili solo le dimensioni tra ( ). | D | d3 | L | ℓ | F | A | Vite morsetto | Prezzo unitario | |||||||||||||||||
Tipo | N. | M | Coppia di serraggio (N • m) | |||||||||||||||||||||||
SCXW | SCXWK | SCXW | SCXWK | |||||||||||||||||||||||
A disco doppio SCXW A disco doppio - Foro sede chiavetta SCXWK | 21 | 4 | 5 | 6 | (8) | 21 | 9.5 | 24.5 | 7 | 3.5 | 3 | 7 | M2.6 | 1.2 | ||||||||||||
28 | 5 | 6 | (8) | (10) | 28 | 12 | 32 | 9 | 4 | 4 | 9.5 | M3 | 1.5 | |||||||||||||
34 | 6 | (8) | (10) | (12) | (14) | 34 | 17 | 35 | 9.8 | 5 | 4.5 | 12 | M3 | 1.5 | ||||||||||||
46 | 8 | (10) | (12) | (14) | 15 | 17 | 19 | 46 | 22 | 44 | 12.6 | 6 | 6 | 16.5 | M4 | 3.5 | ||||||||||
55 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 54.5 | 26 | 55 | 16 | 7 | - | 20.5 | M5 | 7 | - |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coefficiente fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | N. | |||||||||
SCXW SCXWK | 21 | 1.2 | 1.0 | 0.10 | 900 | 10000 | 1.20x10-6 | ±0.20 | 1.5 | 18 |
28 | 1.6 | 1.2 | 0.15 | 3600 | 4.68x10-6 | 42 | ||||
34 | 4.0 | 1.5 | 0.20 | 5700 | 1.10x10-5 | 65 | ||||
46 | 10.0 | 0.25 | 14500 | 4.70x10-5 | ±0.30 | 151 | ||||
55 | 25.0 | 23000 | 1.19x10-4 | 260 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SCXW21-[4,5,6,8]-[4,5,6,8] |
SCXW28-[5,6,8,10]-[5,6,8,10] |
SCXW34-[6,8,10,12,14]-[6,8,10,12,14] |
SCXW46-[8,10,12,14,15,17,19]-[8,10,12,14,15,17,19] |
SCXW55-[12,14,15,17,19,20,22,24,25]-[12,14,15,17,19,20,22,24,25] |
SCXWK21-8-8 |
SCXWK28-[8,10]-[8,10] |
SCXWK34-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
SCXWK46-[10,12,14]-[10,12,14] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Profilo foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 21 | 24.5 | 1.2 | 0.02-0.2 | 0.1 | 1 | +0.20/-0.20 | 1.20x10-6 | Fori standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 28 | 32 | 1.6 | 0.02-0.2 | 0.15 | 1.2 | +0.20/-0.20 | 4.68x10-6 | Fori standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02-0.2 | 0.2 | 1.5 | +0.20/-0.20 | 1.10x10-5 | Fori standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 19 | 8 ~ 19 | 46 | 44 | 10 | 0.21-0.40 | 0.25 | 1.5 | +0.30/-0.30 | 4.70x10-5 | Fori standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 12 ~ 25 | 12 ~ 25 | 54.5 | 55 | 25 | 0.21-0.40 | 0.25 | 1.5 | +0.30/-0.30 | 1.19x10-4 | Fori standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 8 | 8 | 21 | 24.5 | 1.2 | 0.02-0.2 | 0.1 | 1 | +0.20/-0.20 | 1.20x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 28 | 32 | 1.6 | 0.02-0.2 | 0.15 | 1.2 | +0.20/-0.20 | 4.68x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 34 | 35 | 4 | 0.02-0.2 | 0.2 | 1.5 | +0.20/-0.20 | 1.10x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 46 | 44 | 10 | 0.21-0.40 | 0.25 | 1.5 | +0.30/-0.30 | 4.70x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 |
Loading...
Nome serie | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Per servomotori |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4001-10000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Elevata precisione di posizionamento / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto / Ambiente sanitario | Materiale corpo | Alluminio |
Categoria | Corpo principale giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Materiale disco | Acciaio inox |
Singole/Doppie | Tipo doppio |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Profilo foro albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali