Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo disco | Corpo principale | Disco | Accessori | |||
Foro sede chiavetta sui due lati | A morsetto sui due lati | A morsetto su un lato, foro sede chiavetta sull'altro | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | ||
CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | Doppio | EN 1.1191 Equiv. | - | EN 1.4310 Equiv. | Vite morsetto Vite di fermo |
CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | Singolo |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPSWC65 | - | 20 | - | 30 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (Fori sede chiavetta disponibili fino a Ø25) | Vite morsetto | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | Misura | Coppia di serraggio (N • m) | Foro sede chiavetta sui due lati | A morsetto sui due lati | A morsetto su un lato, foro sede chiavetta sull'altro | |
CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | |||||
A disco doppio Foro sede chiavetta sui due lati CPSWWK A morsetto sui due lati CPSWC A morsetto su un lato, foro sede chiavetta sull'altro CPSWCK | 65 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 | M6x20 | 15.7 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (Fori sede chiavetta disponibili fino a Ø25) | Vite morsetto | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | Misura | Coppia di serraggio (N • m) | Foro sede chiavetta sui due lati | A morsetto sui due lati | A morsetto su un lato, foro sede chiavetta sull'altro | |
CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | |||||
A disco singolo Foro sede chiavetta sui due lati CPSHWK A morsetto sui due lati CPSHC A morsetto su un lato, foro sede chiavetta sull'altro CPSHCK | 65 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 30 | M6x20 | 15.7 |
Codice componente | d1,d2 | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disall. assiale ammesso (mm) | Coefficiente fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPSHWK | 65 | 15~25 | 60 | 0.6 | 120000 | 8000 | 2.87x10-4 | ±0.3 | 1.5 | 595 |
CPSHC | 15~30 | 6.30x10-4 | 985 | |||||||
CPSHCK | 15~30 | 4.59x10-4 | 790 |
Codice componente | d1,d2 | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coefficiente fattore di compensazione | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||||||
CPSWWK | 65 | 15~25 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 4.87x10-4 | ±0.6 | 1.5 | 884 |
CPSWC | 15~30 | 8.29x10-4 | 1275 | ||||||||
CPSWCK | 15~30 | 6.58x10-4 | 1080 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Singole/Doppie | Profilo foro albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 55.5 | - | - | +0.3/-0.3 | 6.30x10-4 | Tipo singolo | A morsetto sui due lati | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 55.5 | - | - | +0.3/-0.3 | 4.59x10-4 | Tipo singolo | Morsetto su un lato, fori per sede chiavetta sull'altro | ||
1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 55.5 | - | - | +0.3/-0.3 | 2.87x10-4 | Tipo singolo | Sui due lati con fori per sede chiavetta | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 15 ~ 30 | 15 ~ 30 | 77 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 8.29x10-4 | Tipo doppio | A morsetto sui due lati | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 77 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 6.58x10-4 | Tipo doppio | Morsetto su un lato, fori per sede chiavetta sull'altro | ||
1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 77 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 4.87x10-4 | Tipo doppio | Sui due lati con fori per sede chiavetta |
Loading...
Nome serie | A disco | Applicazione | Per servomotori | Gamma coppia ammessa(N•m) | 50.01-100.00 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(mm) | 65 | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4001-10000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero |
Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Categoria | Corpo principale giunto | Coppia ammessa(N•m) | 60 |
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 8000 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.6 | Materiale disco | EN 1.4310 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Singole/Doppie
Profilo foro albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali