Giunti-servo / montaggio selezionabile / 1 disco, 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio

Giunti-servo / montaggio selezionabile / 1 disco, 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/A dischi ad elevata rigidezza/D.E. 87mm/Senza chiavetta da uno o entrambi i lati:Immagine relativa
TipoTipo discoCorpo principaleDiscoAccessori
A morsetto senza chiavetta sui due latiA morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altroMaterialeTrattamento superficieMateriale
CPSWNCPSWMKDoppioEN 1.1191 Equiv.-EN 1.4310 Equiv.Vite di bloccaggio, vite di fermo
CPSHNCPSHMKSingolo

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
CPSWN65-35-20
Codice componenteSelezione d1, d2 (A morsetto senza chiavetta)Selezione d2 (Foro sede chiavetta)d1,d2D1P.C.D.Vite di bloccaggioPrezzo unitario
TipoDMisuraCoppia di serraggio (N • m)CPSWNCPSWMK
A disco doppio, a morsetto senza chiavetta sui due lati
CPSWN

A disco doppio
A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro
CPSWMK
8725 30 35 38
40 45
20 22 24 25
30 35
2562 50 M6x3013.7
3066 54
3568 54
38~4578 64
+0.01
0
Il giunto con diametro foro Ø35mm è conforme alla tolleranza per alberi servomotore di 35mm.
Codice componenteSelezione d1, d2 (A morsetto senza chiavetta)Selezione d2 (Foro sede chiavetta)d1,d2D1P.C.D.Vite di bloccaggioPrezzo unitario
TipoDMisuraCoppia di serraggio (N • m)CPSHNCPSHMK
A disco singolo
A morsetto senza chiavetta sui due lati
CPSHN

A disco singolo
A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro
CPSHMK
8725 30 35 38
40 45
20 22 24 25
30 35
2562 50 M6x3013.7
3066 54
3568 54
38~4578 64
+0.01
0
■Valori caratteristici
• A disco doppio
• A disco singolo
Codice componented1,d2Coppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Fattore di compensazioneMassa (kg)
TipoD
CPSWN87252000.60.214000060002.49x10-3±1.01.52.3
30, 35, 38
40, 45
250
CPSWMK20~451802.22x10-32.1

Codice componented1,d2Coppia ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (°)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia
(kg • m2)
Disallineamento assiale ammesso (mm)Fattore di compensazioneMassa (kg)
TipoD
CPSHN87252000.633000060001.68x10-3±0.51.51.6
30, 35, 38
40, 45
250
CPSHMK20~451801.40x10-31.5
I valori di costante della molla di torsione statica, momento di inerzia e massa si riferiscono ai casi con diametro albero massimo.
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni. In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere P.1061
Il tipo a disco singolo non tollera il disallineamento laterale.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPSHMK87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[20,​22,​24,​25,​30,​35]
CPSHN87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[25,​30,​35,​38,​40,​45]
CPSWMK87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[20,​22,​24,​25,​30,​35]
CPSWN87-[25,​30,​35,​38,​40,​45]-[25,​30,​35,​38,​40,​45]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Singole/Doppie Profilo foro albero
1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale25 ~ 4520 ~ 3567180--+0.5/-0.51.40x10-3Tipo singoloPressione di superficie su un lato, con fori per sede chiavetta sull'altro
1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale25 ~ 4525 ~ 4567---+0.5/-0.51.68x10-3Tipo singoloPressione di superficie sui due lati
1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale25 ~ 4520 ~ 35941800.02-0.20.2+1.0/-1.02.22x10-3Tipo doppioPressione di superficie su un lato, con fori per sede chiavetta sull'altro
1 7 giorni 10Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale25 ~ 4525 ~ 4594-0.02-0.20.2+1.0/-1.02.49x10-3Tipo doppioPressione di superficie sui due lati

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Giunti/A dischi ad elevata rigidezza/D.E. 87mm/Senza chiavetta da uno o entrambi i lati:Immagine relativa
■A morsetto senza chiavetta sui due lati
■A morsetto senza chiavetta su un lato, foro sede chiavetta sull'altro
Il giunto con diametro foro Ø35mm è conforme alla tolleranza per alberi servomotore di 35mm.

Informazioni di base

Nome serie A disco Applicazione Per servomotori Diametro esterno D(mm) 87
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4001-10000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lasco zero Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Categoria Corpo principale giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 6000 Disallineamento angolare ammesso(deg) 0.6
Materiale disco EN 1.4310 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico