Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Foro standard | Foro sede chiavetta | Materiale | Accessori | ||
d2 (Un lato) | d1, d2 (Sui due lati) | Mozzo | Distanziale | ||
MCOG | MCOGRK | MCOGWK | EN 1.4301 Equiv. Lega sinterizzata | Cupralluminio (Impregnato di lubrificante solido) | Vite di fermo |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
MCOG20 | - | 6 | - | 6 |
MCOGRK20 | - | 8 | - | 12 |
MCOGWK20 | - | 10 | - | 12 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) Tipo con fori sede chiavetta selezionabile per diametro 6 o sup. | D | D1 | d3 | L | ℓ | F | Vite di fermo | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
Tipo | N. | M | Coppia di serraggio (N • m) | MCOG | MCOGRK | MCOGWK | |||||||||||||||||||||
MCOG MCOGRK MCOGWK | 15 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 14.5 | 15 | 7.2 | 16 | 5.4 | 2.6 | M3 | 0.7 | ||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 16.8 | 17.5 | 8.2 | 19.8 | 6.7 | 3.2 | M4 | 1.7 | ||||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 9 | 21.4 | 7 | 3.4 | |||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 26 | 27 | 12 | 25.6 | 9 | 4 | ||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 14 | 33 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 14 | 34 | 13 | 5.5 | M5 | 4.0 | |||||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 38 | 41 | 17 | 39.5 | 15 | 7 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |
Tipo | N. | ||||||||
MCOG MCOGRK MCOGWK | 15 | 3 | 1.5 | 0.5 | 800 | 8000 | 4 x10-8 | ±0.1 | 15 |
17 | 5 | 0.5 | 1000 | 7000 | 1 x10-7 | ±0.1 | 25 | ||
20 | 7 | 0.5 | 2200 | 6000 | 2 x10-6 | ±0.1 | 37 | ||
26 | 10 | 0.8 | 4000 | 5000 | 6 x10-6 | ±0.2 | 79 | ||
30 | 30 | 1 | 5500 | 5000 | 2.5x10-5 | ±0.3 | 120 | ||
34 | 32 | 1 | 8000 | 4000 | 4 x10-5 | ±0.2 | 180 | ||
38 | 50 | 1 | 11000 | 4000 | 1x10-4 | ±0.3 | 256 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCOG15-[4,5,6,6.35,7,8]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCOG15-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[4.1-7.9/0.1] |
MCOG15-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCOG15-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1] |
MCOG17-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
MCOG17-[5,6,6.35,7,8]-RDC[5.1-7.9/0.1] |
MCOG17-LDC[5.1-7.9/0.1]-[5,6,6.35,7,8] |
MCOG17-LDC[5.1-7.9/0.1]-RDC[5.1-7.9/0.1] |
MCOG20-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOG20-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6.1-11.9/0.1] |
MCOG20-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOG20-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1] |
MCOG26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14] |
MCOG26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14]-RDC[6.1-14/0.1] |
MCOG26-LDC[6.1-14/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14] |
MCOG26-LDC[6.1-14/0.1]-RDC[6.1-14/0.1] |
MCOG30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCOG30-[8,10,12,14]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOG30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCOG30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOG34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOG34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10.1-15.9/0.1] |
MCOG34-LDC[10.1-15.9/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOG34-LDC[10.1-15.9/0.1]-RDC[10.1-15.9/0.1] |
MCOG38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOG38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOG38-LDC[10.1-20/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOG38-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOGRK15-[4,5,6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCOGRK15-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCOGRK15-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCOGRK15-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCOGRK17-[5,6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCOGRK17-[5,6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCOGRK17-LDC[5.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCOGRK17-LDC[5.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCOGRK20-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOGRK20-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6.1-11.9/0.1] |
MCOGRK20-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOGRK20-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1] |
MCOGRK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14] |
MCOGRK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14]-RDC[6.1-14/0.1] |
MCOGRK26-LDC[6.1-14/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14] |
MCOGRK26-LDC[6.1-14/0.1]-RDC[6.1-14/0.1] |
MCOGRK30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCOGRK30-[8,10,12,14]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOGRK30-LDC[8.1-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCOGRK30-LDC[8.1-14/0.1]-RDC[8.1-14/0.1] |
MCOGRK34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOGRK34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOGRK34-LDC[10.1-20/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOGRK34-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOGRK38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOGRK38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOGRK38-LDC[10.1-20/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOGRK38-LDC[10.1-20/0.1]-RDC[10.1-20/0.1] |
MCOGWK15-[6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCOGWK15-[6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCOGWK15-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCOGWK15-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Profilo foro albero | D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment | D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Fori standard | - | 4.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Fori standard | 4.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Fori standard | 4.1 ~ 7.9 | 4.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1 x10-7 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 8 | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1 x10-7 | Fori standard | - | 5.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 5 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1 x10-7 | Fori standard | 5.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1 x10-7 | Fori standard | 5.1 ~ 7.9 | 5.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 2 x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 2 x10-6 | Fori standard | - | 6.1 ~ 11.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 2 x10-6 | Fori standard | 6.1 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 2 x10-6 | Fori standard | 6.1 ~ 11.9 | 6.1 ~ 11.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 6 x10-6 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 6 x10-6 | Fori standard | - | 6.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 6 x10-6 | Fori standard | 6.1 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 6 x10-6 | Fori standard | 6.1 ~ 14 | 6.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 8 ~ 14 | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Fori standard | - | 8.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Fori standard | 8.1 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Fori standard | 8.1 ~ 14 | 8.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4 x10-5 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4 x10-5 | Fori standard | - | 10.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4 x10-5 | Fori standard | 10.1 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4 x10-5 | Fori standard | 10.1 ~ 15.9 | 10.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | - | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Fori standard | - | 10.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 20 | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Fori standard | 10.1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Fori standard | 10.1 ~ 20 | 10.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 6 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 4.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 4.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 8 | 6 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1 x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 8 | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1 x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 6 ~ 8 | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1 x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 5.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 16.8 | 19.8 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1 x10-7 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 5.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 2 x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 2 x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 6.1 ~ 11.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 12 | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 2 x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 6.1 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 20 | 21.4 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 2 x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 6.1 ~ 11.9 | 6.1 ~ 11.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 6 x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 14 | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 6 x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 6.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 14 | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 6 x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 6.1 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 25.6 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 6 x10-6 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 6.1 ~ 14 | 6.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 8 ~ 14 | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 8.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 8.1 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 8.1 ~ 14 | 8.1 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 10.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 10.1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4 x10-5 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 10.1 ~ 20 | 10.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | - | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Foro con sede chiavetta lato d2 | - | 10.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 20 | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 10.1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Foro con sede chiavetta lato d2 | 10.1 ~ 20 | 10.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | 6.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 16 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 4 x10-8 | Foro con sede chiavetta lato d1/d2 | 6.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 |
Loading...
Nome serie | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | EN 1.4301 Equiv. Acciaio sinterizzato | Categoria | Corpo principale giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.41-1.0 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 | Materiale paracolpi | Cupralluminio (imbevuto lubrificante solido) |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Profilo foro albero
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment
D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali