Giunti Oldham / fissaggio selezionabile / 1 disco: bronzo alluminio / corpo: acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/Ad alta rigidezza/Oldham/Diametro albero grande:Immagine relativa
ProfiloForo sede chiavettaMaterialeAccessori
d1, d2 (Sui due lati)MozzoDistanziale
Vite di fermoMFJGWKAcciaio inoxCupralluminioVite di fermo
A morsettoMFJCGWKVite a esagono incassato

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
MFJGWK45-15-20
MFJCGWK55-22-25
■Con vite di fermo
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)d3LFVite di fermoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)
MFJGWK451516182022.543.6157.5M 53.6
55202224252949.4178.5M 66.0
70252830353657.0 2010M 814.0
■A morsetto
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)d3LFAVite morsettoPrezzo unitario
TipoDMCoppia di serraggio (N • m)
MFJCGWK451516182022.54616.2614.5M5*10
5520222425295720.8718.5M6*15
* Quando il diametro albero è piccolo, la coppia di serraggio della vite morsetto deve essere superiore al valore prescritto, per evitare slittamenti dell'albero. La coppia di serraggio indicata è un valore di riferimento.
■A morsetto
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MFJCGWK455010.83500050001.8 x10-4±0.3450
55751.0520003.3 x10-4±0.5800
■Con vite di fermo
Codice componenteCoppia ammessa (N • m)Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Disallineamento assiale ammesso (mm)Massa (g)
TipoD
MFJGWK45601165000100001.7 x10-4±0.3400
55901.21000003.3 x10-4±0.5700
701601.618000011 x10-4±0.61300

Varianti

Giunti/Ad alta rigidezza/Oldham/Diametro albero grande:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MFJCGWK45-[15,​16,​18,​20]-[15,​16,​18,​20]
MFJCGWK45-[15,​16,​18,​20]-RDC[15-20/1]
MFJCGWK45-LDC[15-20/1]-[15,​16,​18,​20]
MFJCGWK45-LDC[15-20/1]-RDC[15-20/1]
MFJCGWK55-[20,​22,​24,​25]-[20,​22,​24,​25]
MFJCGWK55-[20,​22,​24,​25]-RDC[20-25/1]
MFJCGWK55-LDC[20-25/1]-[20,​22,​24,​25]
MFJCGWK55-LDC[20-25/1]-RDC[20-25/1]
MFJGWK45-[15,​16,​18,​20]-[15,​16,​18,​20]
MFJGWK45-[15,​16,​18,​20]-RDC[15-20/1]
MFJGWK45-LDC[15-20/1]-[15,​16,​18,​20]
MFJGWK45-LDC[15-20/1]-RDC[15-20/1]
MFJGWK55-[20,​22,​24,​25]-[20,​22,​24,​25]
MFJGWK55-[20,​22,​24,​25]-RDC[20-25/1]
MFJGWK55-LDC[20-25/1]-[20,​22,​24,​25]
MFJGWK55-LDC[20-25/1]-RDC[20-25/1]
MFJGWK70-[25,​28,​30,​35]-[25,​28,​30,​35]
MFJGWK70-[25,​28,​30,​35]-RDC[25-35/1]
MFJGWK70-LDC[25-35/1]-[25,​28,​30,​35]
MFJGWK70-LDC[25-35/1]-RDC[25-35/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento assiale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Metodo di serraggio albero D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 1mm Increment
1 9 giorni 1020.01-50.0015 ~ 2015 ~ 2045465050000.41-1.00.8+0.3/-0.31.8 x10-4A morsetto--
1 9 giorni 1020.01-50.0015 ~ 20-45465050000.41-1.00.8+0.3/-0.31.8 x10-4A morsetto-15 ~ 20
1 9 giorni 1020.01-50.00-15 ~ 2045465050000.41-1.00.8+0.3/-0.31.8 x10-4A morsetto15 ~ 20-
1 9 giorni 1020.01-50.00--45465050000.41-1.00.8+0.3/-0.31.8 x10-4A morsetto15 ~ 2015 ~ 20
1 9 giorni 1050.01-100.0020 ~ 2520 ~ 2555577550000.41-1.01+0.5/-0.53.3 x10-4A morsetto--
1 9 giorni 1050.01-100.0020 ~ 25-55577550000.41-1.01+0.5/-0.53.3 x10-4A morsetto-20 ~ 25
1 9 giorni 1050.01-100.00-20 ~ 2555577550000.41-1.01+0.5/-0.53.3 x10-4A morsetto20 ~ 25-
1 9 giorni 1050.01-100.00--55577550000.41-1.01+0.5/-0.53.3 x10-4A morsetto20 ~ 2520 ~ 25
1 9 giorni 1050.01-100.0015 ~ 2015 ~ 204543.660100000.41-1.01+0.3/-0.31.7 x10-4Viti di fermo--
1 9 giorni 1050.01-100.0015 ~ 20-4543.660100000.41-1.01+0.3/-0.31.7 x10-4Viti di fermo-15 ~ 20
1 9 giorni 1050.01-100.00-15 ~ 204543.660100000.41-1.01+0.3/-0.31.7 x10-4Viti di fermo15 ~ 20-
1 9 giorni 1050.01-100.00--4543.660100000.41-1.01+0.3/-0.31.7 x10-4Viti di fermo15 ~ 2015 ~ 20
1 9 giorni 1050.01-100.0020 ~ 2520 ~ 255549.490100001.1-3.01.2+0.5/-0.53.3 x10-4Viti di fermo--
1 9 giorni 1050.01-100.0020 ~ 25-5549.490100001.1-3.01.2+0.5/-0.53.3 x10-4Viti di fermo-20 ~ 25
1 9 giorni 1050.01-100.00-20 ~ 255549.490100001.1-3.01.2+0.5/-0.53.3 x10-4Viti di fermo20 ~ 25-
1 9 giorni 1050.01-100.00--5549.490100001.1-3.01.2+0.5/-0.53.3 x10-4Viti di fermo20 ~ 2520 ~ 25
1 9 giorni 10-25 ~ 3525 ~ 357057160100001.1-3.01.6+0.6/-0.611 x10-4Viti di fermo--
1 9 giorni 10-25 ~ 35-7057160100001.1-3.01.6+0.6/-0.611 x10-4Viti di fermo-25 ~ 35
1 9 giorni 10--25 ~ 357057160100001.1-3.01.6+0.6/-0.611 x10-4Viti di fermo25 ~ 35-
1 9 giorni 10---7057160100001.1-3.01.6+0.6/-0.611 x10-4Viti di fermo25 ~ 3525 ~ 35

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Giunti/Ad alta rigidezza/Oldham/Diametro albero grande:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4001-10000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata Materiale corpo Acciaio inox
Categoria Corpo principale giunto Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Materiale paracolpi Cupralluminio
Temperatura di esercizio(°C) -20::80

Prodotti complementari

Supporto tecnico