• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti a dente di stella / serraggio a vite / elemento a stella, PU / corpo: alluminio

Giunti a dente di stella / serraggio a vite / elemento a stella, PU / corpo: alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti/Con manicotto/Con vite di fermo:Immagine relativa
I valori di disallineamento laterale, angolare e assiale illustrati sono intesi per manifestazioni singole di ognuno dei fenomeni.
In caso di disallineamenti multipli simultanei, il valore massimo ammesso per ciascuno è ridotto a 1/2.
Per i criteri di selezione e le procedure di allineamento, vedere P.1061
PartiMaterialeTrattamento superficieAccessori
InvolucroLega di alluminio (Sinterizzato per CPF32)Verniciatura per elettrodeposizione (Nero) (Trattamento a vapore per CPF32)Vite di fermo
ManicottoPoliuretano (Arancione)-

Specifiche

Codice componente-Diam. foro albero d1-Diam. foro albero d2
CPF20-10-10
CPJLW50-10-12
Codice componenteSelezione d1, d2 (d1≤d2)LBtFManicottoVite di fermoPrezzo unitario
TipoDCKHMCoppia di serraggio (N • m)
CPF1634566.358   271283411146/6M30.7 
20  566.35810  3415104514188/8 
25   66.3581012 41181256172210/10M41.7 
32     810121448211467202912/14 
Codice componenteCoppia
ammessa
(N • m)
Disallineamento angolare (°)Disallineamento laterale (mm)Costante della molla di torsione statica (N • m/rad)Velocità di rotazione max (giri/min)Momento di inerzia (kg • m2)Massa (g)
TipoD
CPF160.520.24.4390009x10-722
2019.5310002.7x10-642
251.520250008.1x10-681
32352190002.5x10-5150
La coppia ammessa varia a seconda della temperatura. Vedere P.1062
■Caratteristiche (CPF)
•La coppia viene trasmessa dall'innesto delle dentature sul manicotto. Giunti flessibili con una struttura semplice.
•Eccellente flessibilità con tolleranze elevate di disallineamenti laterali e angolari e assorbimento delle vibrazioni torsionali.
•Le dentature si innestano ad alta precisione per un lasco significativamente ridotto.
•Struttura semplice, fissabile facilmente con una vite di fermo e facilmente centrabile.
•Resistenza agli oli e all'usura.
Giunti/Con manicotto/Con vite di fermo:Immagine relativa

Varianti

Giunti/Con manicotto/Con vite di fermo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-RDC[3-8/0.1]
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-*
CPF16-LDC[3-8/0.1]-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-LDC[3-8/0.1]-RDC[3-8/0.1]
CPF16-LDC[3-8/0.1]-*
CPF16-*-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-*-RDC[3-8/0.1]
CPF16-*-*
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-*
CPF20-LDC[5-10/0.1]-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPF20-LDC[5-10/0.1]-*
CPF20-*-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-*-RDC[5-10/0.1]
CPF20-*-*
CPF25-[6,​6.35,​8,​10,​12]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPF25-[6,​6.35,​8,​10,​12]-RDC[6-11.9/0.1]
CPF25-LDC[6-11.9/0.1]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPF25-LDC[6-11.9/0.1]-RDC[6-11.9/0.1]
CPF32-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
CPF32-[8,​10,​12,​14]-RDC[8-14/0.1]
CPF32-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
CPF32-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)
(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Momento di inerzia
(kg・m2)
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 83 ~ 816270.5390009 x 10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 8-16270.5390009 x 10-7-3 ~ 8

-

1 7 giorni 100.05-1.003 ~ 8116270.5390009 x 10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.00-3 ~ 816270.5390009 x 10-73 ~ 8-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--16270.5390009 x 10-73 ~ 83 ~ 8

-

1 7 giorni 100.05-1.00-116270.5390009 x 10-73 ~ 8-

-

1 7 giorni 100.05-1.0013 ~ 816270.5390009 x 10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.001-16270.5390009 x 10-7-3 ~ 8

-

1 7 giorni 100.05-1.001116270.5390009 x 10-7--

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 105 ~ 1020341310002.7x10-6--

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 10-20341310002.7x10-6-5 ~ 10

-

1 7 giorni 100.05-1.005 ~ 10120341310002.7x10-6--

-

1 7 giorni 100.05-1.00-5 ~ 1020341310002.7x10-65 ~ 10-

-

1 7 giorni 100.05-1.00--20341310002.7x10-65 ~ 105 ~ 10

-

1 7 giorni 100.05-1.00-120341310002.7x10-65 ~ 10-

-

1 7 giorni 100.05-1.0015 ~ 1020341310002.7x10-6--

-

1 7 giorni 100.05-1.001-20341310002.7x10-6-5 ~ 10

-

1 7 giorni 100.05-1.001120341310002.7x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 126 ~ 1225411.5250008.1x10-6--

-

1 7 giorni 101.01-3.006 ~ 12-25411.5250008.1x10-6-6 ~ 11.9

-

1 7 giorni 101.01-3.00-6 ~ 1225411.5250008.1x10-66 ~ 11.9-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--25411.5250008.1x10-66 ~ 11.96 ~ 11.9

-

1 7 giorni 101.01-3.008 ~ 148 ~ 1432483190002.5x10-5--

-

1 7 giorni 101.01-3.008 ~ 14-32483190002.5x10-5-8 ~ 14

-

1 7 giorni 101.01-3.00-8 ~ 1432483190002.5x10-58 ~ 14-

-

1 7 giorni 101.01-3.00--32483190002.5x10-58 ~ 148 ~ 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome serie Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 10001-78000 Caratteristiche Momento di inerzia ridotto Materiale corpo Lega di zinco
Categoria Corpo principale giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02-0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2
Disallineamento angolare ammesso(deg) 2 Temperatura di esercizio(°C) -20::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico