Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
Mozzo | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite di fermo |
Distanziale | Poliuretano | - |
Codice componente | - | Distanziale | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPJ30 | - | WH | - | 8 | - | 10 |
Codice componente | Distanziale (Selezione colore) | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | Vite di fermo | Prezzo unitario | |||||||||||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | |||||||||||||||||||||
CPJ | 14 | BL (Blu) WH (Bianco) RD (Rosso) | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | M3 | 0.7 | |||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 30 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||
30 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | ||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 |
Codice componente | Distanziale (Selezione colore) | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | Vite di fermo | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | |||||||||||||
CPJK | 30 | BL (Blu) WH (Bianco) RD (Rosso) | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | |||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 12.5 | M5 | 4 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |||||||
Tipo | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJ | 14 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 8 | 14 | 22 | 45000 | 2.1x10-7 | +0.6 0 | 7.3 |
20 | 1.8 | 3 | 5 | 0.20 | 0.15 | 16 | 29 | 55 | 31000 | 1.0x10-6 | +0.8 0 | 18 | |||
30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.9x10-6 | +1.0 0 | 46 | |||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 4.0x10-5 | +1.2 0 | 150 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |||||||
Tipo | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJK | 30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 5.8x10-6 | +1.0 0 | 45 |
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.8x10-5 | +1.2 0 | 150 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Distanziale (Selezione colore) | Profilo foro albero | D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 1mm Increment | D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 6 | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 6 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 2.1x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 9.525 | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 9.525 | - | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 9.525 | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 9.525 | - | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 9.525 | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 9.525 | - | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 9.525 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.0x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | 5 ~ 9 | 5 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 7 ~ 14 | 7 ~ 14 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 7 ~ 14 | - | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 5.9x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | 7 ~ 14 |
Loading...
Nome serie | A stella | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10001-78000 | Caratteristiche | Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | Alluminio |
Categoria | Corpo principale giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02-0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 |
Materiale paracolpi | Poliuretano | Temperatura di esercizio(°C) | -20::60 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Distanziale (Selezione colore)
Profilo foro albero
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 1mm Increment
D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 1mm Increment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali