Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
Mozzo | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite a esagono incassato |
Distanziale | Poliuretano | - |
Codice componente | - | Distanziale | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPJC30 | - | BL | - | 10 | - | 11 |
Selezionabile | Colore | Durezza |
BL | Blu | Shore A 80 |
WH | Bianco | Shore A 92 |
RD | Rosso | Shore A 98 |
Codice componente | Distanziale (Selezione colore) | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | G | Vite morsetto | Prezzo unitario | |||||||||||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | ||||||||||||||||||||||
CPJC | 14 | BL (Blu) WH (Bianco) RD (Rosso) | 3 | 4 | 5 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 30 | 10 | 8 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | |||||||||||||
30 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | 10 | M4 | 2.5 | |||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 8.5 | 14 | M5 | 4 |
Codice componente | Distanziale (Selezione colore) | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | G | Vite morsetto | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | D | M | Coppia di serraggio (N • m) | ||||||||||||||
CPJCK | 30 | BL (Blu) WH (Bianco) RD (Rosso) | 10 | 11 | 12 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | 10 | M4 | 2.5 | ||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 8.5 | 14 | M5 | 4 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |||||||
Tipo | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJC | 14 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 8 | 14 | 22 | 45000 | 1.6x10-7 | +0.6 0 | 6 |
20 | 1.8 | 3 | 5 | 0.20 | 0.15 | 16 | 29 | 55 | 31000 | 1.1x10-6 | +0.8 0 | 19 | |||
30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 6.2x10-6 | +1.0 0 | 50 | |||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.9x10-5 | +1.2 0 | 160 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |||||||
Tipo | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJCK | 30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 4.2x10-6 | +1.0 0 | 50 |
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.7x10-5 | +1.2 0 | 160 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPJC14-BL-[3,4,5]-[3,4,5] |
CPJC14-BL-[3,4,5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-BL-[3,4,5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-[3,4,5] |
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-BL-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5] |
CPJC14-BL-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-BL-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-RD-[3,4,5]-[3,4,5] |
CPJC14-RD-[3,4,5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-RD-[3,4,5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-[3,4,5] |
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-RD-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5] |
CPJC14-RD-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-RD-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-WH-[3,4,5]-[3,4,5] |
CPJC14-WH-[3,4,5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-WH-[3,4,5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-WH-LDC[3-5/1]-[3,4,5] |
CPJC14-WH-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-WH-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-WH-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5] |
CPJC14-WH-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-WH-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC20-BL-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-BL-[5,6,6.35,7,8]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-BL-LDC[5-8/1]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-BL-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-RD-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-RD-[5,6,6.35,7,8]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-RD-LDC[5-8/1]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-RD-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-WH-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-WH-[5,6,6.35,7,8]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-WH-LDC[5-8/1]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-WH-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1] |
CPJC30-BL-[7,8,9.525,10,11,12]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-BL-[7,8,9.525,10,11,12]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-BL-LDC[7-12/1]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-BL-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-RD-[7,8,9.525,10,11,12]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-RD-[7,8,9.525,10,11,12]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-RD-LDC[7-12/1]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-RD-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-WH-[7,8,9.525,10,11,12]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-WH-[7,8,9.525,10,11,12]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-WH-LDC[7-12/1]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-WH-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1] |
CPJC40-BL-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJC40-BL-[10,11,12,14,15,16]-RDC[12.7,15.875] |
CPJC40-BL-LDC[12.7,15.875]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJC40-BL-LDC[12.7,15.875]-RDC[12.7,15.875] |
CPJC40-RD-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJC40-RD-[10,11,12,14,15,16]-RDC[12.7,15.875] |
CPJC40-RD-LDC[12.7,15.875]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJC40-RD-LDC[12.7,15.875]-RDC[12.7,15.875] |
CPJC40-WH-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Distanziale (Selezione colore) | Profilo foro albero | D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 1mm Increment | D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 7 ~ 12 | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | - | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 7 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | BL (Blu) | Fori standard | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 7 ~ 12 | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | - | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 7 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | RD (Rosso) | Fori standard | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 7 ~ 12 | - | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | - | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | 7 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | WH (Bianco) | Fori standard | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 4.9 | 15000 | 0.15 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 4.9 | 15000 | 0.15 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 4.9 | 15000 | 0.15 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 66 | 4.9 | 15000 | 0.15 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | BL (Blu) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 17 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 17 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 17 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 40 | 66 | 17 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | RD (Rosso) | Fori standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 10 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | WH (Bianco) | Fori standard | - | - |
Loading...
Nome serie | A stella | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10001-78000 | Caratteristiche | Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto | Materiale corpo | Alluminio |
Categoria | Corpo principale giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02-0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 |
Materiale paracolpi | Poliuretano | Temperatura di esercizio(°C) | -20::60 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Distanziale (Selezione colore)
Profilo foro albero
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 1mm Increment
D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 1mm Increment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali