Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CPL, CPS | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite di fermo |
CPLS, CPSS | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPL16 | - | 5 | - | 6 |
Codice componente | d1 | d2 | L | ℓ | M (Grossa) | F | Prezzo unitario | |||||||||||||||||||||
Tipo | D | CPL CPLS | CPS CPSS | CPL CPLS | CPS CPSS | CPL | CPLS | CPS | CPSS | |||||||||||||||||||
CPL (Alluminio) CPLS (Acciaio inox) CPS (Alluminio) CPSS (Acciaio inox) | 8 | *2 | *2 | 3 | 14 | 10 | 3.5 | 3.4 | M2 | 1.7 | ||||||||||||||||||
*3 | *3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 18.5 | 14 | 5 | 5.2 | M2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
*4 | *4 | *5 | ||||||||||||||||||||||||||
*5 | *5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 23 | 18 | 6.5 | 6.8 | M3 | 3 | ||||||||||||||||||
*5 | *5 | *6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | *5 | 5 | *6 | *8 | 26 | 20 | 7.5 | 7.65 | ||||||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | 7 | *8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | *5 | *6 | 31 | 25 | 8.5 | 9.6 | M4 | 4 | ||||||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | *8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | *10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
9.525 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
*10 | *10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 8 | 41 | 32 | 12 | 12.6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | *10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
*10 | *10 | 11 | *12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
*12 | *12 | *14 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 8 | 9.525 | 56 | - | 17 | - | M5 | 8.5 | - | - | ||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento laterale (mm) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPL (Alluminio) | 8 | 0.1 | 78000 | 1.2x10-8 | 25 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 0.3 | 1.4 |
12 | 0.4 | 52000 | 8.3x10-8 | 45 | ±0.3 | 0.5 | 3.7 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 3.3x10-7 | 80 | ±0.4 | 0.7 | 8.1 | |||
20 | 1 | 31000 | 9.0x10-7 | 170 | 14 | |||||
25 | 2 | 25000 | 2.6x10-6 | 380 | 0.15 | ±0.5 | 1.7 | 27 | ||
32 | 4 | 19000 | 9.6x10-6 | 500 | 60 | |||||
40 | 8 | 15000 | 3.2x10-5 | 700 | 0.20 | 4 | 130 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
CPS (Alluminio) | 8 | 0.1 | 78000 | 1.0x10-8 | 24 | 1 | ±0.1 | 0.3 | 1 |
12 | 0.4 | 52000 | 7.0x10-8 | 80 | 0.5 | 3.1 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 2.8x10-7 | 180 | ±0.2 | 0.7 | 7.4 | ||
20 | 1 | 31000 | 7.5x10-7 | 200 | 12 | ||||
25 | 2 | 25000 | 2.3x10-6 | 780 | 1.7 | 24 | |||
32 | 4 | 19000 | 8.0x10-6 | 1100 | 50 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento laterale (mm) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPLS (Acciaio inox) | 8 | 0.2 | 78000 | 3.1x10-8 | 50 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 0.3 | 3 |
12 | 0.3 | 52000 | 2.1x10-7 | 64 | ±0.3 | 0.5 | 9.3 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 8.4x10-7 | 85 | 0.7 | 21 | ||||
20 | 1 | 31000 | 2.4x10-6 | 250 | 38 | |||||
25 | 2 | 25000 | 6.8x10-6 | 330 | 0.15 | ±0.4 | 1.7 | 71 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.6x10-5 | 850 | ±0.5 | 160 | ||||
40 | 8 | 15000 | 8.7x10-5 | 1000 | 0.20 | 4 | 350 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
CPSS (Acciaio inox) | 8 | 0.2 | 78000 | 2.4x10-8 | 49 | 1 | ±0.1 | 0.3 | 2.7 |
12 | 0.3 | 52000 | 1.8x10-7 | 140 | 0.5 | 7.8 | |||
16 | 0.5 | 39000 | 7.2x10-7 | 240 | 0.7 | 18 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.0x10-6 | 330 | 32 | ||||
25 | 2 | 25000 | 6.1x10-6 | 720 | ±0.2 | 1.7 | 63 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.1x10-5 | 1300 | 130 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPL8-[2,3]-[2,3] |
CPL8-[2,3]-RDC[2-3/0.5] |
CPL8-LDC[2-3/0.5]-[2,3] |
CPL8-LDC[2-3/0.5]-RDC[2-3/0.5] |
CPL12-[3-5/1]-[3,4,5,6] |
CPL12-[3-5/1]-RDC[3-6/0.5] |
CPL12-LDC[3-6/0.5]-[3,4,5,6] |
CPL12-LDC[3-6/0.5]-RDC[3-6/0.5] |
CPL16-[4,5,6,6.35]-[4,5,6,6.35,8] |
CPL16-[4,5,6,6.35]-RDC6.35 |
CPL16-[4,5,6,6.35]-RDC[4-8/0.5] |
CPL16-LDC6.35-[4,5,6,6.35,8] |
CPL16-LDC6.35-RDC6.35 |
CPL16-LDC6.35-RDC[4-8/0.5] |
CPL16-LDC[4-8/0.5]-[4,5,6,6.35,8] |
CPL16-LDC[4-8/0.5]-RDC6.35 |
CPL16-LDC[4-8/0.5]-RDC[4-8/0.5] |
CPL20-[5,6,6.35,8,10]-[5,6,6.35,7,8,10] |
CPL20-[5,6,6.35,8,10]-RDC[5-10/0.5] |
CPL20-[5,6,6.35,8,10]-RDC[6.35,9.525] |
CPL20-LDC[5-10/0.5]-[5,6,6.35,7,8,10] |
CPL20-LDC[5-10/0.5]-RDC[5-10/0.5] |
CPL20-LDC[5-10/0.5]-RDC[6.35,9.525] |
CPL20-LDC[6.35,9.525]-[5,6,6.35,7,8,10] |
CPL20-LDC[6.35,9.525]-RDC[5-10/0.5] |
CPL20-LDC[6.35,9.525]-RDC[6.35,9.525] |
CPL25-[5,6,6.35,8,9.525,10,12]-[6,6.35,8,10,12] |
CPL25-[5,6,6.35,8,9.525,10,12]-RDC[5-12/0.5] |
CPL25-[5,6,6.35,8,9.525,10,12]-RDC[6.35,9.525] |
CPL25-LDC[5-12/0.5]-[6,6.35,8,10,12] |
CPL25-LDC[5-12/0.5]-RDC[5-12/0.5] |
CPL25-LDC[5-12/0.5]-RDC[6.35,9.525] |
CPL25-LDC[6.35,9.525]-[6,6.35,8,10,12] |
CPL25-LDC[6.35,9.525]-RDC[5-12/0.5] |
CPL25-LDC[6.35,9.525]-RDC[6.35,9.525] |
CPL32-[6,6.35,8,10,12,14]-[8,10,11,12,14,16] |
CPL32-[6,6.35,8,10,12,14]-RDC[6-16/0.5] |
CPL32-[6,6.35,8,10,12,14]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPL32-LDC[6-16/0.5]-[8,10,11,12,14,16] |
CPL32-LDC[6-16/0.5]-RDC[6-16/0.5] |
CPL32-LDC[6-16/0.5]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPL32-LDC[6.35,9.525,12.7]-[8,10,11,12,14,16] |
CPL32-LDC[6.35,9.525,12.7]-RDC[6-16/0.5] |
CPL32-LDC[6.35,9.525,12.7]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPL40-[8,10,12,14,15,16,18]-[9.525,10,12,14,15,16,18] |
CPL40-[8,10,12,14,15,16,18]-RDC[8-18/0.5] |
CPL40-[8,10,12,14,15,16,18]-RDC[9.525,12.7] |
CPL40-LDC[8-18/0.5]-[9.525,10,12,14,15,16,18] |
CPL40-LDC[8-18/0.5]-RDC[8-18/0.5] |
CPL40-LDC[8-18/0.5]-RDC[9.525,12.7] |
CPL40-LDC[9.525,12.7]-[9.525,10,12,14,15,16,18] |
CPL40-LDC[9.525,12.7]-RDC[8-18/0.5] |
CPL40-LDC[9.525,12.7]-RDC[9.525,12.7] |
CPLS8-[2,3]-[2,3] |
CPLS8-[2,3]-RDC[2-3/0.5] |
CPLS8-LDC[2-3/0.5]-[2,3] |
CPLS8-LDC[2-3/0.5]-RDC[2-3/0.5] |
CPLS12-[3-5/1]-[3,4,5,6] |
CPLS12-[3-5/1]-RDC[3-6/0.5] |
CPLS12-LDC[3-6/0.5]-[3,4,5,6] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Normale/Corto | D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.5mm Increment | D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.5mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 8 | 14 | [Alluminio] Alluminio | 0.1 | 78000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-8 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 2 ~ 3 | - | 8 | 14 | [Alluminio] Alluminio | 0.1 | 78000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-8 | Standard | - | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 2 ~ 3 | 8 | 14 | [Alluminio] Alluminio | 0.1 | 78000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-8 | Standard | 2 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 8 | 14 | [Alluminio] Alluminio | 0.1 | 78000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-8 | Standard | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | 12 | 18.5 | [Alluminio] Alluminio | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 8.3x10-8 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 12 | 18.5 | [Alluminio] Alluminio | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 8.3x10-8 | Standard | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6 | 12 | 18.5 | [Alluminio] Alluminio | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 8.3x10-8 | Standard | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 18.5 | [Alluminio] Alluminio | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 8.3x10-8 | Standard | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 4 ~ 6.35 | 4 ~ 8 | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 4 ~ 6.35 | - | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 4 ~ 6.35 | - | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 8 | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 8 | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.3x10-7 | Standard | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 10 | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 10 | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 12 | 6 ~ 12 | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 12 | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 12 | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 12 | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 12 | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | 6 ~ 14 | 8 ~ 16 | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | 6 ~ 14 | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | 6 ~ 14 | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 16 | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | 6 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | 6 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 16 | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | 10 ~ 18 | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | - | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | - | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | - | 10 ~ 18 | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | - | 10 ~ 18 | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.2x10-5 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 8 | 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.2 | 78000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 3.1x10-8 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 2 ~ 3 | - | 8 | 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.2 | 78000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 3.1x10-8 | Standard | - | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 2 ~ 3 | 8 | 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.2 | 78000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 3.1x10-8 | Standard | 2 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 8 | 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.2 | 78000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 3.1x10-8 | Standard | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | 12 | 18.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.1x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 12 | 18.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.1x10-7 | Standard | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6 | 12 | 18.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.1x10-7 | Standard | 3 ~ 6 | - |
Loading...
Nome serie | Con spaccatura | Applicazione | Standard | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10001-78000 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Lasco zero / Momento di inerzia ridotto | Categoria | Corpo principale giunto |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Normale/Corto
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.5mm Increment
D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.5mm Increment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali