Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CPLCN, CPSCN | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite a esagono incassato |
CPLSC, CPSSC | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPLCN16 | - | 5 | - | 6 |
Codice componente | d1 | d2 | L | ℓ | M (Grossa) | A | F | Coppia di slittamento (N • m) | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||
Tipo | D | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLSC | CPSSC | CPLCN | CPLSC | CPSCN | CPSSC | ||||||||||||||||
CPLCN (Alluminio) CPLSC (Acciaio inox) CPSCN (Alluminio) CPSSC (Acciaio inox) | 12 | *4 | *4 | *5 | 18.5 | 14 | 5 | 5.2 | M2 | 4 | 2.5 | 2.6 | - | - | |||||||||||||||
*5 | *5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | *5 | *5 | *6 | 23 | 18 | 6.5 | 6.8 | M2.5 | 5 | 3.25 | 3.4 | - | - | ||||||||||||||||
*6 | *6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | *5 | *6 | 6.35 | *8 | 26 | 20 | 7.5 | 7.65 | 6.5 | 3.75 | 3.8 | - | 0.9 | ||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | 7 | *8 | - | ||||||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | *5 | *6 | 31 | 25 | 8.5 | 9.6 | M3 | 9 | 4.25 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | *8 | *10 | 0.7 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | 10 | 0.9 | - | |||||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | 9.525 | *10 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
9.525 | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
*10 | *10 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | *8 | *8 | 9.525 | *10 | 12 | 41 | 32 | 12 | 12.6 | M4 | 11 | 6 | 6.3 | 1.2 | 1.9 | ||||||||||||||
9.525 | 10 | 12 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
*10 | *10 | 11 | *12 | 14 | 2.7 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
*12 | *12 | *14 | 2.9 | - | |||||||||||||||||||||||||
40 | 8 | 8 | 10 | 56 | - | 17 | - | M5 | 14 | 8.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento laterale (mm) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPLCN (Alluminio) | 12 | 0.4 | 52000 | 7.8x10-8 | 45 | 0.10 | 2 | ±0.3 | 0.5 | 3.6 |
16 | 0.5 | 39000 | 3.4x10-7 | 80 | ±0.4 | 1 | 9.2 | |||
20 | 1 | 31000 | 9.1x10-7 | 170 | 16 | |||||
25 | 2 | 25000 | 2.6x10-6 | 380 | 0.15 | ±0.5 | 1.5 | 28 | ||
32 | 4 | 19000 | 9.7x10-6 | 500 | 2.5 | 64 | ||||
40 | 8 | 15000 | 3.3x10-5 | 700 | 0.20 | 4 | 140 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
CPSCN (Alluminio) | 12 | 0.4 | 52000 | 6.4x10-8 | 80 | 1 | ±0.1 | 0.5 | 3 |
16 | 0.5 | 39000 | 2.9x10-7 | 180 | ±0.2 | 1 | 8 | ||
20 | 1 | 31000 | 7.5x10-7 | 200 | 13 | ||||
25 | 2 | 25000 | 2.3x10-6 | 780 | 1.5 | 25 | |||
32 | 4 | 19000 | 8.1x10-6 | 1100 | 2.5 | 53 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento laterale (mm) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||||||
CPLSC (Acciaio inox) | 12 | 0.3 | 52000 | 2.2x10-7 | 64 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 0.5 | 10 |
16 | 0.5 | 39000 | 9.0x10-7 | 85 | ±0.3 | 1 | 25 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.5x10-6 | 250 | 43 | |||||
25 | 2 | 25000 | 7.1x10-6 | 330 | 0.15 | ±0.4 | 1.5 | 78 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.7x10-5 | 850 | ±0.5 | 2.5 | 170 | |||
40 | 8 | 15000 | 9.0x10-5 | 1000 | 0.20 | 4 | 370 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | ||||||||
CPSSC (Acciaio inox) | 12 | 0.3 | 52000 | 1.8x10-7 | 140 | 1 | ±0.1 | 0.5 | 8.5 |
16 | 0.5 | 39000 | 7.8x10-7 | 240 | 1 | 21 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.1x10-6 | 330 | 38 | ||||
25 | 2 | 25000 | 6.3x10-6 | 720 | ±0.2 | 1.5 | 69 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.2x10-5 | 1300 | 2.5 | 150 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Normale/Corto | D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment | D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 12 | 18.5 | [Alluminio] Alluminio | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 7.8x10-8 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | - | 12 | 18.5 | [Alluminio] Alluminio | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 7.8x10-8 | Standard | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 5 | 12 | 18.5 | [Alluminio] Alluminio | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 7.8x10-8 | Standard | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 18.5 | [Alluminio] Alluminio | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 7.8x10-8 | Standard | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.4x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | - | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.4x10-7 | Standard | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 6 | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.4x10-7 | Standard | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.4x10-7 | Standard | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | 5 ~ 8 | 6.35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | 8 ~ 12 | 8 ~ 14 | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | 8 ~ 12 | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | 8 ~ 12 | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | 8 ~ 14 | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 5.01-10.00 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 40 | 56 | [Alluminio] Alluminio | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.3x10-5 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 12 | 18.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | - | 12 | 18.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-7 | Standard | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 5 | 12 | 18.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-7 | Standard | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 18.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-7 | Standard | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 23 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | - | 16 | 23 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 6 | 16 | 23 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 9.0 x 10-7 | Standard | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 9.0 x 10-7 | Standard | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | 5 ~ 8 | 6.35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 31 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 31 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | - | - |
Loading...
Nome serie | Con spaccatura | Applicazione | Standard | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 10001-78000 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Lasco zero / Momento di inerzia ridotto | Categoria | Corpo principale giunto |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Normale/Corto
D.I. albero d1 modifica diam. foro [LDC] Specified in 0.1mm Increment
D.I. albero d2 modifica diam. foro [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali