Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Accessori |
MCJN | Resina PBT rinforzata con fibra di vetro | Vite di fermo |
MCJSN | Resina PBT |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
MCJN20 | - | 8 | - | 6 |
Codice componente | d1 | d2 | D | L | ℓ | F | Vite di fermo | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | N. | M x Lungh. | Coppia di serraggio (N • m) | |||||||||||||||||
MCJN | 9 | 1.5 | 1.5 | 9 | 11.4 | 3.2 | 1.6 | M2x4 | 0.08 | |||||||||||
2 | 2 | 13.2 | ||||||||||||||||||
10 | 1.5 | 2.5 | 10 | 11.8 | 1.7 | |||||||||||||||
12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 5.1 | 2.6 | M3x4 | 0.15 | ||||||||||||
14 | 4 | 2.5 | 3 | 3.2 | 4 | 13.5 | 21 | 5.3 | 2.7 | M3x5 | 0.2 | |||||||||
15 | 5 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 15 | 20.5 | |||||||||||||
16 | 6 | 3 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 5.5 | 0.25 | ||||||||||
20 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | 6.8 | 3.5 | M4x6 | 0.4 | |||||||||
22 | 10 | 10 | 22 | 25.6 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | |||||||||||||
28 | 12 | 12 | 28 | 34.4 | 7.5 | 3.9 | M4x8 | 0.8 |
Codice componente | d1 | d2 | D | L | ℓ | F | Vite di fermo | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | N. | M x Lungh. | Coppia di serraggio (N • m) | ||||||||||||||
MCJSN | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3.2 | 1.6 | M2x3 | 0.05 | ||||||||
12 | 2.5 | 3 | 12 | 14.5 | 5.3 | 2.6 | M3x4 | 0.18 | |||||||||
3.2 | 3.2 | 14.2 | 0.2 | ||||||||||||||
14 | 4 | 4 | 14 | 15 | 5.2 | ||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||
15 | 6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15.5 | 5.5 | 2.8 | |||||||
18 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 18 | 17.8 | 2.6 | M3x5 | 0.25 |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Disallineamento angolare (°) | Disallineamento laterale (mm) | Costante della molla di torsione statica (N • m/rad) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Massa (g) | |
Tipo | N. | ||||||||
MCJN | 9 | 0.05 | 2 | 0.15 | 1.5 | 4000 | 1x10-6 | ±0.2 | 0.9 |
10 | 0.06 | 2 | 4000 | 1.4x10-8 | 1.1 | ||||
12 | 0.08 | 2.5 | 0.2 | 4 | 4000 | 4.5x10-8 | 2.5 | ||
14 | 0.1 | 10 | 5000 | 0.8x10-7 | ±0.3 | 3.4 | |||
15 | 0.12 | 12 | 5000 | 1x10-7 | 4 | ||||
16 | 0.15 | 16 | 6000 | 1.3x10-7 | 4.5 | ||||
20 | 0.25 | 28 | 8000 | 4x10-7 | 7.5 | ||||
22 | 0.35 | 32 | 10000 | 7x10-7 | 10 | ||||
28 | 0.8 | 2 | 40 | 12000 | 2.1x10-6 | 19 | |||
MCJSN | 8 | 0.05 | 2 | 0.05 | 1.8 | 4000 | 0.5x10-8 | ±0.15 | 0.7 |
12 | 0.1 | 0.1 | 2 | 4000 | 0.4x10-7 | ±0.2 | 2.3 | ||
14 | 0.15 | 8 | 5000 | 0.6x10-7 | 2.7 | ||||
15 | 0.15 | 9 | 6000 | 0.8x10-7 | 3 | ||||
18 | 0.2 | 0.15 | 16 | 6000 | 2.5x10-7 | ±0.3 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCJN9-[1.5,2]-[1.5,2] |
MCJN10-1.5-2.5 |
MCJN12-3-3 |
MCJN14-4-[2.5,3,3.2,4] |
MCJN15-5-[3,3.2,4,5] |
MCJN16-6-[3,3.2,4,5,6] |
MCJN20-8-[4,5,6,8] |
MCJN22-10-10 |
MCJN28-12-12 |
MCJSN8-2-2 |
MCJSN12-[2.5,3.2]-[3,3.2] |
MCJSN14-[4,5]-[4,5] |
MCJSN15-6-[2.4,3.2,4,5,6] |
MCJSN18-8-[4,5,6,8] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Normale/Corto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 ~ 2 | 1.5 ~ 2 | 9 | - | 2001-4000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.05 | 4000 | 0.15 | 2 | +0.2/-0.2 | 1x10-6 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 2.5 | 10 | 11.8 | 2001-4000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.06 | 4000 | 0.15 | 2 | +0.2/-0.2 | 1.4x10-8 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | 3 | 12 | 20 | 2001-4000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.08 | 4000 | 0.2 | 2.5 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-8 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | 2.5 ~ 4 | 13.5 | 21 | 4001-10000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.1 | 5000 | 0.2 | 2.5 | +0.3/-0.3 | 0.8x10-7 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | 3 ~ 5 | 15 | 20.5 | 4001-10000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.12 | 5000 | 0.2 | 2.5 | +0.3/-0.3 | 1x10-7 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 3 ~ 6 | 16 | 21 | 4001-10000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.15 | 6000 | 0.2 | 2.5 | +0.3/-0.3 | 1.3x10-7 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 4 ~ 8 | 20 | 24 | 4001-10000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.25 | 8000 | 0.2 | 2.5 | +0.3/-0.3 | 4x10-7 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 10 | 22 | 25.6 | 4001-10000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.35 | 10000 | 0.2 | 2.5 | +0.3/-0.3 | 7x10-7 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 12 | 28 | 34.4 | 10001-78000 | [Resina] Resina di polibutilene tereftalato PBT rinforzata con fibra di vetro | 0.8 | 12000 | 0.2 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.1x10-6 | Standard | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2001-4000 | [Resina] Resina PBT | 0.05 | 4000 | 0.05 | 2 | +0.15/-0.15 | 0.5x10-8 | Tipo corto | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2.5 ~ 3.2 | 3 ~ 3.2 | 12 | - | 2001-4000 | [Resina] Resina PBT | 0.1 | 4000 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 0.4x10-7 | Tipo corto | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 14 | 15 | 4001-10000 | [Resina] Resina PBT | 0.15 | 5000 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 0.6x10-7 | Tipo corto | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 2.4 ~ 6 | 15 | 15.5 | 4001-10000 | [Resina] Resina PBT | 0.15 | 6000 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 0.8x10-7 | Tipo corto | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 4 ~ 8 | 18 | 17.8 | 4001-10000 | [Resina] Resina PBT | 0.2 | 6000 | 0.15 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-7 | Tipo corto |
Loading...
Nome serie | Con spaccatura | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N•m) | 0.05-1.00 | Caratteristiche | Lasco zero / Momento di inerzia ridotto | Categoria | Corpo principale giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02-0.2 | Temperatura di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Normale/Corto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali