Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CPR | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite di fermo |
CPRS | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPRC25 | - | 8 | - | 10 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | L | M (Grossa) | F | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Tipo | D | CPR | CPRS | ||||||||||||||||
CPR (Alluminio) CPRS (Acciaio inox) | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 24 | M3 | 6 | |||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 30 | 7 | |||||||||||||
25 | 8 | 10 | 11 | 12 | 36 | M4 | 9 | ||||||||||||
32 | 12 | 14 | 15 | 16 | 41 | 10 | |||||||||||||
CPR (Alluminio) | 40 | 15 | 16 | 18 | 20 | 44 | M5 | 10.5 | - |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||
CPR (Alluminio) | 16 | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | 0.7 | 11 |
20 | 0.5 | 19000 | 1.3x10-6 | 20 | ||
25 | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | 1.7 | 39 | |
32 | 2 | 12000 | 1.2x10-5 | 71 | ||
40 | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | 4 | 120 | |
CPRS (Acciaio inox) | 16 | 0.3 | 24000 | 1.2x10-6 | 0.7 | 28 |
20 | 0.5 | 19000 | 3.5x10-6 | 54 | ||
25 | 1 | 15000 | 1.0x10-5 | 1.7 | 100 | |
32 | 2 | 12000 | 3.1x10-5 | 190 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPR16-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPR20-[5,6,8,10]-[5,6,8,10] |
CPR25-[8,10,11,12]-[8,10,11,12] |
CPR32-[12,14,15,16]-[12,14,15,16] |
CPR40-[15,16,18,20]-[15,16,18,20] |
CPRS16-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPRS20-[5,6,8,10]-[5,6,8,10] |
CPRS25-[8,10,11,12]-[8,10,11,12] |
CPRS32-[12,14,15,16]-[12,14,15,16] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 16 | 24 | 10001-78000 | [Alluminio] Alluminio | 0.3 | 24000 | 4.4x10-7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 | 30 | 10001-78000 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 19000 | 1.3x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 25 | 36 | 10001-78000 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 15000 | 3.9x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 12 ~ 16 | 12 ~ 16 | 32 | 41 | 10001-78000 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 12000 | 1.2x10-5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 16 | 24 | 10001-78000 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.3 | 24000 | 1.2x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 | 30 | 10001-78000 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 0.5 | 19000 | 3.5x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 25 | 36 | 10001-78000 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 1 | 15000 | 1.0x10-5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 12 ~ 16 | 12 ~ 16 | 32 | 41 | 10001-78000 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 12000 | 3.1x10-5 |
Loading...
Applicazione | Standard | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali