Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
CPRC | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Vite a esagono incassato |
CPRSC | Acciaio inox | - |
Codice componente | - | Diam. foro albero d1 | - | Diam. foro albero d2 |
CPRC25 | - | 8 | - | 10 |
Codice componente | Selezione d1, d2 (d1≤d2) | L | M (Grossa) | A | t | F | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | D | CPRC | CPRSC | ||||||||||||||||
CPRC (Alluminio) CPRSC (Acciaio inox) | 16 | 5 | 6 | 16 | M2.5 | 5 | 1 | 3.75 | |||||||||||
20 | 6 | 8 | 20 | 6.5 | 4.75 | ||||||||||||||
25 | 8 | 10 | 25 | M3 | 9 | 6 | |||||||||||||
32 | 10 | 12 | 14 | 32 | M4 | 11 | 7.75 | ||||||||||||
CPRC (Alluminio) | 40 | 14 | 15 | 16 | 18 | 44 | M5 | 13 | 1.5 | 10.5 | - | ||||||||
50 | 18 | 20 | 24 | 55 | M6 | 16 | 2 | 13 | - |
Codice componente | Coppia ammessa (N • m) | Velocità di rotazione max (giri/min) | Momento di inerzia (kg • m2) | Coppia di serraggio vite (N • m) | Massa (g) | |
Tipo | D | |||||
CPRC (Alluminio) | 16 | 0.3 | 9500 | 3.0x10-7 | 1 | 9 |
20 | 0.5 | 7600 | 8.7x10-7 | 15 | ||
25 | 1 | 6100 | 2.7x10-6 | 1.5 | 29 | |
32 | 2 | 4800 | 7.1x10-6 | 2.5 | 61 | |
40 | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | 7 | 120 | |
50 | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | 12 | 240 | |
CPRSC (Acciaio inox) | 16 | 0.3 | 9500 | 8.0x10-7 | 1 | 22 |
20 | 0.5 | 7600 | 2.4x10-6 | 41 | ||
25 | 1 | 6100 | 7.3x10-6 | 1.5 | 80 | |
32 | 2 | 4800 | 2.5x10-5 | 2.5 | 160 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero 1 d1 (o d) (Ø) | Diam. foro albero 2 d2 (o d) (Ø) | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 16 | 4001-10000 | [Alluminio] Alluminio | 0.3 | 9500 | 3.0x10-7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 20 | 4001-10000 | [Alluminio] Alluminio | 0.5 | 7600 | 8.7x10-7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 25 | 4001-10000 | [Alluminio] Alluminio | 1 | 6100 | 2.7x10-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 32 | 4001-10000 | [Alluminio] Alluminio | 2 | 4800 | 7.1x10-6 | ||
27.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 14 | 14 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 14 | 15 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 14 | 16 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € 13.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 14 | 18 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01-5.00 | 15 | 15 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 15 | 16 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 15 | 18 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01-5.00 | 16 | 16 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3.01-5.00 | 16 | 18 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
27.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.01-5.00 | 18 | 18 | 40 | 44 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 4 | 4000 | 1.5x10-5 | |
46.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 18 | 18 | 50 | 55 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 18 | 20 | 50 | 55 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5.01-10.00 | 18 | 24 | 50 | 55 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01-10.00 | 20 | 20 | 50 | 55 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € 22.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01-10.00 | 20 | 24 | 50 | 55 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
46.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01-10.00 | 24 | 24 | 50 | 55 | 2001-4000 | [Alluminio] Alluminio | 6 | 4000 | 7.0x10-5 | |
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 32 | 4001-10000 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 2 | 4800 | 2.5x10-5 |
Loading...
Applicazione | Standard | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Lasco zero / Momento di inerzia ridotto |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero 1 d1 (o d)(Ø)
Diam. foro albero 2 d2 (o d)(Ø)
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali